特性
版本 | D-SERIES, 固定夹 |
订货号 | 7760056128 |
类型 | METAL CLIP SET |
GTIN (EAN) | 4032248878178 |
数量 | 10 PC |
本地产品 | 仅在特定国家有售 |
净重 | 2 g |
RoHS 合规状态 | 合规,无例外 |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
产品目录 | [Catalogues in PDF-format](https://www.weidmueller.com/int/service/technical_product_catalogues.jsp) |
ETIM 6.0 | EC002586 |
ETIM 7.0 | EC002586 |
ETIM 8.0 | EC002586 |
ETIM 9.0 | EC002586 |
ECLASS 9.1 | 27-37-16-92 |
ECLASS 10.0 | 27-37-16-92 |
ECLASS 11.0 | 27-37-16-92 |
ECLASS 12.0 | 27-37-16-92 |
ECLASS 13.0 | 27-37-16-92 |
ECLASS 14.0 | 27-37-16-92 |
ROHS | 一致 |
是附件
-
商品编号:7760054286包装单位:20 PC
D-SERIES DRE, 继电器, 触点数量: 4, 转换触点, 银合金, 额定控制电压: 48 V AC, 持续电流: 3 A, 插拔联接
-
商品编号:7760054282包装单位:20 PC
D-SERIES DRE, 继电器, 触点数量: 4, 转换触点, 银合金, 额定控制电压: 24 V DC, 持续电流: 3 A, 插拔联接
-
商品编号:7760054283包装单位:20 PC
D-SERIES DRE, 继电器, 触点数量: 4, 转换触点, 银合金, 额定控制电压: 48 V DC, 持续电流: 3 A, 插拔联接
-
商品编号:7760054281包装单位:20 PC
D-SERIES DRE, 继电器, 触点数量: 4, 转换触点, 银合金, 额定控制电压: 12 V DC, 持续电流: 3 A, 插拔联接
-
商品编号:7760054284包装单位:20 PC
D-SERIES DRE, 继电器, 触点数量: 4, 转换触点, 银合金, 额定控制电压: 110 V DC, 持续电流: 3 A, 插拔联接
-
商品编号:7760054288包装单位:20 PC
D-SERIES DRE, 继电器, 触点数量: 4, 转换触点, 银合金, 额定控制电压: 230 V AC, 持续电流: 3 A, 插拔联接
-
商品编号:7760054285包装单位:20 PC
D-SERIES DRE, 继电器, 触点数量: 4, 转换触点, 银合金, 额定控制电压: 24 V AC, 持续电流: 3 A, 插拔联接
-
商品编号:7760054287包装单位:20 PC
D-SERIES DRE, 继电器, 触点数量: 4, 转换触点, 银合金, 额定控制电压: 115 V AC, 持续电流: 3 A, 插拔联接
继电器模块和固态继电器通用范围D-SERIES单个部件DRE(自 25 mm 宽度)继电器4个转换触点带LED