特性
版本 | 直通型接线端子, 螺钉联接, 深褐, 2.5 mm², 24 A, 800 V, 联接点数量: 2 |
订货号 | 1020000000 |
类型 | WDU 2.5 |
GTIN (EAN) | 4008190099633 |
数量 | 100 PC |
深 | 46.5 mm |
深度 (英寸) | 1.831 inch |
高度 | 60 mm |
高度 (英寸) | 2.362 inch |
宽度 | 5.1 mm |
宽度 (英寸) | 0.201 inch |
净重 | 7.59 g |
存储温度 | -25 °C...55 °C |
环境温度 | -5 °C…40 °C |
工作温度范围 | For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity |
最小持续工作温度 | -60 °C |
最大持续工作温度 | 130 °C |
RoHS 合规状态 | 合规,无例外 |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
产品碳足迹 |
|
材料 | Wemid |
颜色编码 | 深褐 |
阻燃等级符合 UL 94 | V-0 |
ATEX 证书号 | DEMKO14ATEX1338U |
IECEX 证书号 | IECEXULD14.0005U |
最大电压(欧洲防爆标准ATEX) | 690 V |
电流 (ATEX) | 24 A |
导线最大压接面积(ATEX) | 2.5 mm² |
最大电压(国际电工委员会IECEX) | 690 V |
电流 (IECEX) | 24 A |
导线最大压接面积 (IECEX) | 2.5 mm² |
工作温度范围 | For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity |
EN 60079-7 标识 | Ex eb II C Gb |
Ex 2014/34/EU 标签 | II 2 G D |
类型 |
螺钉连接
用于插入式横联件 可螺丝固定的横联件 单侧开放 |
必须的端板 | 是 |
电位数量 | 1 |
层数 | 1 |
每层压接点数量 | 2 |
每层电位点数量 | 1 |
层,内部桥接 | 无 |
PE联接 | 无 |
导轨 | TS 35 |
N功能 | 无 |
PE 功能 | 无 |
PEN功能 | 无 |
多股软导线的最大压接面积(双线) | 1.5 mm² |
多股软导线的最小压接面积(双线) | 0.5 mm² |
最大压接面积 多股线 带管状端头( DIN 46228/1) 双线 | 1.5 mm² |
最大压接面积 硬导线(双线) | 1.5 mm² |
最小压接面积 多股线 带管状端头( DIN 46228/1) 双线 | 0.5 mm² |
最小压接面积 硬导线(双线) | 0.5 mm² |
安装方式 | 直接卡在导轨上 |
开放端 | 右方 |
相同端子的数量 | 1 |
防爆版 | 是 |
其他联接方式的接口类型 | 螺钉联接 |
DMS 电动螺丝刀的扭矩设置 | 1 |
剥线长度 | 10 mm |
压接范围,最大 | 4 mm² |
压接范围,最小 | 0.05 mm² |
压接螺钉 | M 2.5 |
双线管状端头 最大导线横截面 | 1.5 mm² |
双线管状端头 最小导线横截面 | 0.5 mm² |
可压接导线 |
|
导线最大压接面积 AWG | AWG 12 |
导线最小压接面积 AWG | AWG 30 |
导线连接截面积,单股硬导线,最大 | 4 mm² |
导线连接截面积,单股硬导线,最小 | 0.5 mm² |
导线连接截面积,多股细导线,带管状端头 DIN 46228/1,最大 | 2.5 mm² |
导线连接截面积,多股细导线,带管状端头 DIN 46228/1,最小 | 0.5 mm² |
导线连接截面积,多股细导线,带管状端头 DIN 46228/4,最大 | 2.5 mm² |
导线连接截面积,多股细导线,带管状端头 DIN 46228/4,最小 | 0.5 mm² |
接线截面积,多股线,最大 | 4 mm² |
接线截面积,多股线,最小 | 0.5 mm² |
最大压接面积 软导线 | 4 mm² |
最大拧紧力矩 | 0.8 Nm |
最小多股导线接线截面积 | 0.5 mm² |
最小拧紧力矩 | 0.4 Nm |
测量规 按照 60 947-1 标准 | A3 |
联接点数量 | 2 |
联接类型 | 螺钉联接 |
螺丝刀口尺寸 | 0.6 x 3.5 mm |
连接方向 | 水平进线 |
CSA 认证号 | 200039-1057876 |
导线最大压接面积(CSA) | 12 AWG |
最小导线横截面积(CSA ) | 26 AWG |
电压大小 C (CSA) | 600 V |
电流 大小 C (CSA) | 20 A |
导线最大压接面积 AWG | AWG 12 |
导线最小压接面积 AWG | AWG 30 |
导轨 | TS 35 |
标准 | IEC 60947-7-1 |
额定横截面 | 2.5 mm² |
额定电压 | 800 V |
额定直流电压 | 800 V |
额定电流 | 24 A |
最大电流 | 32 A |
标准 | IEC 60947-7-1 |
体积电阻率符合 IEC 60947-7-x 标准 | 1.33 mΩ |
额定浪涌电压 | 8 kV |
功率损耗符合 IEC 60947-7-x | 0.77 W |
污染等级 | 3 |
UR 证书号 | E60693 |
最大导线尺寸 工厂接线 (UR) | 12 AWG |
最大导线尺寸 现场接线 (UR) | 12 AWG |
最小导线尺寸 工厂接线 (UR) | 30 AWG |
最小导线尺寸 现场接线 (UR) | 28 AWG |
电压大小 B (UR) | 600 V |
电压大小 C(UR) | 600 V |
电流 大小 B (UR) | 25 A |
电流 大小 C (UR) | 25 A |
认证/证书/一致性声明 |
[Attestation of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_35427)
[IECEx Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_39462) [DNV Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_320351) [CCC Ex Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_320981) [CE Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_37620) [ATEX Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_39463) [UKCA declaration of conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_284527) [Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_308425) [UKCA Ex Attestation of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_253960) [CB Testreport](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_42060) [CB Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_42061) [NEMKO certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_152186) [Lloyds Register Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_153735) [POLSKIREJ certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_156118) [UKCA Ex Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_253962) [16-AV4BO-0265U.](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_318066) |
工程数据 | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_212758) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1020000000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1020000000) |
WSCAD Universe | [WSCAD data](https://wscaduniverse.com/part-detail?manufacturerId=88&type=0&partNumber=1020000000&norm=0) |
用户文档 |
[NTI WDU/WPE 2.5.pdf](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_35397)
[StorageConditionsTerminalBlocks](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_87149) |
产品目录 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000897 |
ETIM 7.0 | EC000897 |
ETIM 8.0 | EC000897 |
ETIM 9.0 | EC000897 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-20 |
ECLASS 9.1 | 27-14-11-20 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-20 |
ECLASS 11.0 | 27-14-11-20 |
ECLASS 12.0 | 27-14-11-20 |
ECLASS 13.0 | 27-25-01-01 |
ECLASS 14.0 | 27-25-01-01 |
认证 |                |
ROHS | 一致 |
UL File Number Search | [UL 网站](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
UR 证书号 | E60693 |
cURusEX 证书号 | E184763 |
配件
-
商品编号:1063900000包装单位:10 PC
横联件(端子), 螺钉固定的, 黄色, 76 A, 回路数: 2, 间距 P(单位:mm): 11.90, 绝缘: 是, 宽度: 13 mm
-
商品编号:1054460000包装单位:20 PC
横联件(端子), 螺钉固定的, 黄色, 32 A, 回路数: 10, 间距 P(单位:mm): 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 7 mm
-
商品编号:1053860000包装单位:50 PC
横联件(端子), 螺钉固定的, 黄色, 32 A, 回路数: 4, 间距 P(单位:mm): 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 7 mm
-
商品编号:1053760000包装单位:50 PC
横联件(端子), 螺钉固定的, 黄色, 32 A, 回路数: 3, 间距 P(单位:mm): 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 7 mm
-
商品编号:1053660000包装单位:50 PC
横联件(端子), 螺钉固定的, 黄色, 32 A, 回路数: 2, 间距 P(单位:mm): 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 7 mm
-
商品编号:1050180000包装单位:20 PC
端子用端板及隔板, 蓝色, 高度: 56 mm, 宽度: 1.5 mm, V-0, Wemid
-
商品编号:1966380000包装单位:50 PC
用于端子的端板, 深褐, 高度: 54.5 mm, 宽度: 0.35 mm, V-0, Wemid, 可卡装: 是
-
-
商品编号:1050080000包装单位:50 PC
用于端子的端板, 蓝色, 高度: 56 mm, 宽度: 1.5 mm, V-0, Wemid, 可卡装: 无
-
商品编号:1050100000包装单位:20 PC
端子用端板及隔板, 深褐, 高度: 56 mm, 宽度: 1.5 mm, V-0, Wemid
-
商品编号:1112910000包装单位:48 PC
组标记号, 盖板, 33.3 x 5 mm, 间距 P(单位:mm): 5.00 WDU 2.5, WEW 35/2, ZEW 35/2, 白色
-
商品编号:1112920000包装单位:48 PC
组标记号, 盖板, 33.3 x 5 mm, 间距 P(单位:mm): 5.00 WDU 2.5, WEW 35/2, ZEW 35/2, 黄色
-
商品编号:1579030000包装单位:50 PC
横联件(端子), 螺钉固定的, 黑色, 24 A, 回路数: 4, 间距 P(单位:mm): 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 20.42 mm
-
商品编号:1579040000包装单位:20 PC
横联件(端子), 螺钉固定的, 黑色, 24 A, 回路数: 6, 间距 P(单位:mm): 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 30.7 mm
-
商品编号:1579050000包装单位:20 PC
横联件(端子), 螺钉固定的, 黑色, 24 A, 回路数: 10, 间距 P(单位:mm): 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 48.26 mm
-
商品编号:1579010000包装单位:50 PC
横联件(端子), 螺钉固定的, 黑色, 24 A, 回路数: 2, 间距 P(单位:mm): 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 10.14 mm
-
商品编号:1579060000包装单位:20 PC
横联件(端子), 螺钉固定的, 黑色, 24 A, 回路数: 24, 间距 P(单位:mm): 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 123.22 mm
-
商品编号:1579020000包装单位:50 PC
横联件(端子), 螺钉固定的, 黑色, 24 A, 回路数: 3, 间距 P(单位:mm): 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 15.28 mm
-
商品编号:1527840000包装单位:20 PC
横联件(端子), 已插入的, 蓝色, 24 A, 回路数: 8, 间距 P(单位:mm): 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 38.5 mm
-
商品编号:2108700000包装单位:60 PC
横联件(端子), 已插入的, 红色, 24 A, 回路数: 4, 间距 P(单位:mm): 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 18.1 mm
-
商品编号:1527630000包装单位:20 PC
横联件(端子), 已插入的, 橙色, 24 A, 回路数: 6, 间距 P(单位:mm): 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 28.3 mm
-
商品编号:1527720000包装单位:20 PC
横联件(端子), 已插入的, 橙色, 24 A, 回路数: 20, 间距 P(单位:mm): 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 102 mm
-
商品编号:1527590000包装单位:60 PC
横联件(端子), 已插入的, 橙色, 24 A, 回路数: 4, 间距 P(单位:mm): 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 18.1 mm
-
商品编号:1527670000包装单位:20 PC
横联件(端子), 已插入的, 橙色, 24 A, 回路数: 8, 间距 P(单位:mm): 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 38.5 mm
-
商品编号:1527820000包装单位:20 PC
横联件(端子), 已插入的, 蓝色, 24 A, 回路数: 6, 间距 P(单位:mm): 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 28.3 mm
-
商品编号:1527890000包装单位:20 PC
横联件(端子), 已插入的, 蓝色, 24 A, 回路数: 20, 间距 P(单位:mm): 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 102 mm
-
商品编号:2108910000包装单位:20 PC
横联件(端子), 已插入的, 红色, 24 A, 回路数: 10, 间距 P(单位:mm): 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 48.7 mm
-
商品编号:2108690000包装单位:60 PC
横联件(端子), 已插入的, 红色, 24 A, 回路数: 3, 间距 P(单位:mm): 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 13 mm
-
商品编号:1527690000包装单位:20 PC
横联件(端子), 已插入的, 橙色, 24 A, 回路数: 10, 间距 P(单位:mm): 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 48.7 mm
-
商品编号:1527880000包装单位:20 PC
横联件(端子), 已插入的, 蓝色, 24 A, 回路数: 10, 间距 P(单位:mm): 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 48.7 mm
-
商品编号:1527770000包装单位:60 PC
横联件(端子), 已插入的, 蓝色, 24 A, 回路数: 3, 间距 P(单位:mm): 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 13 mm
-
商品编号:2108870000包装单位:20 PC
横联件(端子), 已插入的, 红色, 24 A, 回路数: 8, 间距 P(单位:mm): 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 38.5 mm
-
商品编号:1527790000包装单位:20 PC
横联件(端子), 已插入的, 蓝色, 24 A, 回路数: 5, 间距 P(单位:mm): 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 23.2 mm
-
商品编号:2108810000包装单位:20 PC
横联件(端子), 已插入的, 红色, 24 A, 回路数: 7, 间距 P(单位:mm): 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 33.4 mm
-
商品编号:1527570000包装单位:60 PC
横联件(端子), 已插入的, 橙色, 24 A, 回路数: 3, 间距 P(单位:mm): 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 13 mm
-
商品编号:2108470000包装单位:60 PC
横联件(端子), 已插入的, 红色, 24 A, 回路数: 2, 间距 P(单位:mm): 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 7.9 mm
-
商品编号:2108920000包装单位:20 PC
横联件(端子), 已插入的, 红色, 24 A, 回路数: 20, 间距 P(单位:mm): 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 102 mm
-
商品编号:1527830000包装单位:20 PC
横联件(端子), 已插入的, 蓝色, 24 A, 回路数: 7, 间距 P(单位:mm): 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 33.4 mm
-
商品编号:2109000000包装单位:5 PC
横联件(端子), 已插入的, 红色, 24 A, 回路数: 50, 间距 P(单位:mm): 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 255 mm
-
商品编号:1527640000包装单位:20 PC
横联件(端子), 已插入的, 橙色, 24 A, 回路数: 7, 间距 P(单位:mm): 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 33.4 mm
-
商品编号:1527730000包装单位:5 PC
横联件(端子), 已插入的, 橙色, 24 A, 回路数: 50, 间距 P(单位:mm): 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 255 mm
-
商品编号:2108900000包装单位:20 PC
横联件(端子), 已插入的, 红色, 24 A, 回路数: 9, 间距 P(单位:mm): 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 43.6 mm
-
商品编号:1527620000包装单位:20 PC
横联件(端子), 已插入的, 橙色, 24 A, 回路数: 5, 间距 P(单位:mm): 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 23.2 mm
-
商品编号:2108710000包装单位:20 PC
横联件(端子), 已插入的, 红色, 24 A, 回路数: 5, 间距 P(单位:mm): 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 23.2 mm
-
商品编号:1527540000包装单位:60 PC
横联件(端子), 已插入的, 橙色, 24 A, 回路数: 2, 间距 P(单位:mm): 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 7.9 mm
-
商品编号:1527780000包装单位:60 PC
横联件(端子), 已插入的, 蓝色, 24 A, 回路数: 4, 间距 P(单位:mm): 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 18.1 mm
-
商品编号:1527740000包装单位:60 PC
横联件(端子), 已插入的, 蓝色, 24 A, 回路数: 2, 间距 P(单位:mm): 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 7.9 mm
-
商品编号:2108720000包装单位:20 PC
横联件(端子), 已插入的, 红色, 24 A, 回路数: 6, 间距 P(单位:mm): 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 28.3 mm
-
商品编号:1527680000包装单位:20 PC
横联件(端子), 已插入的, 橙色, 24 A, 回路数: 9, 间距 P(单位:mm): 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 43.6 mm
-
商品编号:1527920000包装单位:5 PC
横联件(端子), 已插入的, 蓝色, 24 A, 回路数: 50, 间距 P(单位:mm): 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 255 mm
-
商品编号:1527870000包装单位:20 PC
横联件(端子), 已插入的, 蓝色, 24 A, 回路数: 9, 间距 P(单位:mm): 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 43.6 mm
-
商品编号:1609860000包装单位:720 PC
WS, 端子标记, 12 x 5 mm, 间距 P(单位:mm): 5.00 Weidmueller, Allen-Bradley, 白色
-
商品编号:1609801044包装单位:1000 PC
Dekafix, 端子标记, 5 x 5 mm, 间距 P(单位:mm): 5.00 Weidmueller, 白色