Свойства
Версия | Проходная клеммная колодка, Винтовое соединение, синий, 2.5 mm², 24 A, 800 V, Количество соединений: 2 |
Заказ № | 1020080000 |
Тип | WDU 2.5 BL |
GTIN (EAN) | 4008190163235 |
Кол. | 100 Штука |
Глубина | 46,5 mm |
Глубина (дюймов) | 1,831 inch |
Высота | 60 mm |
Высота (в дюймах) | 2,362 inch |
Ширина | 5,1 mm |
Ширина (в дюймах) | 0,201 inch |
Масса нетто | 7,43 g |
Температура хранения | -25 °C...55 °C |
Температура окружающей среды | -5 °C…40 °C |
Температура при длительном использовании, мин. | -60 °C |
Температура при длительном использовании, макс. | 130 °C |
Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Углеродный след продукта |
|
Материал | Материал Wemid |
Цветовой код | синий |
Класс пожаростойкости UL 94 | V-0 |
Сертификат № (ATEX) | DEMKO14ATEX1338U |
Сертификат № (IECEX) | IECEXULD14.0005U |
Макс. напряжение (ATEX) | 690 V |
Ток (ATEX) | 24 A |
Поперечное сечение провода, макс. (ATEX) | 2.5 mm² |
Макс. напряжение (IECEX) | 690 V |
Ток (IECEX) | 24 A |
Поперечное сечение провода, макс. (IECEX) | 2.5 mm² |
Обозначение EN 60079-7 | Ex eb II C Gb |
Маркировка взрывозащиты Ex 2014/34/EU | II 2 G D |
Исполнение |
Винтовое соединение
для вставной перемычки для привинчиваемой перемычки с одной стороны открыт |
Требуется концевая пластина | Да |
Количество независимых точек подключения | 1 |
Количество уровней | 1 |
Количество контактных гнезд на уровень | 2 |
Количество потенциалов на уровень | 1 |
Уровни с внутр. перемычками | Нет |
Соединение PE | Нет |
Рейка | TS 35 |
Функция N | Да |
Функция PE | Нет |
Функция PEN | Нет |
Сечение подключаемого провода, гибкого, 2 зажимаемых провода, мин. | 0,5 mm² |
Сечение подключаемого провода, гибкого, с кабельным наконечником, DIN 46228/1, 2 зажимаемых провода, макс. | 1,5 mm² |
Сечение подключаемого провода, гибкого, с кабельным наконечником, DIN 46228/1, 2 зажимаемых провода, мин. | 0,5 mm² |
Сечение подключаемого провода, многожильного, 2 зажимаемых проводника, макс. | 1,5 mm² |
Сечение подключаемого провода, одножильного, 2 зажимаемых провода, макс. | 1,5 mm² |
Сечение подключаемого провода, одножильного, 2 зажимаемых провода, мин. | 0,5 mm² |
Вид монтажа | зафиксированный |
Количество одинаковых клемм | 1 |
Открытые страницы | справа |
Проверенное на взрывозащищенность исполнение | Да |
Тип соединения, дополнительное соединение | Винтовое соединение |
Величина момента затяжки для электрической отвертки, тип DMS | 1 |
Вид соединения | Винтовое соединение |
Диапазон зажима, макс. | 4 mm² |
Диапазон зажима, мин. | 0,05 mm² |
Длина зачистки изоляции | 10 mm |
Зажимаемый проводник |
|
Зажимной винт | M 2,5 |
Кабельный наконечник для обжима двух проводов, макс. | 1,5 mm² |
Кабельный наконечник для обжима двух проводов, мин. | 0,5 mm² |
Калибровая пробка согласно 60 947-1 | A3 |
Количество соединений | 2 |
Момент затяжки, макс. | 0,8 Nm |
Момент затяжки, мин. | 0,4 Nm |
Направление соединения | боковая |
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. | AWG 12 |
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. | AWG 30 |
Размер лезвия | 0,6 x 3,5 мм |
Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс. | 4 mm² |
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, макс. | 4 mm² |
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, мин. | 1,5 mm² |
Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин. | 0,5 mm² |
Сечение соединения проводов, твердое ядро, макс. | 4 mm² |
Сечение соединения проводов, твердое ядро, мин. | 0,5 mm² |
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, макс. | 2,5 mm² |
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, мин. | 0,5 mm² |
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, макс. | 2,5 mm² |
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, мин. | 0,5 mm² |
Напряжение, класс C (CSA) | 600 V |
Поперечное сечение провода, макс. (CSA) | 12 AWG |
Поперечное сечение провода, мин. (CSA) | 26 AWG |
Сертификат № (CSA) | 200039-1057876 |
Ток, разм. C (CSA) | 20 A |
Нормы | IEC 60947-7-1 |
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. | AWG 12 |
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. | AWG 30 |
Рейка | TS 35 |
Расчетное сечение | 2,5 mm² |
Номинальное напряжение | 800 V |
Номинальное напряжение пост. тока | 800 V |
Номинальный ток | 24 A |
Ток при макс. проводнике | 32 A |
Нормы | IEC 60947-7-1 |
Объемное сопротивление по стандарту IEC 60947-7-x | 1,33 mΩ |
Номинальное импульсное напряжение | 8 кВ |
Потери мощности по стандарту IEC 60947-7-x | 0,77 W |
Степень загрязнения | 3 |
Напряжение, класс B (UR) | 600 V |
Напряжение, класс C (UR) | 600 V |
Напряжение, разм. B | 25 A |
Разм. провода Заводская электропроводка, макс. (UR) | 12 AWG |
Разм. провода Заводская электропроводка, мин. (UR) | 30 AWG |
Разм. провода Электропроводка полевого уровня, макс. (UR) | 12 AWG |
Разм. провода Электропроводка полевого уровня, мин. (UR) | 28 AWG |
Сертификат № (UR) | E60693 |
Ток, разм. С | 25 A |
Одобрение / сертификат / документ о соответствии |
[Attestation of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_35427)
[IECEx Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_39462) [DNV Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_320351) [CCC Ex Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_320981) [CE Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_37619) [ATEX Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_39463) [UKCA declaration of conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_284527) [Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_308425) [UKCA Ex Attestation of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_253960) [CB Testreport](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_42060) [CB Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_42061) [NEMKO certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_152186) [Lloyds Register Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_153735) [POLSKIREJ certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_156118) [UKCA Ex Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_253962) [16-AV4BO-0265U.](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_318066) |
Технические данные | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_59579) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1020080000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1020080000) |
WSCAD Universe | [WSCAD data](https://wscaduniverse.com/part-detail?manufacturerId=88&type=0&partNumber=1020080000&norm=0) |
Пользовательская документация |
[NTI WDU/WPE 2.5.pdf](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_35397)
[Usage of terminals in EXi atmospheres](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_73881) [StorageConditionsTerminalBlocks](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_87149) |
Каталог | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000897 |
ETIM 7.0 | EC000897 |
ETIM 8.0 | EC000897 |
ETIM 9.0 | EC000897 |
ETIM 10.0 | EC000897 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-20 |
ECLASS 9.1 | 27-14-11-20 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-20 |
ECLASS 11.0 | 27-14-11-20 |
ECLASS 12.0 | 27-14-11-20 |
ECLASS 13.0 | 27-25-01-01 |
ECLASS 14.0 | 27-25-01-01 |
ECLASS 15.0 | 27-25-01-01 |
Сертификаты |                  |
ROHS | Соответствовать |
UL File Number Search | [Сайт UL](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
Сертификат № (UR) | E60693 |
Сертификат № (cURusEX) | E184763 |
Аксессуары
-
№ продукта:1611930000Упаковочная единица:20 Штука
Маркировка клемм, Маркировка клеммы, 32 x 7 mm, Шаг в мм (P): 5.00 Weidmueller, белый
-
№ продукта:1636530000Упаковочная единица:20 Штука
Маркировка клемм, Маркировка клеммы, 15 x 7 mm, Шаг в мм (P): 5.00 Weidmueller, белый
-
№ продукта:1609801044Упаковочная единица:1000 Штука
Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 5 mm, Шаг в мм (P): 5.00 Weidmueller, белый
-
№ продукта:1058800000Упаковочная единица:20 Штука
Разделительная перегородка (клемма), Темно-бежевый, Высота: 86 mm, Ширина: 3 mm, V-0, Материал Wemid
-
№ продукта:1063900000Упаковочная единица:10 Штука
Перемычка (клемма), привинченный, желтый, 76 A, Количество полюсов: 2, Шаг в мм (P): 11.90, Изолированный: Да, Ширина: 13 mm
-
№ продукта:1112910000Упаковочная единица:48 Штука
Групповая маркировка, Крышка, 33.3 x 5 mm, Шаг в мм (P): 5.00 WDU 2.5, WEW 35/2, ZEW 35/2, белый
-
№ продукта:1112920000Упаковочная единица:48 Штука
Групповая маркировка, Крышка, 33.3 x 5 mm, Шаг в мм (P): 5.00 WDU 2.5, WEW 35/2, ZEW 35/2, желтый
-
№ продукта:1061200000Упаковочная единица:50 Штука
Концевой стопор, Темно-бежевый, TS 35, HB, Материал Wemid, Ширина: 8 mm, 100 °C
-
№ продукта:0517960000Упаковочная единица:20 Штука
SCHT, Маркировка клеммы, 39.3 x 8 mm, Шаг в мм (P): 7.00 Weidmueller, белый
-
-
№ продукта:1527880000Упаковочная единица:20 Штука
Перемычка (клемма), втычной, синий, 24 A, Количество полюсов: 10, Шаг в мм (P): 5.10, Изолированный: Да, Ширина: 48.7 mm
-
№ продукта:1527780000Упаковочная единица:60 Штука
Перемычка (клемма), втычной, синий, 24 A, Количество полюсов: 4, Шаг в мм (P): 5.10, Изолированный: Да, Ширина: 18.1 mm
-
№ продукта:2108690000Упаковочная единица:60 Штука
Перемычка (клемма), втычной, красный, 24 A, Количество полюсов: 3, Шаг в мм (P): 5.10, Изолированный: Да, Ширина: 13 mm
-
№ продукта:1527820000Упаковочная единица:20 Штука
Перемычка (клемма), втычной, синий, 24 A, Количество полюсов: 6, Шаг в мм (P): 5.10, Изолированный: Да, Ширина: 28.3 mm
-
№ продукта:2108900000Упаковочная единица:20 Штука
Перемычка (клемма), втычной, красный, 24 A, Количество полюсов: 9, Шаг в мм (P): 5.10, Изолированный: Да, Ширина: 43.6 mm
-
№ продукта:1527690000Упаковочная единица:20 Штука
Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 24 A, Количество полюсов: 10, Шаг в мм (P): 5.10, Изолированный: Да, Ширина: 48.7 mm
-
№ продукта:1527620000Упаковочная единица:20 Штука
Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 24 A, Количество полюсов: 5, Шаг в мм (P): 5.10, Изолированный: Да, Ширина: 23.2 mm
-
№ продукта:1527670000Упаковочная единица:20 Штука
Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 24 A, Количество полюсов: 8, Шаг в мм (P): 5.10, Изолированный: Да, Ширина: 38.5 mm
-
№ продукта:1527640000Упаковочная единица:20 Штука
Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 24 A, Количество полюсов: 7, Шаг в мм (P): 5.10, Изолированный: Да, Ширина: 33.4 mm
-
№ продукта:1527720000Упаковочная единица:20 Штука
Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 24 A, Количество полюсов: 20, Шаг в мм (P): 5.10, Изолированный: Да, Ширина: 102 mm
-
№ продукта:1527740000Упаковочная единица:60 Штука
Перемычка (клемма), втычной, синий, 24 A, Количество полюсов: 2, Шаг в мм (P): 5.10, Изолированный: Да, Ширина: 7.9 mm
-
№ продукта:1527790000Упаковочная единица:20 Штука
Перемычка (клемма), втычной, синий, 24 A, Количество полюсов: 5, Шаг в мм (P): 5.10, Изолированный: Да, Ширина: 23.2 mm
-
№ продукта:2108870000Упаковочная единица:20 Штука
Перемычка (клемма), втычной, красный, 24 A, Количество полюсов: 8, Шаг в мм (P): 5.10, Изолированный: Да, Ширина: 38.5 mm
-
№ продукта:2108700000Упаковочная единица:60 Штука
Перемычка (клемма), втычной, красный, 24 A, Количество полюсов: 4, Шаг в мм (P): 5.10, Изолированный: Да, Ширина: 18.1 mm
-
№ продукта:2108920000Упаковочная единица:20 Штука
Перемычка (клемма), втычной, красный, 24 A, Количество полюсов: 20, Шаг в мм (P): 5.10, Изолированный: Да, Ширина: 102 mm
-
№ продукта:1527680000Упаковочная единица:20 Штука
Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 24 A, Количество полюсов: 9, Шаг в мм (P): 5.10, Изолированный: Да, Ширина: 43.6 mm
-
№ продукта:2108910000Упаковочная единица:20 Штука
Перемычка (клемма), втычной, красный, 24 A, Количество полюсов: 10, Шаг в мм (P): 5.10, Изолированный: Да, Ширина: 48.7 mm
-
№ продукта:2108470000Упаковочная единица:60 Штука
Перемычка (клемма), втычной, красный, 24 A, Количество полюсов: 2, Шаг в мм (P): 5.10, Изолированный: Да, Ширина: 7.9 mm
-
№ продукта:1527770000Упаковочная единица:60 Штука
Перемычка (клемма), втычной, синий, 24 A, Количество полюсов: 3, Шаг в мм (P): 5.10, Изолированный: Да, Ширина: 13 mm
-
№ продукта:1527570000Упаковочная единица:60 Штука
Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 24 A, Количество полюсов: 3, Шаг в мм (P): 5.10, Изолированный: Да, Ширина: 13 mm
-
№ продукта:1527540000Упаковочная единица:60 Штука
Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 24 A, Количество полюсов: 2, Шаг в мм (P): 5.10, Изолированный: Да, Ширина: 7.9 mm
-
№ продукта:2108810000Упаковочная единица:20 Штука
Перемычка (клемма), втычной, красный, 24 A, Количество полюсов: 7, Шаг в мм (P): 5.10, Изолированный: Да, Ширина: 33.4 mm
-
№ продукта:1527830000Упаковочная единица:20 Штука
Перемычка (клемма), втычной, синий, 24 A, Количество полюсов: 7, Шаг в мм (P): 5.10, Изолированный: Да, Ширина: 33.4 mm
-
№ продукта:2109000000Упаковочная единица:5 Штука
Перемычка (клемма), втычной, красный, 24 A, Количество полюсов: 50, Шаг в мм (P): 5.10, Изолированный: Да, Ширина: 255 mm
-
№ продукта:1527630000Упаковочная единица:20 Штука
Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 24 A, Количество полюсов: 6, Шаг в мм (P): 5.10, Изолированный: Да, Ширина: 28.3 mm
-
№ продукта:1527890000Упаковочная единица:20 Штука
Перемычка (клемма), втычной, синий, 24 A, Количество полюсов: 20, Шаг в мм (P): 5.10, Изолированный: Да, Ширина: 102 mm
-
№ продукта:1527920000Упаковочная единица:5 Штука
Перемычка (клемма), втычной, синий, 24 A, Количество полюсов: 50, Шаг в мм (P): 5.10, Изолированный: Да, Ширина: 255 mm
-
№ продукта:1527590000Упаковочная единица:60 Штука
Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 24 A, Количество полюсов: 4, Шаг в мм (P): 5.10, Изолированный: Да, Ширина: 18.1 mm
-
№ продукта:1527730000Упаковочная единица:5 Штука
Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 24 A, Количество полюсов: 50, Шаг в мм (P): 5.10, Изолированный: Да, Ширина: 255 mm
-
№ продукта:1527870000Упаковочная единица:20 Штука
Перемычка (клемма), втычной, синий, 24 A, Количество полюсов: 9, Шаг в мм (P): 5.10, Изолированный: Да, Ширина: 43.6 mm
-
№ продукта:1527840000Упаковочная единица:20 Штука
Перемычка (клемма), втычной, синий, 24 A, Количество полюсов: 8, Шаг в мм (P): 5.10, Изолированный: Да, Ширина: 38.5 mm
-
№ продукта:2108720000Упаковочная единица:20 Штука
Перемычка (клемма), втычной, красный, 24 A, Количество полюсов: 6, Шаг в мм (P): 5.10, Изолированный: Да, Ширина: 28.3 mm
-
№ продукта:2108710000Упаковочная единица:20 Штука
Перемычка (клемма), втычной, красный, 24 A, Количество полюсов: 5, Шаг в мм (P): 5.10, Изолированный: Да, Ширина: 23.2 mm
-
-
№ продукта:1805520000Упаковочная единица:100 Штука
Аксессуар, Держатель маркировки
-
№ продукта:1609860000Упаковочная единица:720 Штука
WS, Маркировка клеммы, 12 x 5 mm, Шаг в мм (P): 5.00 Weidmueller, Allen-Bradley, белый
-
№ продукта:1579020000Упаковочная единица:50 Штука
Перемычка (клемма), привинченный, черный, 24 A, Количество полюсов: 3, Шаг в мм (P): 5.10, Изолированный: Да, Ширина: 15.28 mm
-
№ продукта:1579060000Упаковочная единица:20 Штука
Перемычка (клемма), привинченный, черный, 24 A, Количество полюсов: 24, Шаг в мм (P): 5.10, Изолированный: Да, Ширина: 123.22 mm
-
№ продукта:1579030000Упаковочная единица:50 Штука
Перемычка (клемма), привинченный, черный, 24 A, Количество полюсов: 4, Шаг в мм (P): 5.10, Изолированный: Да, Ширина: 20.42 mm
-
№ продукта:1579040000Упаковочная единица:20 Штука
Перемычка (клемма), привинченный, черный, 24 A, Количество полюсов: 6, Шаг в мм (P): 5.10, Изолированный: Да, Ширина: 30.7 mm
-
№ продукта:1579050000Упаковочная единица:20 Штука
Перемычка (клемма), привинченный, черный, 24 A, Количество полюсов: 10, Шаг в мм (P): 5.10, Изолированный: Да, Ширина: 48.26 mm
-
№ продукта:1579010000Упаковочная единица:50 Штука
Перемычка (клемма), привинченный, черный, 24 A, Количество полюсов: 2, Шаг в мм (P): 5.10, Изолированный: Да, Ширина: 10.14 mm
-
№ продукта:1050000000Упаковочная единица:50 Штука
Концевая пластина для клемм, Темно-бежевый, Высота: 56 mm, Ширина: 1.5 mm, V-0, Материал Wemid, с фиксатором: Нет
-
№ продукта:1966380000Упаковочная единица:50 Штука
Концевая пластина для клемм, Темно-бежевый, Высота: 54.5 mm, Ширина: 0.35 mm, V-0, Материал Wemid, с фиксатором: Да
-
№ продукта:1050180000Упаковочная единица:20 Штука
Торцевая и разделительная пластина для клемм, синий, Высота: 56 mm, Ширина: 1.5 mm, V-0, Материал Wemid
-
№ продукта:1050100000Упаковочная единица:20 Штука
Торцевая и разделительная пластина для клемм, Темно-бежевый, Высота: 56 mm, Ширина: 1.5 mm, V-0, Материал Wemid
-
№ продукта:1050080000Упаковочная единица:50 Штука
Концевая пластина для клемм, синий, Высота: 56 mm, Ширина: 1.5 mm, V-0, Материал Wemid, с фиксатором: Нет
-
№ продукта:1632320000Упаковочная единица:25 Штука
Тестовый адаптер (клемма), 1.5 mm², 250 V, 6 A
-
№ продукта:1632330000Упаковочная единица:25 Штука
Тестовый адаптер (клемма), 1.5 mm², 250 V, 6 A
-
№ продукта:2007190000Упаковочная единица:800 Штука
WS, Маркировка клеммы, 12 x 5 mm, Weidmueller, белый
-
№ продукта:2007110000Упаковочная единица:800 Штука
Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 5 mm, Weidmueller, белый
-
№ продукта:1054460000Упаковочная единица:20 Штука
Перемычка (клемма), привинченный, желтый, 32 A, Количество полюсов: 10, Шаг в мм (P): 5.10, Изолированный: Да, Ширина: 7 mm
-
№ продукта:1053860000Упаковочная единица:50 Штука
Перемычка (клемма), привинченный, желтый, 32 A, Количество полюсов: 4, Шаг в мм (P): 5.10, Изолированный: Да, Ширина: 7 mm
-
№ продукта:1053760000Упаковочная единица:50 Штука
Перемычка (клемма), привинченный, желтый, 32 A, Количество полюсов: 3, Шаг в мм (P): 5.10, Изолированный: Да, Ширина: 7 mm
-
№ продукта:1053660000Упаковочная единица:50 Штука
Перемычка (клемма), привинченный, желтый, 32 A, Количество полюсов: 2, Шаг в мм (P): 5.10, Изолированный: Да, Ширина: 7 mm