製品情報
バージョン | 多層モジュラー端子, ねじ接続, ダークベージュ, 4 mm², 800 V, 接続数: 4, レベル数: 2, TS 35, V-0 |
注文番号 | 1041910000 |
種別 | WDK 4N V |
GTIN (EAN) | 4032248138753 |
数量 | 50 items |
深さ | 63.25 mm |
奥行き(インチ) | 2.49 inch |
DIN レールを含む奥行き | 64.15 mm |
高さ | 60.7 mm |
高さ(インチ) | 2.39 inch |
幅 | 6.1 mm |
幅(インチ) | 0.24 inch |
正味重量 | 15.09 g |
保管温度 | -25 °C...55 °C |
周囲温度 | -5 °C…40 °C |
連続動作温度、最小 | -60 °C |
連続動作温度、最大 | 130 °C |
RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
材質 | Wemid |
色 | ダークベージュ |
UL 94 可燃性等級 | V-0 |
証明書番号(ATEX) | DEMKO15ATEX1346U |
証明書番号(IECEX) | IECEXULD15.0003U |
最大電圧(ATEX) | 550 V |
電流(ATEX) | 30 A |
最大導体断面積(ATEX) | 6 mm² |
最大電圧(IECEX) | 550 V |
電流(IEEX) | 30 A |
最大導体断面積(IECEX) | 6 mm² |
マーキング EN 60079-7 | Ex eb II C Gb |
Ex 2014/34/EU ラベル | II 2 G D |
バージョン |
ねじ接続
プラグイン交差接続用 コネクタ無しの終端部 垂直交差接続 |
エンドカバープレートの要求 | はい |
電位数 | 1 |
レベル数 | 2 |
レベルごとのクランプポイント数 | 2 |
内部で交差接続されたレベル | はい |
PE 接続 | いいえ |
レール | TS 35 |
N 関数 | いいえ |
PE 関数 | いいえ |
PEN 関数 | いいえ |
配線接続断面、ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228/1 の細径撚線、2本のクランプ可能な配線、最大 | 1.5 mm² |
配線接続断面、ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228/1 の細径撚線、2本のクランプ可能な配線、最小 | 0.5 mm² |
配線接続断面、細径撚線、2本のクランプ可能な配線、最小 | 0.5 mm² |
配線断面、細径撚線、2本のクランプ可能な配線、最大 | 1.5 mm² |
取り付け方式 | 篏合仕様 |
爆発試験バージョン | はい |
開放側面 | 右 |
類似端子数 | 1 |
接続種別、追加接続 | ねじ接続 |
DMS電動ドライバーによるトルクレベル | 2 |
IEC 60947-1 準拠のゲージ | A4 |
クランプネジ | M 3 |
クランプ範囲、最大 | 6 mm² |
クランプ範囲、最小 | 0.13 mm² |
刃寸法 | 0.6 x 3.5 mm |
導体接続断面積 AWG、最大. | AWG 10 |
接続数 | 4 |
接続断面、撚線、最大 | 6 mm² |
接続断面、撚線、最小 | 1.5 mm² |
接続方向 | 横向きに |
接続方式 | ねじ接続 |
接続方式 2 | ねじ接続 |
締付けトルク、最大. | 1 Nm |
締付けトルク、最小. | 0.5 Nm |
被覆剥き長さ | 8 mm |
配線接続断面 AWG、最小 | AWG 26 |
配線接続断面、ソリッドコア、最小 | 0.5 mm² |
配線接続断面、ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228/1 の細径撚線、最大 | 4 mm² |
配線接続断面、ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228/1 の細径撚線、最小 | 0.5 mm² |
配線接続断面、ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228/4 の細径撚線、最大 | 4 mm² |
配線接続断面、ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228/4 の細径撚線、最小 | 0.5 mm² |
配線接続断面、細径撚線、最大 | 4 mm² |
配線接続断面、細径撚線、最小 | 0.5 mm² |
配線接続断面ソリッドコア、最大 | 6 mm² |
証明書番号(CSA) | 200039-1057876 |
配線の最大断面(CSA) | 10 AWG |
配線の最小断面(CSA) | 26 AWG |
電圧規模C(CSA) | 300 V |
電圧規模D(CSA) | 600 V |
電流の規模C(CSA) | 30 A |
電流の規模D(CSA) | 5 A |
レール | TS 35 |
導体接続断面積 AWG、最大. | AWG 10 |
極数 | 1 |
標準 | IEC 60947-7-1 |
配線接続断面 AWG、最小 | AWG 26 |
定格断面 | 4 mm² |
定格電圧 | 800 V |
定格 DC 電圧 | 800 V |
定格電流 | 32 A |
最大導体電流 | 35 A |
標準 | IEC 60947-7-1 |
IEC 60947-7-x 準拠の容量抵抗 | 2 mΩ |
定格インパルス耐電圧 | 8 kV |
IEC 60947-7-xに準拠した出力損失 | 1.02 W |
汚染度 | 3 |
導体サイズフィールド配線最大(UR) | 10 AWG |
導体サイズフィールド配線最小(UR) | 26 AWG |
導体サイズ工場配線最大(UR) | 10 AWG |
導体サイズ工場配線最小(UR) | 26 AWG |
証明書番号(UR) | E60693 |
電圧規模C(UR) | 600 V |
電流の規模C(UR) | 35 A |
承認/証明書/適合証明書 |
[Attestation of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_37723)
[UKCA Ex Attestation of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_253965) [UKCA declaration of conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_284527) [Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_308425) [IECEx Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_76891) [ATEX Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_76893) [ATEX Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_84528) [CB Test Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_89272) [CB Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_89276) [CCC Ex Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_178479) [UKCA Ex Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_253966) [CE Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_37530) |
エンジニアリングデータ | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_59818) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1041910000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1041910000) |
WSCAD Universe | [WSCAD data](https://wscaduniverse.com/part-detail?manufacturerId=88&type=0&partNumber=1041910000&norm=0) |
ユーザ文書 |
[Operating instructions_WDKV_DKV.pdf](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_35522)
[StorageConditionsTerminalBlocks](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_87149) [NTI WDK-WPE 4N V](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_102979) |
カタログ | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000897 |
ETIM 7.0 | EC000897 |
ETIM 8.0 | EC000897 |
ETIM 9.0 | EC000897 |
ETIM 10.0 | EC000897 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-20 |
ECLASS 9.1 | 27-14-11-20 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-20 |
ECLASS 11.0 | 27-14-11-20 |
ECLASS 12.0 | 27-14-11-20 |
ECLASS 13.0 | 27-25-01-02 |
ECLASS 14.0 | 27-25-01-02 |
ECLASS 15.0 | 27-25-01-02 |
認可 |           |
ROHS | 適合 |
UL File Number Search | [UL ウェブサイト](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
証明書番号(UR) | E60693 |
証明書番号(cURusEX) | E184763 |
付属品
-
商品番号:2561610000販売単位:5 items
渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 32 A, 極数: 30, ピッチ (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 181.7 mm
-
商品番号:2460730000販売単位:5 items
渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 32 A, 極数: 50, ピッチ (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 303.7 mm
-
商品番号:1527980000販売単位:60 items
渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 32 A, 極数: 5, ピッチ (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 28.2 mm
-
商品番号:1528070000販売単位:20 items
渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 32 A, 極数: 9, ピッチ (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 52.6 mm
-
商品番号:2460450000販売単位:60 items
渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 32 A, 極数: 2, ピッチ (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 9.9 mm
-
商品番号:1527930000販売単位:60 items
渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 32 A, 極数: 2, ピッチ (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 9.9 mm
-
商品番号:1528080000販売単位:60 items
渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 32 A, 極数: 3, ピッチ (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 16 mm
-
商品番号:2460790000販売単位:60 items
渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 32 A, 極数: 5, ピッチ (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 28.2 mm
-
商品番号:2561600000販売単位:5 items
渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 32 A, 極数: 30, ピッチ (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 181.7 mm
-
商品番号:2460800000販売単位:60 items
渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 32 A, 極数: 4, ピッチ (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 22.1 mm
-
商品番号:1528030000販売単位:20 items
渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 32 A, 極数: 8, ピッチ (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 46.5 mm
-
商品番号:1528140000販売単位:60 items
渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 32 A, 極数: 5, ピッチ (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 28.2 mm
-
商品番号:1528180000販売単位:20 items
渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 32 A, 極数: 7, ピッチ (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 40.4 mm
-
商品番号:1528020000販売単位:20 items
渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 32 A, 極数: 7, ピッチ (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 40.4 mm
-
商品番号:2561580000販売単位:5 items
渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 32 A, 極数: 30, ピッチ (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 181.7 mm
-
商品番号:1527970000販売単位:60 items
渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 32 A, 極数: 4, ピッチ (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 22.1 mm
-
商品番号:1528230000販売単位:20 items
渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 32 A, 極数: 10, ピッチ (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 58.7 mm
-
商品番号:1527940000販売単位:60 items
渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 32 A, 極数: 3, ピッチ (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 16 mm
-
商品番号:1528090000販売単位:20 items
渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 32 A, 極数: 10, ピッチ (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 58.7 mm
-
商品番号:1528120000販売単位:60 items
渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 32 A, 極数: 4, ピッチ (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 22.1 mm
-
商品番号:2460750000販売単位:20 items
渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 32 A, 極数: 9, ピッチ (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 52.6 mm
-
商品番号:1528170000販売単位:20 items
渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 32 A, 極数: 6, ピッチ (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 34.3 mm
-
商品番号:2460770000販売単位:20 items
渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 32 A, 極数: 7, ピッチ (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 40.4 mm
-
商品番号:2460780000販売単位:20 items
渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 32 A, 極数: 6, ピッチ (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 34.3 mm
-
商品番号:1528130000販売単位:5 items
渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 32 A, 極数: 50, ピッチ (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 303.7 mm
-
商品番号:1527990000販売単位:20 items
渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 32 A, 極数: 6, ピッチ (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 34.3 mm
-
商品番号:1528240000販売単位:5 items
渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 32 A, 極数: 50, ピッチ (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 303.7 mm
-
商品番号:2460740000販売単位:20 items
渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 32 A, 極数: 10, ピッチ (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 58.7 mm
-
商品番号:1528040000販売単位:60 items
渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 32 A, 極数: 2, ピッチ (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 9.9 mm
-
商品番号:2460810000販売単位:60 items
渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 32 A, 極数: 3, ピッチ (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 16 mm
-
商品番号:1528190000販売単位:20 items
渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 32 A, 極数: 8, ピッチ (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 46.5 mm
-
商品番号:1528220000販売単位:20 items
渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 32 A, 極数: 9, ピッチ (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 52.6 mm
-
商品番号:2460760000販売単位:20 items
渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 32 A, 極数: 8, ピッチ (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 46.5 mm
-
商品番号:1084080000販売単位:20 items
端子用エンドプレート, 青色, 高さ: 60 mm, 幅: 1.5 mm, V-0, Wemid, 篏合仕様: いいえ
-
商品番号:1084000000販売単位:20 items
端子用エンドプレート, ダークベージュ, 高さ: 60 mm, 幅: 1.5 mm, V-0, Wemid, 篏合仕様: いいえ