속성
버전 | SlimFix X, 컨덕터 및 케이블 마커, 7 - 40 mm, 40 x 13.62 mm, 고객 사양 |
주문 번호 | 1248740000 |
유형 | SFX 9/40 S MC SDR |
GTIN(EAN) | 4050118038996 |
수량 | 16 items |
깊이 | 1 mm |
깊이 (인치) | 0.039 inch |
높이 | 40 mm |
높이 (인치) | 1.575 inch |
너비 | 13.62 mm |
폭 (인치) | 0.536 inch |
순중량 | 1.13 g |
작동 온도 범위 | -40...100 °C |
RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 미존재 |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
UL 94 가연성 등급 | V-2 |
권고 라벨 | 색상은 고객 요구사항에 따름(M-Print PRO 파일을 보내 주십시오) |
너비 | 13.62 mm |
라벨링 필드의 크기 | 40 x 8.5 mm |
버전 | 케이블 타이와 함께 설치 |
인쇄 문자 | M-Print PRO 파일 요건 |
작동 온도 범위 | -40...100 °C |
작동 온도 범위, 최대 | 100 °C |
작동 온도 범위, 최소 | -40 °C |
재질 | 폴리아미드 66 |
컬러 코드 | 고객 사양 |
콤비네이션당 마커 개수 | 1 MultiCard = 컨덕터 및 케이블 마커 |
패키지 단위당 조합 개수 |
|
할로겐 | 아니요 |
호환 가능 프린터 | [PRINTJET CONNECT](~/p/2715590000) |
결선된 와이어의 단면적 | 16 - 500 mm² |
전선 굵기, 최대 | 500 mm² |
전선 굵기, 최소 | 16 mm² |
컨덕터 O.D. | 7 - 40 mm |
컨덕터 O.D., 최대 | 40 mm |
컨덕터 O.D., 최소 | 7 mm |
할로겐 | 아니요 |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1248740000) |
카탈로그 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001530 |
ETIM 7.0 | EC001530 |
ETIM 8.0 | EC001530 |
ETIM 9.0 | EC001530 |
ETIM 10.0 | EC001530 |
ECLASS 9.0 | 27-40-04-01 |
ECLASS 9.1 | 27-40-04-01 |
ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 |
ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 13.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |
ROHS | 준수 |