製品情報
バージョン | SlimFix, 導体およびケーブルマーカー, 2.2 - 2.9 mm, 12 x 3.6 mm, 顧客の仕様に準拠 |
注文番号 | 1919500000 |
種別 | SF 2/12 MC SDR V2 |
GTIN (EAN) | 4032248555796 |
数量 | 80 items |
深さ | 3.65 mm |
奥行き(インチ) | 0.144 inch |
高さ | 12 mm |
高さ(インチ) | 0.472 inch |
幅 | 3.6 mm |
幅(インチ) | 0.142 inch |
正味重量 | 0.175 g |
動作温度範囲 | -40...100 °C |
RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
UL 94 可燃性等級 | V-2 |
アドバイスラベル | 顧客要件に応じた色(M-PrintPROファイルをお送りください) |
ハロゲン | いいえ |
パッケージ単位当たりマーカー数 |
|
ラベリングフィールドのサイズ | 12 x 3.6 mm |
互換性を有するプリンター | [PRINTJET CONNECT](~/p/2715590000) |
動作温度範囲 | -40...100 °C |
動作温度範囲、最大 | 100 °C |
動作温度範囲、最小 | -40 °C |
印刷の配置 | 水平 |
印刷文字 | M-Print PRO Fileを要求 |
印刷方法 | MCレーザー |
印刷種別 | 顧客の仕様に準拠 |
印刷色 | 黒色 |
幅 | 3.6 mm |
材質 | ポリアミド66 |
組み合わせごとのマーカー数 | 1 MultiCard = 導体およびケーブルマーカー |
色 | 顧客の仕様に準拠 |
ハロゲン | いいえ |
導体外径 | 2.2 - 2.9 mm |
導体外径、最大 | 2.9 mm |
導体外径、最小 | 2.2 mm |
導体断面、最大 | 1.5 mm² |
導体断面、最小 | 0.75 mm² |
接続配線の断面 | 0.75 - 1.5 mm² |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1919500000) |
カタログ | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001530 |
ETIM 7.0 | EC001530 |
ETIM 8.0 | EC001530 |
ETIM 9.0 | EC001530 |
ETIM 10.0 | EC001530 |
ECLASS 9.0 | 27-40-04-01 |
ECLASS 9.1 | 27-40-04-01 |
ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 |
ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 13.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |
ROHS | 適合 |