속성
버전 | 개폐 단자대, 스크류 결선, 진한 베이지색, 4 mm², 32 A, 500 V, 결선 수: 2, 레벨 수: 1 |
주문 번호 | 2436380000 |
유형 | WTR 4/O.TNHE |
GTIN(EAN) | 4050118448344 |
수량 | 50 items |
깊이 | 48 mm |
깊이 (인치) | 1.89 inch |
높이 | 60 mm |
높이 (인치) | 2.362 inch |
너비 | 6.1 mm |
폭 (인치) | 0.24 inch |
순중량 | 11.086 g |
보관 온도 | -25 °C...55 °C |
주변 온도 | -5 °C…40 °C |
연속 작동 온도, 최소 | -50 °C |
연속 작동 온도, 최대 | 120 °C |
RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 미존재 |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
재질 | Wemid |
컬러 코드 | 진한 베이지색 |
UL 94 가연성 등급 | V-0 |
버전 |
스크류 결선
스페이서 플러그인 점프바용 커넥터 없는 한쪽 끝 |
엔드 커버 플레이트 필요 | 예 |
전위 수 | 1 |
레벨 수 | 1 |
레벨당 클램프 지점 개수 | 2 |
계층당 전위 수 | 1 |
레벨 내부 교차 결선 | 아니요 |
PE 결선 | 아니요 |
레일 | TS 35 |
N-기능 | 아니요 |
PE 기능 | 아니요 |
PEN 기능 | 아니요 |
유사 단자대 수 | 1 |
장착 유형 | 스냅온 |
결선 유형, 추가 결선 | 스크류 결선 |
DMS 전기 스크류드라이버 사용 토크 레벨 | 2 |
IEC 60947-1 규격 게이지 | A4 |
결선 단면규격 AWG, 최대 | AWG 10 |
결선 단면규격 AWG, 최소 | AWG 22 |
결선 단면적, 꼬임, 최대 | 6 mm² |
결선 단면적, 꼬임, 최소 | 1.5 mm² |
결선 방향 | 측면 |
결선 수 | 2 |
결선 유형 | 스크류 결선 |
결선의 유형 2 | 스크류 결선 |
블레이드 크기 | 0.6 x 3.5 mm |
와이어 결선 단면, 가는 꼬임, 최대 | 4 mm² |
와이어 결선 단면, 가는 꼬임, 최소 | 0.5 mm² |
와이어 결선 단면적, 경질 코어 최대 | 6 mm² |
와이어 결선 단면적, 경질 코어, 최소 | 0.5 mm² |
와이어 결선 단면적, 와이어 종단 페룰 DIN 46228/1 채용 가는 꼬임, 최대 | 4 mm² |
와이어 결선 단면적, 와이어 종단 페룰 DIN 46228/1 채용 가는 꼬임, 최소 | 0.5 mm² |
와이어 결선 단면적, 와이어 종단 페룰 DIN 46228/4 채용 가는 꼬임, 최대 | 2.5 mm² |
와이어 결선 단면적, 와이어 종단 페룰 DIN 46228/4 채용 가는 꼬임, 최소 | 0.5 mm² |
조임 토크, 최대 | 0.6 Nm |
조임 토크, 최소 | 0.5 Nm |
클램프 범위, 최대 | 6 mm² |
클램프 범위, 최소 | 0.22 mm² |
클램프 스크류 | M 3 |
탈피 길이 | 13 mm |
슬리팅 | 없는 |
크로스 개폐 | 없는 |
통합 테스트 소켓 | 아니요 |
결선 단면규격 AWG, 최대 | AWG 10 |
결선 단면규격 AWG, 최소 | AWG 22 |
레일 | TS 35 |
정격 단면적 | 4 mm² |
정격 전압 | 500 V |
정격 DC 전압 | 500 V |
정격 전류 | 32 A |
최대 와이어에서 전류 | 32 A |
IEC 60947-7-x에 따른 체적 저항률 | 1 mΩ |
정격 임펄스 내전압 | 6 kV |
IEC 60947-7-x 규격 전력 손실 | 1.02 W |
오염 심각도 | 3 |
그림 제목 02 | 제품 이미지 |
이미지 부제목-02 | 그림과 유사 |
승인/인증/적합성 문서 |
[UKCA declaration of conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_284527)
[Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_308425) |
엔지니어링 데이터 | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_66057) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.2436380000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2436380000) |
사용자 문서 |
[Beipackzettel_WTR4.pdf](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_35521)
[StorageConditionsTerminalBlocks](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_87149) |
카탈로그 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000902 |
ETIM 7.0 | EC000902 |
ETIM 8.0 | EC000902 |
ETIM 9.0 | EC000902 |
ETIM 10.0 | EC000902 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-26 |
ECLASS 9.1 | 27-14-11-26 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-26 |
ECLASS 11.0 | 27-14-11-26 |
ECLASS 12.0 | 27-14-11-26 |
ECLASS 13.0 | 27-25-01-09 |
ECLASS 14.0 | 27-25-01-09 |
ECLASS 15.0 | 27-25-01-09 |
인증 |   |
ROHS | 준수 |
액세서리
-
항목 번호:1609820000패키징 단위:1000 PC
Dekafix, 단자대 마커, 5 x 6 mm, 피치(mm)(P): 6.00 Weidmueller, 흰색
-
-
항목 번호:7921570000패키징 단위:25 PC
기본 연결 모듈형 단자대용 퓨즈 홀더, 검정, 2.31 mA, 플러그형, V-0, Wemid
-
항목 번호:7921600000패키징 단위:25 PC
기본 연결 모듈형 단자대용 퓨즈 홀더, 검정, 2.31 mA, 플러그형, V-0, Wemid
-
항목 번호:1528240000패키징 단위:5 PC
점프바 (단자대), 플러그, 파란색, 32 A, 극 수: 50, 피치(mm)(P): 6.10, 절연: 예, 너비: 303.7 mm
-
항목 번호:2561600000패키징 단위:5 PC
점프바 (단자대), 플러그, 빨간색, 32 A, 극 수: 30, 피치(mm)(P): 6.10, 절연: 예, 너비: 181.7 mm
-
항목 번호:2460810000패키징 단위:60 PC
점프바 (단자대), 플러그, 빨간색, 32 A, 극 수: 3, 피치(mm)(P): 6.10, 절연: 예, 너비: 16 mm
-
항목 번호:1528180000패키징 단위:20 PC
점프바 (단자대), 플러그, 파란색, 32 A, 극 수: 7, 피치(mm)(P): 6.10, 절연: 예, 너비: 40.4 mm
-
항목 번호:1528030000패키징 단위:20 PC
점프바 (단자대), 플러그, 주황색, 32 A, 극 수: 8, 피치(mm)(P): 6.10, 절연: 예, 너비: 46.5 mm
-
항목 번호:1528130000패키징 단위:5 PC
점프바 (단자대), 플러그, 주황색, 32 A, 극 수: 50, 피치(mm)(P): 6.10, 절연: 예, 너비: 303.7 mm
-
항목 번호:1528040000패키징 단위:60 PC
점프바 (단자대), 플러그, 파란색, 32 A, 극 수: 2, 피치(mm)(P): 6.10, 절연: 예, 너비: 9.9 mm
-
항목 번호:2460740000패키징 단위:20 PC
점프바 (단자대), 플러그, 빨간색, 32 A, 극 수: 10, 피치(mm)(P): 6.10, 절연: 예, 너비: 58.7 mm
-
항목 번호:1528020000패키징 단위:20 PC
점프바 (단자대), 플러그, 주황색, 32 A, 극 수: 7, 피치(mm)(P): 6.10, 절연: 예, 너비: 40.4 mm
-
항목 번호:1527940000패키징 단위:60 PC
점프바 (단자대), 플러그, 주황색, 32 A, 극 수: 3, 피치(mm)(P): 6.10, 절연: 예, 너비: 16 mm
-
항목 번호:1527980000패키징 단위:60 PC
점프바 (단자대), 플러그, 주황색, 32 A, 극 수: 5, 피치(mm)(P): 6.10, 절연: 예, 너비: 28.2 mm
-
항목 번호:2561670000패키징 단위:5 PC
점프바 (단자대), 플러그, 주황색, 32 A, 극 수: 32, 피치(mm)(P): 6.00, 절연: 예, 너비: 193.9 mm
-
항목 번호:2460450000패키징 단위:60 PC
점프바 (단자대), 플러그, 빨간색, 32 A, 극 수: 2, 피치(mm)(P): 6.10, 절연: 예, 너비: 9.9 mm
-
항목 번호:2460730000패키징 단위:5 PC
점프바 (단자대), 플러그, 빨간색, 32 A, 극 수: 50, 피치(mm)(P): 6.10, 절연: 예, 너비: 303.7 mm
-
항목 번호:2460750000패키징 단위:20 PC
점프바 (단자대), 플러그, 빨간색, 32 A, 극 수: 9, 피치(mm)(P): 6.10, 절연: 예, 너비: 52.6 mm
-
항목 번호:2460760000패키징 단위:20 PC
점프바 (단자대), 플러그, 빨간색, 32 A, 극 수: 8, 피치(mm)(P): 6.10, 절연: 예, 너비: 46.5 mm
-
항목 번호:1528170000패키징 단위:20 PC
점프바 (단자대), 플러그, 파란색, 32 A, 극 수: 6, 피치(mm)(P): 6.10, 절연: 예, 너비: 34.3 mm
-
항목 번호:1528090000패키징 단위:20 PC
점프바 (단자대), 플러그, 주황색, 32 A, 극 수: 10, 피치(mm)(P): 6.10, 절연: 예, 너비: 58.7 mm
-
항목 번호:2460780000패키징 단위:20 PC
점프바 (단자대), 플러그, 빨간색, 32 A, 극 수: 6, 피치(mm)(P): 6.10, 절연: 예, 너비: 34.3 mm
-
항목 번호:2460770000패키징 단위:20 PC
점프바 (단자대), 플러그, 빨간색, 32 A, 극 수: 7, 피치(mm)(P): 6.10, 절연: 예, 너비: 40.4 mm
-
항목 번호:1528230000패키징 단위:20 PC
점프바 (단자대), 플러그, 파란색, 32 A, 극 수: 10, 피치(mm)(P): 6.10, 절연: 예, 너비: 58.7 mm
-
항목 번호:1528220000패키징 단위:20 PC
점프바 (단자대), 플러그, 파란색, 32 A, 극 수: 9, 피치(mm)(P): 6.10, 절연: 예, 너비: 52.6 mm
-
항목 번호:1528140000패키징 단위:60 PC
점프바 (단자대), 플러그, 파란색, 32 A, 극 수: 5, 피치(mm)(P): 6.10, 절연: 예, 너비: 28.2 mm
-
항목 번호:1527930000패키징 단위:60 PC
점프바 (단자대), 플러그, 주황색, 32 A, 극 수: 2, 피치(mm)(P): 6.10, 절연: 예, 너비: 9.9 mm
-
항목 번호:2460800000패키징 단위:60 PC
점프바 (단자대), 플러그, 빨간색, 32 A, 극 수: 4, 피치(mm)(P): 6.10, 절연: 예, 너비: 22.1 mm
-
항목 번호:2561580000패키징 단위:5 PC
점프바 (단자대), 플러그, 주황색, 32 A, 극 수: 30, 피치(mm)(P): 6.10, 절연: 예, 너비: 181.7 mm
-
항목 번호:1528120000패키징 단위:60 PC
점프바 (단자대), 플러그, 파란색, 32 A, 극 수: 4, 피치(mm)(P): 6.10, 절연: 예, 너비: 22.1 mm
-
항목 번호:1528190000패키징 단위:20 PC
점프바 (단자대), 플러그, 파란색, 32 A, 극 수: 8, 피치(mm)(P): 6.10, 절연: 예, 너비: 46.5 mm
-
항목 번호:1528070000패키징 단위:20 PC
점프바 (단자대), 플러그, 주황색, 32 A, 극 수: 9, 피치(mm)(P): 6.10, 절연: 예, 너비: 52.6 mm
-
항목 번호:1528080000패키징 단위:60 PC
점프바 (단자대), 플러그, 파란색, 32 A, 극 수: 3, 피치(mm)(P): 6.10, 절연: 예, 너비: 16 mm
-
항목 번호:2561610000패키징 단위:5 PC
점프바 (단자대), 플러그, 파란색, 32 A, 극 수: 30, 피치(mm)(P): 6.10, 절연: 예, 너비: 181.7 mm
-
항목 번호:1527970000패키징 단위:60 PC
점프바 (단자대), 플러그, 주황색, 32 A, 극 수: 4, 피치(mm)(P): 6.10, 절연: 예, 너비: 22.1 mm
-
항목 번호:1527990000패키징 단위:20 PC
점프바 (단자대), 플러그, 주황색, 32 A, 극 수: 6, 피치(mm)(P): 6.10, 절연: 예, 너비: 34.3 mm
-
항목 번호:2460790000패키징 단위:60 PC
점프바 (단자대), 플러그, 빨간색, 32 A, 극 수: 5, 피치(mm)(P): 6.10, 절연: 예, 너비: 28.2 mm
-
항목 번호:1609900000패키징 단위:600 PC
WS, 단자대 마커, 12 x 6 mm, 피치(mm)(P): 6.00 Weidmueller, Allen-Bradley, 흰색
-
항목 번호:1050000000패키징 단위:50 PC
단자용 엔드 플레이트, 진한 베이지색, 높이: 56 mm, 너비: 1.5 mm, V-0, Wemid, 스냅온: 아니요
-
항목 번호:1050100000패키징 단위:20 PC
단자대용 종단 및 파티션 플레이트, 진한 베이지색, 높이: 56 mm, 너비: 1.5 mm, V-0, Wemid