Propiedades
Versión | Módulo lógico programable gráficamente, Interfaz CAN, Pie de montaje |
Código | 2753440000 |
Tipo | LOGIC UNIT WCU 860S |
GTIN (EAN) | 4064675265467 |
Cantidad | 1 Pieza |
Profundidad | 30 mm |
Profundidad (pulgadas) | 1,181 inch |
Altura | 93 mm |
Altura (pulgadas) | 3,661 inch |
Anchura | 45 mm |
Anchura (pulgadas) | 1,772 inch |
Peso neto | 129 g |
Temperatura de almacenamiento | -40 °C...70 °C |
Temperatura de servicio | -40 °C...60 °C |
Humedad | 5 - 95% de humedad rel. |
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme con exención |
Exención RoHS (si procede/conocida) | 7a, 7cI |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 1b14854c-41c7-4749-91cb-bc19c6779b10 |
Tipo de conexión | Bornes enchufables con muelle (0,25 - 1,5 mm²) |
Carril | TS 35 |
Resistencia a vibraciones | min. 50 m/s² (5 g) @ 10…100 Hz |
Protección de polaridad | sí (combinado con fusible externo) |
Interfaz | TTL 232 |
Catálogo | [Catalogues in PDF-format](https://www.weidmueller.com/int/service/technical_product_catalogues.jsp) |
ETIM 6.0 | EC001417 |
ETIM 7.0 | EC001417 |
ETIM 8.0 | EC001417 |
ETIM 9.0 | EC001417 |
ETIM 10.0 | EC001417 |
ECLASS 9.0 | 27-24-22-16 |
ECLASS 9.1 | 27-24-22-16 |
ECLASS 10.0 | 27-24-22-16 |
ECLASS 11.0 | 27-24-22-16 |
ECLASS 12.0 | 27-24-22-16 |
ECLASS 13.0 | 27-24-22-16 |
ECLASS 14.0 | 27-24-22-16 |
ECLASS 15.0 | 27-24-22-16 |
ROHS | Conformidad |