特性
版本 | D-SERIES DRW / DRH, 继电器, 触点数量: 3, 转换触点 AgSnO, 额定控制电压: 48 V AC, 持续电流: 16 A, 插套联接(4.8 mm x 0.5 mm), 测试按钮可用: 可配置 |
订货号 | 2765550000 |
类型 | DRW373548LT |
GTIN (EAN) | 4064675076643 |
数量 | 10 PC |
深 | 48 mm |
深度 (英寸) | 1.89 inch |
高度 | 36 mm |
高度 (英寸) | 1.417 inch |
宽度 | 36 mm |
宽度 (英寸) | 1.417 inch |
净重 | 90.7 g |
存储温度 | -40 °C...60 °C |
工作温度 | -40 °C...60 °C |
湿度 | 5…85% 相对湿度,无凝结 |
RoHS 合规状态 | 合规,无例外 |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
cURus 证书号 | E312083 |
额定控制电压 | 48 V AC |
交流额定电流 | 50.5 mA |
额定功率 | 2.5 VA |
线圈电阻 | 350 Ω ± 10 % |
状态显示 | 红色 LED |
额定开关电压 | 400VAC |
持续电流 | 16 A |
额定负载下的最大开关频率 | 0.1 Hz |
最大开关电压,交流 | 400 V |
最大开关电压,直流 | 250 V |
最小切换功率 | 100 mA @ 12 V |
浪涌电流 | 80 A / 50 ms |
最大交流开关容量 (阻性) | 6400 VA |
最大直流开关容量 (阻性) | 384 W @ 24 V |
动作延时 | < 20 ms |
断开延时 | 20 ms |
触点类型 | 3 转换触点 (AgSnO) |
机械使用寿命 | 20 x 106 开关循环 |
测试按钮可用 | 可配置 |
测试按钮版本 |
带锁测试按钮
点动测试按钮 |
机械开关位置指示器 | 是 |
颜色编码 | 透明 |
UL94阻燃等级组件 |
|
绝缘配合根据 | EN 61810-1:2008 |
额定电压 | 400 V |
污染等级 | 3 |
过压等级 | III |
绝缘材料组 | IIIa |
电气间隙和爬电距离,输入—输出 | ≥ 6,3 mm |
控制端 - 负载端间的耐压强度 | 4 kVeff / 1 Min |
相邻触点的介电强度 | 4 kVeff / 1 Min |
开放式触点的介电强度 | 2,5 KVeff / 1 Min. |
防护等级 | IP20 |
cURus 证书号 | E312083 |
导线连接方式 | 插套联接(4.8 mm x 0.5 mm) |
认证/证书/一致性声明 | [EU Konformitätserklärung / EU Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_35366) |
工程数据 | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_188386) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.2765550000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2765550000) |
用户文档 | [FL_D-SERIES_DRW3CO_LOAD_GUIDE](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_306035) |
产品目录 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001437 |
ETIM 7.0 | EC001437 |
ETIM 8.0 | EC001437 |
ETIM 9.0 | EC001437 |
ECLASS 9.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 9.1 | 27-37-16-01 |
ECLASS 10.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 11.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 12.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 13.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 14.0 | 27-37-16-01 |
认证 | ![CURUS](/picture/CURUS.gif) |
ROHS | 一致 |
UL File Number Search | [UL 网站](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
cURus 证书号 | E312083 |
配件
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
商品编号:1220250000包装单位:10 PC
D-SERIES DRW / DRH, 继电器底座, 触点数量: 3, 转换触点, 持续电流: 16 A, 螺钉联接
-
-
-
继电器模块和固态继电器通用范围D-SERIES单个部件DRW / DRH(39 mm 宽度)测试按钮护盖
标识牌设备标记号MultiCardESGESG 6/17空白
标识牌设备标记号MultiMarkESGMMESG 6/17
标识牌设备标记号MultiCardSwitchMarkSM 18/9.5空白,背部带粘胶
标识牌设备标记号MultiCardESGESG 6/15空白
继电器模块和固态继电器通用范围D-SERIES单个部件DRW / DRH(39 mm 宽度)插座
标识牌设备标记号MultiCardESGESG 9/11空白
继电器模块和固态继电器通用范围D-SERIES单个部件LED / 保护模块保护模块
继电器模块和固态继电器通用范围D-SERIES单个部件DRW / DRH(39 mm 宽度)固定夹
配合件
-
商品编号:1220250000包装单位:10 PC
D-SERIES DRW / DRH, 继电器底座, 触点数量: 3, 转换触点, 持续电流: 16 A, 螺钉联接
继电器模块和固态继电器通用范围D-SERIES单个部件DRW / DRH(39 mm 宽度)插座