特性
版本 | TERMSERIES-紧凑, 固态继电器, 额定控制电压: 24...110 V DC -30 / +25 % , 额定开关电压: 5...110 V DC, 持续电流: 250 mA, PUSH IN |
订货号 | 2773600000 |
类型 | TOPL 24-110VDC 5-110VDC0.25A TRAK |
GTIN (EAN) | 4064675037378 |
数量 | 10 PC |
深 | 62.5 mm |
深度 (英寸) | 2.461 inch |
89.4 mm | |
高度 (英寸) | 3.52 inch |
宽度 | 6.4 mm |
宽度 (英寸) | 0.252 inch |
净重 | 27.2 g |
存储温度 | -40 °C...85 °C |
工作温度 | -40 °C...70 °C |
湿度 | 5 - 85% 相对湿度,Tu = 40°C,无凝结 |
MTTF | 2,551 a |
RoHS 合规状态 | 合规,有例外 |
RoHS 豁免(如适用/已知) | 7a, 7cI |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
额定控制电压 | 24...110 V DC -30 / +25 % |
直流额定电流 |
1.9 mA @ 24 V DC
3.2 mA @ 110 V DC |
额定功率 |
46 mW @ 24 V DC
352 mW @ 110 V DC |
状态显示 | 绿色 LED |
保护电路 | 反极性保护 |
输入频率 | 10 Hz |
额定开关电压 | 5...110 V DC |
持续电流 | 0.25 A |
额定负载下的最大开关频率 | 0.1 Hz |
浪涌电流 |
3.4 mA @ 24 V DC
11.4 mA @ 110 V DC |
动作延时 | <4 ms |
断开延时 | <150 ms |
负载侧保护电路 |
抑制器二极管
飞轮二极管 |
触点类型 | 常开触点 |
工作海拔 |
≤ 2000 m
高于海平面 |
类型 | 用于铁路应用 |
导轨 | TS 35 |
测试按钮可用 | 否 |
机械开关位置指示器 | 无 |
颜色编码 | 黑色 |
阻燃等级符合 UL 94 | V-0 |
UL94阻燃等级组件 |
|
污染等级 | 2 |
过压等级 | III |
电气间隙和爬电距离,输入—输出 | 8 mm |
控制端 - 负载端间的耐压强度 | 2.5 kVeff |
输入和输出端的绝缘类型 | 增强绝缘 |
安装导轨的介电强度 | 4 kVeff / 1 分钟 |
抗冲击耐压 | 6 kV (1.2/50 µs) |
防护等级 | IP20 |
剥线长度 | 9 mm |
导线连接方式 | PUSH IN |
额定连接下的裸线长度 | 9 mm |
额定连接下的压接范围 | 1.5 mm² |
压接范围,最小 | 0.14 mm² |
压接范围,最大 | 2.5 mm² |
导线最小压接面积 AWG | AWG 26 |
导线最大压接面积 AWG | AWG 14 |
单股导线的最小压接面积 | 0.5 mm² |
单股导线最大截面 | 1.5 mm² |
单股导线的最小压接面积 (AWG) | AWG 26 |
单股导线的最大压接面积 (AWG) | AWG 14 |
最小多股导线接线截面积 | 0.35 mm² |
最大压接面积 软导线 | 2.5 mm² |
多股软导线的最小压接面积(AWG) | AWG 26 |
多股软导线的最大压接面积(AWG) | AWG 14 |
导线连接截面积,多股细导线,带管状端头 DIN 46228/4,最小 | 0.14 mm² |
导线连接截面积,多股细导线,带管状端头 DIN 46228/4,最大 | 1.5 mm² |
软导线的最小压接面积,带管状端头 (DIN 46228-1) | 0.5 mm² |
软导线的最大压接面积,带管状端头 (DIN 46228-1) | 1.5 mm² |
螺丝刀口尺寸 | 0.6 x 3.5 mm |
认证/证书/一致性声明 |
[Confirmation of Standards EN 50155_2022-06](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_319008)
[DE PA5600 190624 001 ISS 01](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_319033) [UKCA PA5600 190624 001 ISS 01](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_319034) [Confirmation of Standards EN 45545-2](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_323571) |
工程数据 | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_304975) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2773600000) |
用户文档 | [2984050000_00_04-2024_IS_TOPL_6-4MM_TRAK](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_318545) |
产品目录 | [Catalogues in PDF-format](https://www.weidmueller.com/int/service/technical_product_catalogues.jsp) |
ETIM 6.0 | EC001504 |
ETIM 7.0 | EC001504 |
ETIM 8.0 | EC001504 |
ETIM 9.0 | EC001504 |
ECLASS 9.0 | 27-37-16-04 |
ECLASS 9.1 | 27-37-16-04 |
ECLASS 10.0 | 27-37-16-04 |
ECLASS 11.0 | 27-37-16-04 |
ECLASS 12.0 | 27-37-16-04 |
ECLASS 13.0 | 27-37-16-04 |
ECLASS 14.0 | 27-37-16-04 |
认证 |   |
配件
-
商品编号:1818400000包装单位:600 PC
WS, 端子标记, 10 x 6 mm, 间距 P(单位:mm): 6.00 Weidmueller, Allen-Bradley, 白色
-
商品编号:2749810000包装单位:1 PC
螺丝刀, 刀片宽度(B): 3.5 mm, 刀片长度: 100 mm, 刀片厚度 (A): 0.6 mm
-
商品编号:2749340000包装单位:1 PC
螺丝刀, 刀片宽度(B): 3.5 mm, 刀片长度: 100 mm, 刀片厚度 (A): 0.6 mm
-
商品编号:1463530000包装单位:1 PC
TERMSERIES, 转接器, 15回路 Sub-D, 满足DIN 41652 / IEC 60807 标准, 信号路数: 8, 额定直流电压 : 24 V, 额定电流 (每路信号): 125 mA
-
商品编号:1463540000包装单位:1 PC
TERMSERIES, 转接器, 10回路插头, 满足DIN EN 60603-13标准, 带长对锁挂钩, 信号路数: 8, 额定直流电压 : 24 V, 额定电流 (每路信号): 125 mA
-
商品编号:1463520000包装单位:1 PC
TERMSERIES, 转接器, 10回路插头, 满足DIN EN 60603-13标准, 带长对锁挂钩, 信号路数: 8, 额定直流电压 : 24 V, 额定电流 (每路信号): 125 mA
-
商品编号:1463550000包装单位:1 PC
TERMSERIES, 转接器, 20回路插头, 满足DIN EN 60603-13标准, 带长对锁挂钩, 信号路数: 16, 额定直流电压 : 24 V, 额定电流 (每路信号): 60 mA
标识牌端子标记号MultiCardWSWS 10/6空白
工具螺丝刀VDE绝缘螺丝刀和套件开槽螺丝刀
工具螺丝刀非绝缘的螺丝刀和套件开槽螺丝刀
继电器模块和固态继电器通用范围TERMSERIES-compact其它产品接口适配器