特性
版本 | TERMSERIES-紧凑, 继电器模块, 触点数量: 1, 转换触点 AgNi, 额定控制电压: 24…230 V UC ±10 %, 持续电流: 6 A, PUSH IN, 测试按钮可用: 否 |
订货号 | 2773860000 |
类型 | TRPL 24-230VUC 1CO |
GTIN (EAN) | 4064675037637 |
数量 | 10 PC |
深 | 62.5 mm |
深度 (英寸) | 2.461 inch |
高度 | 89.4 mm |
高度 (英寸) | 3.52 inch |
宽度 | 6.4 mm |
宽度 (英寸) | 0.252 inch |
净重 | 31 g |
存储温度 | -40 °C...85 °C |
工作温度 | -40 °C...60 °C |
湿度 | 5 - 85% 相对湿度,Tu = 40°C,无凝结 |
RoHS 合规状态 | 合规,有例外 |
RoHS 豁免(如适用/已知) | 7a, 7cI |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 9e2cbc49-76d9-4611-b8ec-5b4f549a0aa9 |
最大环境温度 (工作时) | 60 °C |
额定控制电压 | 24…230 V UC ±10 % |
交流额定电流 |
15.6 mA @ 24 V AC
1.9 mA @ 230 V AC |
直流额定电流 |
6.8 mA @ 24 V DC
0.76 mA @ 230 V DC |
额定功率 |
163 mW @ 24 V DC
175 mW @ 230 V DC 374 mVA @ 24 V AC 437 mVA @ 230 V AC |
状态显示 | 绿色 LED |
保护电路 | 整流器 |
输入频率 | 45 - 65 Hz |
额定开关电压 | 250 V AC |
持续电流 | 6 A |
额定负载下的最大开关频率 | 0.1 Hz |
最大开关电压,交流 | 250 V |
最大开关电压,直流 | 250 V |
最小切换功率 |
1 mA @ 24 V
10 mA @ 12 V 100 mA @ 5 V |
浪涌电流 | 20 / 20 ms |
最大交流开关容量 (阻性) | 1500 VA |
最大直流开关容量 (阻性) | 144 W @ 24 V |
动作延时 | ≤ 20 ms |
断开延时 | ≤ 80 ms |
触点类型 | 1 转换触点 (AgNi) |
机械使用寿命 | 5 x 106 开关循环 |
工作海拔 |
≤ 2000 m
高于海平面 |
导轨 | TS 35 |
测试按钮可用 | 否 |
机械开关位置指示器 | 无 |
颜色编码 | 黑色 |
UL94阻燃等级组件 |
|
额定电压 | 300 V |
污染等级 | 2 |
过压等级 | III |
电气间隙和爬电距离,输入—输出 | ≥ 6 mm |
控制端 - 负载端间的耐压强度 | 2.5 kVeff |
输入和输出端的绝缘类型 | 增强绝缘 |
开放式触点的介电强度 | 1 kVeff / 1 min |
安装导轨的介电强度 | 4 kVeff / 1 分钟 |
抗冲击耐压 | 6 kV (1.2/50 µs) |
防护等级 | IP20 |
证书号 (cULus) | E141197 |
导线连接方式 | PUSH IN |
额定连接下的裸线长度 | 9 mm |
额定连接下的压接范围 | 1.5 mm² |
压接范围,最小 | 0.14 mm² |
压接范围,最大 | 2.5 mm² |
导线最小压接面积 AWG | AWG 26 |
导线最大压接面积 AWG | AWG 14 |
单股导线的最小压接面积 | 0.5 mm² |
单股导线最大截面 | 1.5 mm² |
单股导线的最小压接面积 (AWG) | AWG 26 |
单股导线的最大压接面积 (AWG) | AWG 14 |
最小多股导线接线截面积 | 0.35 mm² |
最大压接面积 软导线 | 2.5 mm² |
多股软导线的最小压接面积(AWG) | AWG 26 |
多股软导线的最大压接面积(AWG) | AWG 14 |
导线连接截面积,多股细导线,带管状端头 DIN 46228/4,最小 | 0.14 mm² |
导线连接截面积,多股细导线,带管状端头 DIN 46228/4,最大 | 1.5 mm² |
软导线的最小压接面积,带管状端头 (DIN 46228-1) | 0.5 mm² |
软导线的最大压接面积,带管状端头 (DIN 46228-1) | 1.5 mm² |
螺丝刀口尺寸 | 0.6 x 3.5 mm |
认证/证书/一致性声明 |
[DE PA5600 240311 001 ISS 02](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_315609)
[UK PA5600 240311 001 ISS 02](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_315610) [Confirmation of Standards EN 45545-2](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_323683) |
工程数据 | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_293924) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.2773860000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2773860000) |
WSCAD Universe | [WSCAD data](https://wscaduniverse.com/part-detail?manufacturerId=88&type=0&partNumber=2773860000&norm=0) |
用户文档 |
[IS TRPL 6,4MM](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_290711)
[FL_TERMSERIES-compact_1COAgNi_LOAD_GUIDE](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_306014) |
产品目录 | [Catalogues in PDF-format](https://www.weidmueller.com/int/service/technical_product_catalogues.jsp) |
ETIM 6.0 | EC001437 |
ETIM 7.0 | EC001437 |
ETIM 8.0 | EC001437 |
ETIM 9.0 | EC001437 |
ETIM 10.0 | EC001437 |
ECLASS 9.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 9.1 | 27-37-16-01 |
ECLASS 10.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 11.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 12.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 13.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 14.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 15.0 | 27-37-16-01 |
认证 |    |
ROHS | 一致 |
UL File Number Search | [UL 网站](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
证书号 (cULus) | E141197 |
配件
-
商品编号:2749340000包装单位:1 PC
螺丝刀, 刀片宽度(B): 3.5 mm, 刀片长度: 100 mm, 刀片厚度 (A): 0.6 mm
-
商品编号:2749810000包装单位:1 PC
螺丝刀, 刀片宽度(B): 3.5 mm, 刀片长度: 100 mm, 刀片厚度 (A): 0.6 mm
-
商品编号:1463520000包装单位:1 PC
TERMSERIES, 转接器, 10回路插头, 满足DIN EN 60603-13标准, 带长对锁挂钩, 信号路数: 8, 额定直流电压 : 24 V, 额定电流 (每路信号): 125 mA
-
商品编号:1463530000包装单位:1 PC
TERMSERIES, 转接器, 15回路 Sub-D, 满足DIN 41652 / IEC 60807 标准, 信号路数: 8, 额定直流电压 : 24 V, 额定电流 (每路信号): 125 mA
-
商品编号:1463540000包装单位:1 PC
TERMSERIES, 转接器, 10回路插头, 满足DIN EN 60603-13标准, 带长对锁挂钩, 信号路数: 8, 额定直流电压 : 24 V, 额定电流 (每路信号): 125 mA
-
商品编号:1818400000包装单位:600 PC
WS, 端子标记, 10 x 6 mm, 间距 P(单位:mm): 6.00 Weidmueller, Allen-Bradley, 白色
工具螺丝刀非绝缘的螺丝刀和套件开槽螺丝刀
工具螺丝刀VDE绝缘螺丝刀和套件开槽螺丝刀
继电器模块和固态继电器通用范围TERMSERIES其他产品接口适配器
标识牌端子标记号MultiCardWSWS 10/6空白