特性
版本 | TERMSERIES-紧凑, 继电器模块, 触点数量: 1, 常开触点 AgSnO2, 额定控制电压: 24V DC +25% / -30%, 持续电流: 6 A, PUSH IN, 测试按钮可用: 否 |
订货号 | 2773940000 |
类型 | TRPL 24VDC 1NO TRAK |
GTIN (EAN) | 4064675037712 |
数量 | 10 PC |
深 | 62.5 mm |
深度 (英寸) | 2.461 inch |
高度 | 89.4 mm |
高度 (英寸) | 3.52 inch |
宽度 | 6.4 mm |
宽度 (英寸) | 0.252 inch |
净重 | 25 g |
存储温度 | -40 °C...85 °C |
工作温度 | -40 °C...70 °C |
湿度 | 95% 环境下30天, 达到欧洲标准EN 50155 规定的极少凝结 |
RoHS 合规状态 | 合规,有例外 |
RoHS 豁免(如适用/已知) | 7a, 7cI |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 75e5f661-708e-44b0-9fc2-4f6c675b3b71 |
额定控制电压 | 24V DC +25% / -30% |
直流额定电流 | 16 mA |
额定功率 | 384 mW |
线圈电阻 | 3390 Ω ± 10 % |
状态显示 | 绿色 LED |
保护电路 |
抑制器二极管
飞轮二极管 |
额定开关电压 | 250 V AC |
持续电流 | 6 A |
额定负载下的最大开关频率 | 0.1 Hz |
最大开关电压,交流 | 250 V |
最大开关电压,直流 | 250 V |
最小切换功率 |
1 mA @ 24 V
10 mA @ 12 V 100 mA @ 5 V |
浪涌电流 | 20 / 20 ms |
最大交流开关容量 (阻性) | 1500 VA |
动作延时 | 5.6 ms |
断开延时 | 21.4 ms |
触点类型 | 1 常开触点 (AgSnO2) |
机械使用寿命 | 10 x 106 次 |
工作海拔 |
≤ 2000 m
高于海平面 |
类型 | 用于铁路应用 |
导轨 | TS 35 |
测试按钮可用 | 否 |
机械开关位置指示器 | 无 |
颜色编码 | 黑色 |
阻燃等级符合 UL 94 | V-0 |
UL94阻燃等级组件 |
|
额定电压 | 300 V |
污染等级 | 2 |
过压等级 | III |
电气间隙和爬电距离,输入—输出 | ≥ 6 mm |
控制端 - 负载端间的耐压强度 | 2.5 kVeff |
输入和输出端的绝缘类型 | 增强绝缘 |
开放式触点的介电强度 | 1 kVeff / 1 min |
安装导轨的介电强度 | 4 kVeff / 1 分钟 |
抗冲击耐压 | 6 kV (1.2/50 µs) |
防护等级 | IP20 |
导线连接方式 | PUSH IN |
额定连接下的裸线长度 | 9 mm |
额定连接下的压接范围 | 1.5 mm² |
压接范围,最小 | 0.14 mm² |
压接范围,最大 | 2.5 mm² |
导线最小压接面积 AWG | AWG 26 |
导线最大压接面积 AWG | AWG 14 |
单股导线的最小压接面积 | 0.5 mm² |
单股导线最大截面 | 1.5 mm² |
单股导线的最小压接面积 (AWG) | AWG 26 |
单股导线的最大压接面积 (AWG) | AWG 14 |
最小多股导线接线截面积 | 0.35 mm² |
最大压接面积 软导线 | 2.5 mm² |
多股软导线的最小压接面积(AWG) | AWG 26 |
多股软导线的最大压接面积(AWG) | AWG 14 |
导线连接截面积,多股细导线,带管状端头 DIN 46228/4,最小 | 0.14 mm² |
导线连接截面积,多股细导线,带管状端头 DIN 46228/4,最大 | 1.5 mm² |
软导线的最小压接面积,带管状端头 (DIN 46228-1) | 0.5 mm² |
软导线的最大压接面积,带管状端头 (DIN 46228-1) | 1.5 mm² |
螺丝刀口尺寸 | 0.6 x 3.5 mm |
认证/证书/一致性声明 |
[Confirmation of Standards EN 50155_2022-06](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_319008)
[DE PA5600 200624 001 ISS 01](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_319031) [UK PA5600 200624 001 ISS 01](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_319032) [Confirmation of Standards EN 45545-2](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_323571) |
工程数据 | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_304982) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2773940000) |
用户文档 | [2972100000_00_04-2024_IS_TRPL_6-4MM-TRAK.pdf](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_318544) |
产品目录 | [Catalogues in PDF-format](https://www.weidmueller.com/int/service/technical_product_catalogues.jsp) |
ETIM 6.0 | EC001437 |
ETIM 7.0 | EC001437 |
ETIM 8.0 | EC001437 |
ETIM 9.0 | EC001437 |
ETIM 10.0 | EC001437 |
ECLASS 9.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 9.1 | 27-37-16-01 |
ECLASS 10.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 11.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 12.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 13.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 14.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 15.0 | 27-37-16-01 |
认证 |   |
配件
-
商品编号:1463550000包装单位:1 PC
TERMSERIES, 转接器, 20回路插头, 满足DIN EN 60603-13标准, 带长对锁挂钩, 信号路数: 16, 额定直流电压 : 24 V, 额定电流 (每路信号): 60 mA
-
商品编号:2749810000包装单位:1 PC
螺丝刀, 刀片宽度(B): 3.5 mm, 刀片长度: 100 mm, 刀片厚度 (A): 0.6 mm
-
商品编号:1818400000包装单位:600 PC
WS, 端子标记, 10 x 6 mm, 间距 P(单位:mm): 6.00 Weidmueller, Allen-Bradley, 白色
-
商品编号:1463530000包装单位:1 PC
TERMSERIES, 转接器, 15回路 Sub-D, 满足DIN 41652 / IEC 60807 标准, 信号路数: 8, 额定直流电压 : 24 V, 额定电流 (每路信号): 125 mA
-
商品编号:1463540000包装单位:1 PC
TERMSERIES, 转接器, 10回路插头, 满足DIN EN 60603-13标准, 带长对锁挂钩, 信号路数: 8, 额定直流电压 : 24 V, 额定电流 (每路信号): 125 mA
-
商品编号:1463520000包装单位:1 PC
TERMSERIES, 转接器, 10回路插头, 满足DIN EN 60603-13标准, 带长对锁挂钩, 信号路数: 8, 额定直流电压 : 24 V, 额定电流 (每路信号): 125 mA
-
商品编号:2749340000包装单位:1 PC
螺丝刀, 刀片宽度(B): 3.5 mm, 刀片长度: 100 mm, 刀片厚度 (A): 0.6 mm
继电器模块和固态继电器应用范围特殊负载可选布线优化型号TERMSERIES接口适配器
工具螺丝刀VDE绝缘螺丝刀和套件开槽螺丝刀
标识牌端子标记号MultiCardWSWS 10/6空白
继电器模块和固态继电器通用范围TERMSERIES其他产品接口适配器
工具螺丝刀非绝缘的螺丝刀和套件开槽螺丝刀