特性
版本 | 电压测试仪, 不 |
订货号 | 2855000000 |
类型 | SD ELEC PRO |
GTIN (EAN) | 4064675530343 |
数量 | 1 PC |
深 | 22.2 mm |
深度 (英寸) | 0.874 inch |
宽度 | 154.1 mm |
宽度 (英寸) | 6.067 inch |
直径 | 22.2 mm |
净重 | 42.5 g |
RoHS 合规状态 | 不受影响 |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
物品描述 | 螺丝刀式电压测试仪 |
刀片宽度(B) | 3 mm |
刀片长度 | 63 mm |
显示 | 视觉的 |
最低工作温度 | -10 °C |
最低频率 | 50 Hz |
最高工作温度 | 50 °C |
最高频率 | 500 Hz |
电压范围/ 交流 | 100-250 V |
电压范围/直流 | 230 V |
连续性测试 | 不 |
产品目录 | [Catalogues in PDF-format](https://www.weidmueller.com/int/service/technical_product_catalogues.jsp) |
ETIM 6.0 | EC000494 |
ETIM 7.0 | EC000494 |
ETIM 8.0 | EC000494 |
ETIM 9.0 | EC000494 |
ETIM 10.0 | EC000494 |
ECLASS 9.0 | 27-20-03-08 |
ECLASS 9.1 | 27-20-03-08 |
ECLASS 10.0 | 27-20-03-08 |
ECLASS 11.0 | 27-20-03-08 |
ECLASS 12.0 | 27-20-03-08 |
ECLASS 13.0 | 27-20-03-08 |
ECLASS 14.0 | 27-20-03-08 |
ECLASS 15.0 | 27-20-03-08 |
ROHS | 一致 |