特性
版本 | 熔丝保险端子, 螺钉联接, 深褐, 4 mm², 6.3 A, 500 V, 联接点数量: 2, 层数: 1, TS 35 |
订货号 | 2892900000 |
类型 | W2C 4 FS DB |
GTIN (EAN) | 4064675884484 |
数量 | 50 PC |
深 | 75 mm |
深度 (英寸) | 2.953 inch |
高度 | 60 mm |
高度 (英寸) | 2.362 inch |
宽度 | 6.1 mm |
宽度 (英寸) | 0.24 inch |
净重 | 18.12 g |
最小持续工作温度 | -60 °C |
最大持续工作温度 | 130 °C |
RoHS 合规状态 | 合规,无例外 |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
材料 | Wemid |
颜色编码 | 深褐 |
阻燃等级符合 UL 94 | V-0 |
ATEX 证书号 | TUEV20ATEX8502U |
IECEX 证书号 | IECEXTUR20.0014U |
最大电压(欧洲防爆标准ATEX) | 550 V |
电流 (ATEX) | 6.3 A |
导线最大压接面积(ATEX) | 4 mm² |
最大电压(国际电工委员会IECEX) | 550 V |
电流 (IECEX) | 6.3 A |
导线最大压接面积 (IECEX) | 4 mm² |
必须的端板 | 是 |
电位数量 | 1 |
层数 | 1 |
每层压接点数量 | 2 |
每层电位点数量 | 1 |
层,内部桥接 | 无 |
导轨 | TS 35 |
N功能 | 无 |
PE 功能 | 无 |
PEN功能 | 无 |
可卡装 | 是 |
安装指导 | TS 35 |
安装方式 | TS 35 |
开放端 | 右方 |
防爆版 | 不 |
其他联接方式的接口类型 | 螺钉联接 |
剥线长度 | 8 mm |
压接范围,最大 | 6 mm² |
压接范围,最小 | 0.25 mm² |
压接螺钉 | M 3 |
双线管状端头 最大导线横截面 | 1.5 mm² |
双线管状端头 最小导线横截面 | 0.5 mm² |
导线最大压接面积 AWG | AWG 10 |
导线最小压接面积 AWG | AWG 24 |
导线连接截面积,单股硬导线,最大 | 6 mm² |
导线连接截面积,单股硬导线,最小 | 0.25 mm² |
导线连接截面积,多股细导线,带管状端头 DIN 46228/1,最大 | 4 mm² |
导线连接截面积,多股细导线,带管状端头 DIN 46228/1,最小 | 0.25 mm² |
导线连接截面积,多股细导线,带管状端头 DIN 46228/4,最大 | 4 mm² |
导线连接截面积,多股细导线,带管状端头 DIN 46228/4,最小 | 0.25 mm² |
接线截面积,多股线,最大 | 6 mm² |
接线截面积,多股线,最小 | 0.25 mm² |
最大压接面积 软导线 | 6 mm² |
最大拧紧力矩 | 0.8 Nm |
最小多股导线接线截面积 | 0.25 mm² |
最小拧紧力矩 | 0.5 Nm |
测量规 按照 60 947-1 标准 | A3 |
联接点数量 | 2 |
联接类型 | 螺钉联接 |
联接类型 2 | 螺钉联接 |
螺丝刀口尺寸 | 0.6 x 3.5 mm |
连接方向 | 水平进线 |
CSA 认证号 | 227442-80219640 |
导线最大压接面积(CSA) | 12 AWG |
最小导线横截面积(CSA ) | 24 AWG |
电压大小 B(CSA) | 300 V |
电压大小 C (CSA) | 300 V |
电压大小 D(CSA) | 600 V |
电流 大小 B (CSA) | 10 A |
电流 大小 C (CSA) | 10 A |
电流 大小 D (CSA) | 5 A |
集成测试插座 | 无 |
指示器的电压类型 | 交流/直流 |
指示器的电压类型 | 交流/直流 |
显示 | 无 LED灯 |
最大运行电压 | 250 V |
熔丝 | G-Si.5 x 20 |
熔断器架 (部件支架) | 可旋转 |
安装指导 | TS 35 |
导线最大压接面积 AWG | AWG 10 |
导线最小压接面积 AWG | AWG 24 |
导轨 | TS 35 |
标准 | IEC 60947-7-3 |
PEN功能 | 无 |
额定横截面 | 4 mm² |
额定电压 | 500 V |
额定直流电压 | 500 V |
额定电流 | 6.3 A |
最大电流 | 6.3 A |
标准 | IEC 60947-7-3 |
体积电阻率符合 IEC 60947-7-x 标准 | 1 mΩ |
额定浪涌电压 | 6 kV |
污染等级 | 3 |
过压等级 | III |
cURus 证书号 | E60693 |
最大导线尺寸 工厂接线 (cURus) | 12 AWG |
最大导线尺寸 现场接线 (cURus) | 12 AWG |
最小导线尺寸 工厂接线 (cURus) | 24 AWG |
最小导线尺寸 现场接线 (cURus) | 24 AWG |
产品信息 | 电压取决于所选保险丝组件或指示灯 |
认证/证书/一致性声明 |
[Attestation of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_302467)
[IECEx Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_302463) [ATEX Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_302464) [UKCA Ex Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_302465) [CCC Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_307337) [CB Test Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_321644) [UKCA declaration of conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_284527) [UKCA declaration of conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_284530) [CE Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_316847) |
工程数据 | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_301873) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2892900000) |
用户文档 | [NTI W2C 4 FS](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_302471) |
ETIM 6.0 | EC000899 |
ETIM 7.0 | EC000899 |
ETIM 8.0 | EC000899 |
ETIM 9.0 | EC000899 |
ETIM 10.0 | EC000899 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-16 |
ECLASS 9.1 | 27-14-11-16 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-16 |
ECLASS 11.0 | 27-14-11-16 |
ECLASS 12.0 | 27-14-11-16 |
ECLASS 13.0 | 27-25-01-13 |
ECLASS 14.0 | 27-25-01-13 |
ECLASS 15.0 | 27-25-01-13 |
认证 |         |
ROHS | 一致 |
UL File Number Search | [UL 网站](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
cURus 证书号 | E60693 |
配件
-
商品编号:1527940000包装单位:60 PC
横联件(端子), 已插入的, 橙色, 32 A, 回路数: 3, 间距 P(单位:mm): 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 16 mm
-
商品编号:2883800000包装单位:20 PC
横联件(端子), 已插入的, 橙色, 32 A, 回路数: 20, 间距 P(单位:mm): 6.00, 绝缘: 是, 宽度: 27.95 mm
-
商品编号:2460750000包装单位:20 PC
横联件(端子), 已插入的, 红色, 32 A, 回路数: 9, 间距 P(单位:mm): 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 52.6 mm
-
商品编号:2831810000包装单位:60 PC
横联件(端子), 已插入的, 白色, 32 A, 回路数: 41, 间距 P(单位:mm): 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 247.8 mm
-
商品编号:2831800000包装单位:60 PC
横联件(端子), 已插入的, 白色, 32 A, 回路数: 20, 间距 P(单位:mm): 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 119.7 mm
-
商品编号:1528220000包装单位:20 PC
横联件(端子), 已插入的, 蓝色, 32 A, 回路数: 9, 间距 P(单位:mm): 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 52.6 mm
-
商品编号:1527930000包装单位:60 PC
横联件(端子), 已插入的, 橙色, 32 A, 回路数: 2, 间距 P(单位:mm): 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 9.9 mm
-
商品编号:2460450000包装单位:60 PC
横联件(端子), 已插入的, 红色, 32 A, 回路数: 2, 间距 P(单位:mm): 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 9.9 mm
-
商品编号:1528190000包装单位:20 PC
横联件(端子), 已插入的, 蓝色, 32 A, 回路数: 8, 间距 P(单位:mm): 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 46.5 mm
-
商品编号:2831870000包装单位:20 PC
横联件(端子), 已插入的, 白色, 32 A, 回路数: 10, 间距 P(单位:mm): 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 58.7 mm
-
商品编号:1527980000包装单位:60 PC
横联件(端子), 已插入的, 橙色, 32 A, 回路数: 5, 间距 P(单位:mm): 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 28.2 mm
-
商品编号:2810830000包装单位:20 PC
横联件(端子), 已插入的, 黑色, 32 A, 回路数: 10, 间距 P(单位:mm): 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 58.7 mm
-
商品编号:2810910000包装单位:20 PC
横联件(端子), 已插入的, 黑色, 32 A, 回路数: 6, 间距 P(单位:mm): 6.00, 绝缘: 是, 宽度: 27.95 mm
-
商品编号:2460810000包装单位:60 PC
横联件(端子), 已插入的, 红色, 32 A, 回路数: 3, 间距 P(单位:mm): 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 16 mm
-
商品编号:2810850000包装单位:20 PC
横联件(端子), 已插入的, 蓝色, 32 A, 回路数: 10, 间距 P(单位:mm): 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 119.7 mm
-
商品编号:2561580000包装单位:5 PC
横联件(端子), 已插入的, 橙色, 32 A, 回路数: 30, 间距 P(单位:mm): 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 181.7 mm
-
商品编号:2831820000包装单位:60 PC
横联件(端子), 已插入的, 白色, 32 A, 回路数: 20, 间距 P(单位:mm): 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 119.7 mm
-
商品编号:2810870000包装单位:20 PC
横联件(端子), 已插入的, 黑色, 32 A, 回路数: 20, 间距 P(单位:mm): 6.00, 绝缘: 是, 宽度: 27.95 mm
-
商品编号:2883840000包装单位:10 PC
横联件(端子), 已插入的, 红色, 32 A, 回路数: 41, 间距 P(单位:mm): 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 253.9 mm
-
商品编号:2831830000包装单位:60 PC
横联件(端子), 已插入的, 白色, 32 A, 回路数: 41, 间距 P(单位:mm): 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 247.8 mm
-
商品编号:2561610000包装单位:5 PC
横联件(端子), 已插入的, 蓝色, 32 A, 回路数: 30, 间距 P(单位:mm): 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 181.7 mm
-
商品编号:1528180000包装单位:20 PC
横联件(端子), 已插入的, 蓝色, 32 A, 回路数: 7, 间距 P(单位:mm): 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 40.4 mm
-
商品编号:1528120000包装单位:60 PC
横联件(端子), 已插入的, 蓝色, 32 A, 回路数: 4, 间距 P(单位:mm): 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 22.1 mm
-
商品编号:1528070000包装单位:20 PC
横联件(端子), 已插入的, 橙色, 32 A, 回路数: 9, 间距 P(单位:mm): 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 52.6 mm
-
商品编号:2460780000包装单位:20 PC
横联件(端子), 已插入的, 红色, 32 A, 回路数: 6, 间距 P(单位:mm): 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 34.3 mm
-
商品编号:1528040000包装单位:60 PC
横联件(端子), 已插入的, 蓝色, 32 A, 回路数: 2, 间距 P(单位:mm): 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 9.9 mm
-
商品编号:2810900000包装单位:60 PC
横联件(端子), 已插入的, 黑色, 32 A, 回路数: 5, 间距 P(单位:mm): 6.00, 绝缘: 是, 宽度: 27.95 mm
-
商品编号:2460790000包装单位:60 PC
横联件(端子), 已插入的, 红色, 32 A, 回路数: 5, 间距 P(单位:mm): 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 28.2 mm
-
商品编号:2810920000包装单位:20 PC
横联件(端子), 已插入的, 黑色, 32 A, 回路数: 7, 间距 P(单位:mm): 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 27.95 mm
-
商品编号:2810880000包装单位:60 PC
横联件(端子), 已插入的, 黑色, 32 A, 回路数: 3, 间距 P(单位:mm): 6.00, 绝缘: 是, 宽度: 27.95 mm
-
商品编号:2883820000包装单位:10 PC
横联件(端子), 已插入的, 蓝色, 32 A, 回路数: 41, 间距 P(单位:mm): 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 253.9 mm
-
商品编号:2831850000包装单位:20 PC
横联件(端子), 已插入的, 白色, 32 A, 回路数: 3, 间距 P(单位:mm): 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 16 mm
-
商品编号:2831790000包装单位:20 PC
横联件(端子), 已插入的, 白色, 32 A, 回路数: 10, 间距 P(单位:mm): 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 58.7 mm
-
商品编号:2831780000包装单位:20 PC
横联件(端子), 已插入的, 黑色, 32 A, 回路数: 20, 间距 P(单位:mm): 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 119.7 mm
-
商品编号:2460740000包装单位:20 PC
横联件(端子), 已插入的, 红色, 32 A, 回路数: 10, 间距 P(单位:mm): 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 58.7 mm
-
商品编号:2810890000包装单位:60 PC
横联件(端子), 已插入的, 黑色, 32 A, 回路数: 4, 间距 P(单位:mm): 6.00, 绝缘: 是, 宽度: 27.95 mm
-
商品编号:2561600000包装单位:5 PC
横联件(端子), 已插入的, 红色, 32 A, 回路数: 30, 间距 P(单位:mm): 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 181.7 mm
-
商品编号:2810860000包装单位:20 PC
横联件(端子), 已插入的, 红色, 32 A, 回路数: 20, 间距 P(单位:mm): 6.00, 绝缘: 是, 宽度: 27.95 mm
-
商品编号:1528130000包装单位:5 PC
横联件(端子), 已插入的, 橙色, 32 A, 回路数: 50, 间距 P(单位:mm): 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 303.7 mm
-
商品编号:1528030000包装单位:20 PC
横联件(端子), 已插入的, 橙色, 32 A, 回路数: 8, 间距 P(单位:mm): 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 46.5 mm
-
商品编号:1528080000包装单位:60 PC
横联件(端子), 已插入的, 蓝色, 32 A, 回路数: 3, 间距 P(单位:mm): 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 16 mm
-
商品编号:2460770000包装单位:20 PC
横联件(端子), 已插入的, 红色, 32 A, 回路数: 7, 间距 P(单位:mm): 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 40.4 mm
-
商品编号:2460800000包装单位:60 PC
横联件(端子), 已插入的, 红色, 32 A, 回路数: 4, 间距 P(单位:mm): 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 22.1 mm
-
商品编号:2460730000包装单位:5 PC
横联件(端子), 已插入的, 红色, 32 A, 回路数: 50, 间距 P(单位:mm): 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 303.7 mm
-
商品编号:2460760000包装单位:20 PC
横联件(端子), 已插入的, 红色, 32 A, 回路数: 8, 间距 P(单位:mm): 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 46.5 mm
-
商品编号:1528020000包装单位:20 PC
横联件(端子), 已插入的, 橙色, 32 A, 回路数: 7, 间距 P(单位:mm): 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 40.4 mm
-
商品编号:2831890000包装单位:10 PC
横联件(端子), 已插入的, 黑色, 32 A, 回路数: 41, 间距 P(单位:mm): 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 253.9 mm
-
商品编号:1528170000包装单位:20 PC
横联件(端子), 已插入的, 蓝色, 32 A, 回路数: 6, 间距 P(单位:mm): 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 34.3 mm
-
商品编号:1527970000包装单位:60 PC
横联件(端子), 已插入的, 橙色, 32 A, 回路数: 4, 间距 P(单位:mm): 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 22.1 mm
-
商品编号:1528140000包装单位:60 PC
横联件(端子), 已插入的, 蓝色, 32 A, 回路数: 5, 间距 P(单位:mm): 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 28.2 mm
-
商品编号:1528090000包装单位:20 PC
横联件(端子), 已插入的, 橙色, 32 A, 回路数: 10, 间距 P(单位:mm): 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 58.7 mm
-
商品编号:2831860000包装单位:20 PC
横联件(端子), 已插入的, 白色, 32 A, 回路数: 4, 间距 P(单位:mm): 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 22.1 mm
-
商品编号:2883810000包装单位:10 PC
横联件(端子), 已插入的, 橙色, 32 A, 回路数: 41, 间距 P(单位:mm): 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 253.9 mm
-
商品编号:2561670000包装单位:5 PC
横联件(端子), 已插入的, 橙色, 32 A, 回路数: 32, 间距 P(单位:mm): 6.00, 绝缘: 是, 宽度: 193.9 mm
-
商品编号:2831840000包装单位:20 PC
横联件(端子), 已插入的, 白色, 32 A, 回路数: 2, 间距 P(单位:mm): 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 9.9 mm
-
商品编号:2810840000包装单位:60 PC
横联件(端子), 已插入的, 黑色, 32 A, 回路数: 2, 间距 P(单位:mm): 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 9.9 mm
-
商品编号:2810930000包装单位:20 PC
横联件(端子), 已插入的, 黑色, 32 A, 回路数: 8, 间距 P(单位:mm): 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 27.95 mm
-
商品编号:1610030000包装单位:80 PC
ZS, 端子标记, 12 x 6 mm, 间距 P(单位:mm): 6.00 Weidmueller, Allen-Bradley, 根据客户需求
-
商品编号:1011320000包装单位:1000 PC
Dekafix, 端子标记, 5 x 6 mm, 间距 P(单位:mm): 6.00 Weidmueller, 白色
-
商品编号:1610020000包装单位:400 PC
ZS, 端子标记, 12 x 6 mm, 间距 P(单位:mm): 6.00 Weidmueller, Allen-Bradley, 白色
-
商品编号:1609801044包装单位:1000 PC
Dekafix, 端子标记, 5 x 5 mm, 间距 P(单位:mm): 5.00 Weidmueller, 白色