特性
版本 | 电源, 开关电源模块, 24 V |
订货号 | 3025630000 |
类型 | PRO ECO3 240W 24V 10A II |
GTIN (EAN) | 4099986952027 |
数量 | 1 PC |
深 | 125 mm |
深度 (英寸) | 4.921 inch |
高度 | 130 mm |
高度 (英寸) | 5.118 inch |
宽度 | 48 mm |
宽度 (英寸) | 1.89 inch |
净重 | 770 g |
存储温度 | -40 °C...85 °C |
工作温度 | -25 °C...70 °C |
启动 | ≥ -40 °C |
湿度 | 5…95 % 相对湿度,无凝结 |
RoHS 合规状态 | 合规,有例外 |
RoHS 豁免(如适用/已知) | 6c, 7a, 7cI |
REACH SVHC |
Lead 7439-92-1
Lead monoxide 1317-36-8 |
SCIP | cc530c6d-a7ac-41ec-a2b4-caa3b47dbe25 |
cURus 证书号 | E255651 |
AC 输入电压范围 | 3 x 320...3 x 575 V AC / 2 x 360...2 x 575 V AC |
名义功耗 | 269.7 VA |
导线连接方式 | 螺钉联接 |
建议后备熔丝 |
2 A / DI,安全熔断器 4 A,Char.B 断路器 2…3 A,Char.C 断路器 |
接线方式 | 螺钉联接 |
接通电流(典型值) | 35 A |
最长启动时间 | 1 s |
相对于输入电压的电流消耗 |
|
线路调节(典型值) | 1 % |
负载调节(典型值) | 2 % |
输入熔丝 | 内部 |
输入电压范围 直流 | 450...800 V DC |
输入过压保护 | 压敏电阻 |
频率范围 交流 | 45…65 Hz |
额定输入电压 | 3 x 400...3 x 500 V AC (宽范围输入) |
U 条件下的持续输出电流标称 | 6.25 A @ 70°C |
上升时间 | ≤ 100 ms |
主线故障桥接超时 |
|
反向电压保护 | 是 |
可拼接 | 是,最大值3 |
容性负载 | 无限制 |
导线连接方式 | 螺钉联接 |
接线方式 | 螺钉联接 |
最大余纹波 | < 50 mVPP / 20 MHz 带宽 |
最大输出电压 | 28 V |
最小输出电压 | 22 V |
线路调节(典型值) | 1 % |
负载调节(典型值) | 2 % |
输出功率 | 240 W |
输出电压,备注 | (可使用电位计调节) |
过载保护 | 是 |
额定输出电压 | 24 V DC |
额定输出电流,针对 U额定 | 10 A @ 55 °C |
MTBF |
|
功率因数 |
|
功率损耗, 空载 | 5.5 W |
功率损耗, 额定负载 | 30 W |
外壳规格 | 金属,耐腐蚀 |
安装位置、安装提示 | 在导轨 TS 35 上 |
效率 |
Typ.: 89,6% @ 400 V AC
Typ.: 89% @ 480 V AC |
最大接地泄漏电流 | 3.5 mA |
湿度 | 5…95 % 相对湿度,无凝结 |
短路保护 | 是 |
负载反向电压保护 | 30…35 V DC |
过压等级 | II |
过热保护 | 是 |
防护等级 | IP20 |
噪声排放符合 EN55032 | 等级 B |
抗冲击稳定性 IEC 60068-2-27 | 所有方向力値30g |
抗干扰检查方式 |
EN 61000-4-2 (ESD)
EN 61000-4-3 (RS) IEC 61000-6-4 EN 61000-4-4 (脉冲) EN 61000-4-5 (电涌) EN 61000-4-6 (传导) EN61000-4-8 (Fields) EN 61000-4-11 (电压跌落) IEC 61000-6-1 IEC 61000-6-2 IEC 61000-6-3 |
抗振动稳定性 IEC 60068-2-6 | 0.7 g |
谐波电流限制 | EN 61000-3-2 |
污染等级 | 2 |
绝缘电压 输出对地 | 0.5 kV |
绝缘电压,输出/对地 | 3 kV |
输入/输出绝缘电压 | 4 kV |
过压等级 | II |
防护等级 | I,带 PE 连接 |
低压保护 |
SELV acc. to IEC 61010-1
PELV acc. to IEC 61010-2-201 |
用于开关电源设备的安全变压器 | 符合 EN 61558-2-16 标准 |
用于电子设备 | 符合 EN50178 / VDE0160 |
电气机械设备 | 根据EN60204 |
防止电击的安全隔离/保护 | VDE0100-410 /符合DIN57100-410 |
防触电保护 | 符合VDE0106-101 |
剥离长度(输入端) | 7 mm |
接线方式 | 螺钉联接 |
最大压接面积,AWG/kcmil | 10 AWG |
最大压接面积,硬导线 | 6 mm² |
最大压接面积,软导线 | 4 mm² |
最大拧紧扭矩 | 0.6 Nm |
最小压接面积 AWG/kcmil | 20 AWG |
最小压接面积 硬导线 | 0.18 mm² |
最小压接面积 软导线 | 0.22 mm² |
最小拧紧扭矩 | 0.5 Nm |
直杆螺丝刀口尺寸 | 0.8 x 4.0 |
端子接线回路数量 | 4 用于 L1/L2/L3/PE |
剥离长度(输出端) | 6 mm |
拧紧扭力, 最大【输出】 | 0.6 Nm |
拧紧扭力, 最小【输出】 | 0.5 Nm |
接线方式 | 螺钉联接 |
最大压接面积,AWG/kcmil | 12 AWG |
最大压接面积,硬导线 | 6 mm² |
最大压接面积,软导线 | 4 mm² |
最小压接面积 AWG/kcmil | 26 AWG |
最小压接面积 硬导线 | 0.5 mm² |
最小压接面积 软导线 | 0.5 mm² |
端子接线回路数量 | 4 (++ / --) |
螺丝刀刀头 | 0.6 x 3.5 |
Stripping length (Signal) | 8 mm |
单股导线的最大压接面积 | 1.5 mm² |
单股导线的最小压接面积 | 0.2 mm² |
导线联接截面积, 软导线(信号), 最大值 | 1.5 mm² |
导线联接截面积, 软导线(信号), 最小值 | 0.2 mm² |
最大压接面积,AWG/kcmil | 14 |
最小接线面积,AWG/kcmil | 28 mm² |
端子数 ] | 2 |
浮动触点 | 是 |
绿色 LED | 工作电压 OK |
触点负载(常开触点) | max. 30 V DC / 1 A |
认证/证书/一致性声明 |
[UL 61010 Certificate.pdf](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_326313)
[UL 62368-1 Certificate.pdf](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_327065) [Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_318978) |
工程数据 | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_319052) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.3025630000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=3025630000) |
用户文档 | [Operating instructions](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_317534) |
产品目录 | [Catalogues in PDF-format](https://www.weidmueller.com/int/service/technical_product_catalogues.jsp) |
ETIM 6.0 | EC002540 |
ETIM 7.0 | EC002540 |
ETIM 8.0 | EC002540 |
ETIM 9.0 | EC002540 |
ETIM 10.0 | EC002540 |
ECLASS 9.0 | 27-04-07-01 |
ECLASS 9.1 | 27-04-07-01 |
ECLASS 10.0 | 27-04-07-01 |
ECLASS 11.0 | 27-04-07-01 |
ECLASS 12.0 | 27-04-07-01 |
ECLASS 13.0 | 27-04-07-01 |
ECLASS 14.0 | 27-04-07-01 |
ECLASS 15.0 | 27-04-07-01 |
认证 |     |
ROHS | 一致 |
UL File Number Search | [UL 网站](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
cURus 证书号 | E255651 |
证书号 (cULus) | E258476 |