特性
订货号 | 2575960000 |
类型 | SAKAP 2.5-4 RE |
GTIN (EAN) | 4050118588507 |
数量 | 20 PC |
本地产品 | 仅在特定国家有售 |
深 | 33.15 mm |
深度 (英寸) | 1.305 inch |
高度 | 39 mm |
高度 (英寸) | 1.535 inch |
宽度 | 1.5 mm |
宽度 (英寸) | 0.059 inch |
净重 | 1.911 g |
存储温度 | -25 °C...55 °C |
环境温度 | -5 °C…40 °C |
最小持续工作温度 | -50 °C |
最大持续工作温度 | 120 °C |
RoHS 合规状态 | 合规,无例外 |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
材料 | PA 66/6 |
颜色编码 | 红色 |
阻燃等级符合 UL 94 | V-0 |
工程数据 | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_94078) |
用户文档 | [StorageConditionsTerminalBlocks](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_87149) |
产品目录 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ROHS | 一致 |