特性
版本 | 端子用端板及隔板, 灰色, 高度: 39 mm, 宽度: 1.5 mm, V-0, PA 66/6 |
订货号 | 1129460000 |
类型 | SAKAP 2.5-4 |
GTIN (EAN) | 4032248970643 |
数量 | 20 PC |
本地产品 | 仅在特定国家有售 |
深 | 33.15 mm |
深度 (英寸) | 1.305 inch |
高度 | 39 mm |
高度 (英寸) | 1.535 inch |
宽度 | 1.5 mm |
宽度 (英寸) | 0.059 inch |
净重 | 2.05 g |
存储温度 | -25 °C...55 °C |
环境温度 | -5 °C…40 °C |
最小持续工作温度 | -50 °C |
最大持续工作温度 | 120 °C |
RoHS 合规状态 | 合规,无例外 |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
材料 | PA 66/6 |
颜色编码 | 灰色 |
阻燃等级符合 UL 94 | V-0 |
类型 | 挡板及隔板 |
PE联接 | 无 |
工程数据 | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_213325) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1129460000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1129460000) |
用户文档 | [StorageConditionsTerminalBlocks](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_87149) |
产品目录 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000886 |
ETIM 7.0 | EC000886 |
ETIM 8.0 | EC000886 |
ETIM 9.0 | EC000886 |
ETIM 10.0 | EC000886 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-33 |
ECLASS 9.1 | 27-14-11-33 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-33 |
ECLASS 11.0 | 27-14-11-33 |
ECLASS 12.0 | 27-14-11-33 |
ECLASS 13.0 | 27-25-03-01 |
ECLASS 14.0 | 27-25-03-01 |
ECLASS 15.0 | 27-25-03-01 |
ROHS | 一致 |
是附件
-
商品编号:1124450000包装单位:100 PC
接地型端子, 螺钉联接, 绿色, 4 mm², 800 V, 联接点数量: 2, 层数: 1, TS 35, V-0, PA 66/6
-
商品编号:1525950000包装单位:100 PC
Feed through terminal with rated cross section 2.5mm²
-
商品编号:1525970000包装单位:100 PC
Feed through terminal with rated cross section 2.5mm²
-
商品编号:1525990000包装单位:100 PC
Feed through terminal with rated cross section 2.5mm²
-
-
商品编号:1525940000包装单位:100 PC
Feed through terminal with rated cross section 2.5mm²
-
商品编号:1124240000包装单位:100 PC
接地型端子, 螺钉联接, 绿色, 2.5 mm², 800 V, 联接点数量: 2, 层数: 1, TS 35, V-0, PA 66/6
接线端子通用范围螺钉式联接技术SAKDU 系列接地型端子1 层4 mm²
接线端子通用范围螺钉式联接技术SAKDU 系列直通端子1 层2.5 mm²
接线端子通用范围螺钉式联接技术SAKDU 系列接地型端子1 层2.5 mm²