特性
版本 | 多层保护导体接线端子, 螺钉联接, 绿/黄, 2.5 mm², 联接点数量: 4, 层数: 2, TS 35, V-0, PA 66/6 |
订货号 | 2697010000 |
类型 | SAKDK 2.5PE |
GTIN (EAN) | 4050118897661 |
数量 | 100 PC |
深 | 61.5 mm |
深度 (英寸) | 2.421 inch |
60 mm | |
高度 (英寸) | 2.362 inch |
宽度 | 5.5 mm |
宽度 (英寸) | 0.217 inch |
净重 | 15.59 g |
存储温度 | -25 °C...55 °C |
最小持续工作温度 | -50 °C |
最大持续工作温度 | 120 °C |
RoHS 合规状态 | 合规,无例外 |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
材料 | PA 66/6 |
颜色编码 | 绿/黄 |
阻燃等级符合 UL 94 | V-0 |
必须的端板 | 是 |
层数 | 2 |
每层压接点数量 | 2 |
层,内部桥接 | 是 |
导轨 | TS 35 |
N功能 | 无 |
PE 功能 | 是 |
PEN功能 | 无 |
安装方式 | 直接卡在导轨上 |
防爆版 | 是 |
压接范围,最大 | 4 mm² |
压接范围,最小 | 0.33 mm² |
导线最大压接面积 AWG | AWG 10 |
导线最小压接面积 AWG | AWG 26 |
导线连接截面积,单股硬导线,最大 | 4 mm² |
导线连接截面积,单股硬导线,最小 | 0.5 mm² |
导线连接截面积,多股细导线,带管状端头 DIN 46228/1,最大 | 2.5 mm² |
导线连接截面积,多股细导线,带管状端头 DIN 46228/1,最小 | 0.5 mm² |
导线连接截面积,多股细导线,带管状端头 DIN 46228/4,最大 | 2.5 mm² |
导线连接截面积,多股细导线,带管状端头 DIN 46228/4,最小 | 0.5 mm² |
接线截面积,多股线,最大 | 4 mm² |
接线截面积,多股线,最小 | 0.5 mm² |
最大压接面积 软导线 | 2.5 mm² |
最小多股导线接线截面积 | 0.5 mm² |
联接点数量 | 4 |
联接类型 | 螺钉联接 |
连接方向 | 水平进线 |
导线最大压接面积 AWG | AWG 10 |
导线最小压接面积 AWG | AWG 26 |
导轨 | TS 35 |
额定横截面 | 2.5 mm² |
体积电阻率符合 IEC 60947-7-x 标准 | 1.33 mΩ |
污染等级 | 3 |
cURus 证书号 | E60693 |
最大导线尺寸 工厂接线 (cURus) | 12 AWG |
最大导线尺寸 现场接线 (cURus) | 12 AWG |
最小导线尺寸 工厂接线 (cURus) | 20 AWG |
最小导线尺寸 现场接线 (cURus) | 20 AWG |
认证/证书/一致性声明 |
[CE Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_164241)
[UKCA declaration of conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_284525) |
工程数据 | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_164217) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2697010000) |
产品目录 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 7.0 | EC000901 |
ETIM 8.0 | EC000901 |
ETIM 9.0 | EC000901 |
ECLASS 11.0 | 27-14-11-41 |
ECLASS 12.0 | 27-14-11-41 |
ECLASS 13.0 | 27-25-01-04 |
ECLASS 14.0 | 27-25-01-04 |
认证 |   |
ROHS | 一致 |
UL File Number Search | [UL 网站](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
cURus 证书号 | E60693 |