特性
版本 | 熔丝保险端子, 螺钉联接, 灰色, 4 mm², 6.3 A, 500 V, 联接点数量: 4, 层数: 2, TS 35 |
订货号 | 2697420000 |
类型 | SAKDKSI 4 |
GTIN (EAN) | 4050118887815 |
数量 | 50 PC |
本地产品 | 仅在特定国家有售 |
深 | 62 mm |
深度 (英寸) | 2.441 inch |
深度(含 DIN 导轨) | 62 mm |
高度 | 74 mm |
高度 (英寸) | 2.913 inch |
宽度 | 8.1 mm |
宽度 (英寸) | 0.319 inch |
净重 | 22.37 g |
存储温度 | -25 °C...55 °C |
最小持续工作温度 | -50 °C |
最大持续工作温度 | 120 °C |
RoHS 合规状态 | 合规,无例外 |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
材料 | PA 66/6 |
颜色编码 | 灰色 |
阻燃等级符合 UL 94 | V-0 |
必须的端板 | 是 |
电位数量 | 2 |
层数 | 2 |
每层压接点数量 | 2 |
每层电位点数量 | 1 |
层,内部桥接 | 无 |
导轨 | TS 35 |
N功能 | 无 |
PE 功能 | 无 |
PEN功能 | 无 |
安装方式 | 直接卡在导轨上 |
防爆版 | 不 |
其他联接方式的接口类型 | 螺钉联接 |
剥线长度 | 8 mm |
压接范围,最大 | 6 mm² |
压接范围,最小 | 0.5 mm² |
压接螺钉 | M 3 |
导线最大压接面积 AWG | AWG 10 |
导线最小压接面积 AWG | AWG 22 |
导线连接截面积,单股硬导线,最大 | 4 mm² |
导线连接截面积,单股硬导线,最小 | 0.5 mm² |
导线连接截面积,多股细导线,带管状端头 DIN 46228/1,最大 | 4 mm² |
导线连接截面积,多股细导线,带管状端头 DIN 46228/1,最小 | 0.5 mm² |
导线连接截面积,多股细导线,带管状端头 DIN 46228/4,最大 | 4 mm² |
导线连接截面积,多股细导线,带管状端头 DIN 46228/4,最小 | 0.5 mm² |
接线截面积,多股线,最大 | 4 mm² |
接线截面积,多股线,最小 | 0.5 mm² |
最大压接面积 软导线 | 4 mm² |
最大拧紧力矩 | 0.8 Nm |
最小多股导线接线截面积 | 0.5 mm² |
最小拧紧力矩 | 0.5 Nm |
测量规 按照 60 947-1 标准 | A3 |
联接点数量 | 4 |
联接类型 | 螺钉联接 |
联接类型 2 | 螺钉联接 |
连接方向 | 水平进线 |
导线最大压接面积 AWG | AWG 10 |
导线最小压接面积 AWG | AWG 22 |
导轨 | TS 35 |
额定横截面 | 4 mm² |
额定电压 | 500 V |
额定直流电压 | 500 V |
额定电流 | 6.3 A |
体积电阻率符合 IEC 60947-7-x 标准 | 1 mΩ |
额定浪涌电压 | 6 kV |
污染等级 | 3 |
过压等级 | III |
cURus 证书号 | E60693 |
最大导线尺寸 工厂接线 (cURus) | 10 AWG |
最大导线尺寸 现场接线 (cURus) | 10 AWG |
最小导线尺寸 工厂接线 (cURus) | 20 AWG |
最小导线尺寸 现场接线 (cURus) | 20 AWG |
电压大小 C (cURus) | 300 V |
电流大小 C (cURus) | 20 A |
认证/证书/一致性声明 |
[CE Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_164246)
[UKCA declaration of conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_284526) |
工程数据 | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_164206) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2697420000) |
产品目录 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000899 |
ETIM 7.0 | EC000899 |
ETIM 8.0 | EC000899 |
ETIM 9.0 | EC000899 |
ETIM 10.0 | EC000899 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-16 |
ECLASS 9.1 | 27-14-11-16 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-16 |
ECLASS 11.0 | 27-14-11-16 |
ECLASS 12.0 | 27-14-11-16 |
ECLASS 13.0 | 27-25-01-13 |
ECLASS 14.0 | 27-25-01-13 |
ECLASS 15.0 | 27-25-01-13 |
认证 |   |
ROHS | 一致 |
UL File Number Search | [UL 网站](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
cURus 证书号 | E60693 |
配件
-
商品编号:2697460000包装单位:20 PC
用于端子的端板, 灰色, 高度: 73.5 mm, 宽度: 1.5 mm, V-0, PA 66/6, 可卡装: 是
-
-
商品编号:0545400000包装单位:10 PC
横联件(端子), 螺钉固定的, 灰色, 27 A, 回路数: 58, 间距 P(单位:mm): 8.00, 绝缘: 无, 宽度: 0.8 mm
-
商品编号:0545300000包装单位:10 PC
横联件(端子), 螺钉固定的, 灰色, 27 A, 回路数: 58, 间距 P(单位:mm): 8.00, 绝缘: 无, 宽度: 0.8 mm
-
商品编号:1046350000包装单位:800 PC
Dekafix, 端子标记, 5 x 8 mm, 间距 P(单位:mm): 8.00 Weidmueller, 白色
接线端子通用范围螺钉式联接技术SAKDU 系列附件挡板
接线端子附件横联件SAK-系列QB
标识牌端子标记号MultiCardDekafixDEK 5/8加