속성
버전 | SKMU MS(황동 고정 나사), 너트, M 63, 5.3 mm, 황동, 니켈 도금 |
주문 번호 | 1186070000 |
유형 | SKMU M63-W |
GTIN(EAN) | 4050118270242 |
수량 | 20 items |
현지 제품 | 일부 국가에서만 출시됩니다. |
높이 | 6.3 mm |
높이 (인치) | 0.248 inch |
순중량 | 100 g |
RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 존재 |
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | f350dea6-3de1-42c5-a935-c4eb3e9d5e3c |
AF 크기 1 | 75 mm |
나사산 피치 | 1.5 mm |
나사선 길이 | 5.3 mm |
내부 나사산 | M 63 |
두께 | 63 mm |
외부 스레드 | M 63 |
재질 | 황동, 니켈 도금 |
케이블 글랜드 | 미터 |
할로겐 | 무할로겐 |
엔지니어링 데이터 | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_211593) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1186070000) |
카탈로그 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000940 |
ETIM 7.0 | EC000940 |
ETIM 8.0 | EC000940 |
ETIM 9.0 | EC000940 |
ETIM 10.0 | EC000940 |
ECLASS 9.0 | 27-14-44-24 |
ECLASS 9.1 | 27-14-44-24 |
ECLASS 10.0 | 27-14-44-24 |
ECLASS 11.0 | 27-14-44-24 |
ECLASS 12.0 | 27-14-08-05 |
ECLASS 13.0 | 27-14-08-05 |
ECLASS 14.0 | 27-14-08-05 |
ECLASS 15.0 | 27-14-08-05 |
ROHS | 준수 |