特性
版本 | THM, 导线及电缆标记号, 4 - 7.5 mm, 25.4 x 36.5 mm, 黄色 |
订货号 | 2625560000 |
类型 | THM WO VIN 25.4/36.5 GE IW |
GTIN (EAN) | 4050118628968 |
数量 | 2,500 PC |
深 | 0.065 mm |
深度 (英寸) | 0.003 inch |
高度 | 25.4 mm |
高度 (英寸) | 1 inch |
宽度 | 36.5 mm |
宽度 (英寸) | 1.437 inch |
净重 | 0.2 g |
工作温度范围 | -40...150 °C |
RoHS 合规状态 | 合规,无例外 |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
宽度 | 36.5 mm |
工作温度范围 | -40...150 °C |
打印类型 | 空白 |
最大工作温度 | 150 °C |
最小工作温度 | -40 °C |
标记区域大小 | 12.7 x 25.4 mm |
每个包装单元的标记号数量 |
|
每卷数量 | 2500 |
每种组合对应的标识牌数 | 1 卷装标签 = 导线及电缆标记号 |
粘胶剂 | 聚丙烯酸酯粘合剂 |
阻燃等级符合 UL 94 | V-0 |
颜色编码 | 黄色 |
导线外径 | 4 - 7.5 mm |
最大电缆外径 | 7.5 mm |
最小电缆外径 | 4 mm |
产品目录 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001288 |
ETIM 7.0 | EC001288 |
ETIM 8.0 | EC001288 |
ETIM 9.0 | EC001288 |
ECLASS 9.0 | 27-40-06-29 |
ECLASS 9.1 | 27-40-06-29 |
ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 |
ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 |
ECLASS 12.0 | 27-28-11-04 |
ECLASS 13.0 | 27-28-11-04 |
ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
ROHS | 一致 |