特性
版本 | 附件, 横联, 回路数: 10 |
订货号 | 1062850000 |
类型 | WQV 6/10/CT |
GTIN (EAN) | 4032248900480 |
数量 | 20 PC |
本地产品 | 仅在特定国家有售 |
高度 | 25.15 mm |
高度 (英寸) | 0.99 inch |
宽度 | 7.74 mm |
宽度 (英寸) | 0.305 inch |
长度 | 77.3 mm |
长度 (英寸) | 3.043 inch |
净重 | 21.35 g |
存储温度 | -25 °C...55 °C |
RoHS 合规状态 | 合规,无例外 |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
固定类型 | 螺钉固定的 |
横联端子数量 | 10 |
间距 P(单位:mm) | 8 mm |
回路数 | 10 |
工程数据 | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_245705) |
ROHS | 一致 |