特性
版本 | WTR Timer, 开启延迟时间继电器, 触点数量: 2, 转换触点, AgNi 90/10, 额定控制电压: 110V DC (72…170V DC), 持续电流: 8 A, 螺钉联接 |
订货号 | 1228960000 |
类型 | WTR 110VDC |
GTIN (EAN) | 4050118127706 |
数量 | 1 PC |
本地产品 | 仅在特定国家有售 |
高度 | 63 mm |
高度 (英寸) | 2.48 inch |
宽度 | 22.5 mm |
宽度 (英寸) | 0.886 inch |
长度 | 90 mm |
长度 (英寸) | 3.543 inch |
净重 | 81.8 g |
湿度 | 5...95 %, 无凝结 |
RoHS 合规状态 | 合规,有例外 |
RoHS 豁免(如适用/已知) | 7a, 7cI |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | aefad5be-b773-413d-9140-15e4c753fc70 |
额定控制电压 | 110V DC (72…170V DC) |
时间范围 | 0.1 s…10 h |
重复精度 | ± 0.5 % |
持续电流 | 8 undefined |
最大开关电压,交流 | 250 V |
最大开关电压,直流 | 30 V |
最大交流开关容量 (阻性) | 2000VA |
最大直流开关容量 (阻性) | 240W |
触点类型 | 2 CO contact (AgNi 90/10) |
导轨 | TS 35 |
测试按钮可用 | 否 |
机械开关位置指示器 | 无 |
阻燃等级符合 UL 94 | V-0 |
污染等级 | 2 |
过压等级 | III |
防护等级 | IP20 |
导线连接方式 | 螺钉联接 |
额定连接下的压接范围 | 4 mm² |
压接范围,最小 | 0.5 mm² |
压接范围,最大 | 6 mm² |
认证/证书/一致性声明 |
[DE_PA5600_160414_003](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_86931)
[EU Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_246067) |
产品目录 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001439 |
ETIM 7.0 | EC001439 |
ETIM 8.0 | EC001439 |
ETIM 9.0 | EC001439 |
ETIM 10.0 | EC001439 |
ECLASS 9.0 | 27-37-16-05 |
ECLASS 9.1 | 27-37-16-05 |
ECLASS 10.0 | 27-37-16-05 |
ECLASS 11.0 | 27-37-16-05 |
ECLASS 12.0 | 27-37-16-05 |
ECLASS 13.0 | 27-37-16-05 |
ECLASS 14.0 | 27-37-16-05 |
ECLASS 15.0 | 27-37-16-05 |
认证 |  |
ROHS | 一致 |