LMZF 7/135
Fjäderanslutning med 135° anslutningsriktning i variabelt raster 7,50–7,62 mm (1 komponent med 2 raster).
Märkdata:
• 24 A vid 40 °C / 1000 V (IEC) eller 15 A / 300 V (UL)
• 0,13 - 2,5 mm² (IEC) / 26 - 14 AWG (UL)
• Brännbarhetsklass enligt UL 94: V0 Användningsfördelar:
• Säker: ATEX certifiering Ex II 2GD / Ex e II (KEMA07 ATAEX0047U)
• Temperaturtålig: Varaktigt belastbar upp till 120 °C tack vare det högkvalificerade isoleringsmaterialet Wemid
• Anpassningsbart: Enkel rasteranpassning från 7,50 till 7,62 mm (0,300 tum)
• Bekvämt: Alternativ manöverspak för att öppna anslutningen
- 
		Produkt-ID:1952570000VPE:100 itemsKretskortsplint, 7.50 mm, Antal poler: 2, 135°, Lödstiftlängd (l): 3.5 mm, förtennad, orange, Fjäderanslutning, Anslutningsområde, max. : 2.5 mm², Box 
- 
		Produkt-ID:1952580000VPE:100 itemsKretskortsplint, 7.50 mm, Antal poler: 3, 135°, Lödstiftlängd (l): 3.5 mm, förtennad, orange, Fjäderanslutning, Anslutningsområde, max. : 2.5 mm², Box 
- 
		Produkt-ID:1952590000VPE:100 itemsKretskortsplint, 7.50 mm, Antal poler: 4, 135°, Lödstiftlängd (l): 3.5 mm, förtennad, orange, Fjäderanslutning, Anslutningsområde, max. : 2.5 mm², Box 
- 
		Produkt-ID:1952600000VPE:100 itemsKretskortsplint, 7.50 mm, Antal poler: 5, 135°, Lödstiftlängd (l): 3.5 mm, förtennad, orange, Fjäderanslutning, Anslutningsområde, max. : 2.5 mm², Box 
- 
		Produkt-ID:1952610000VPE:100 itemsKretskortsplint, 7.50 mm, Antal poler: 6, 135°, Lödstiftlängd (l): 3.5 mm, förtennad, orange, Fjäderanslutning, Anslutningsområde, max. : 2.5 mm², Box 
- 
		Produkt-ID:1952620000VPE:100 itemsKretskortsplint, 7.50 mm, Antal poler: 7, 135°, Lödstiftlängd (l): 3.5 mm, förtennad, orange, Fjäderanslutning, Anslutningsområde, max. : 2.5 mm², Box 
- 
		Produkt-ID:1952630000VPE:100 itemsKretskortsplint, 7.50 mm, Antal poler: 8, 135°, Lödstiftlängd (l): 3.5 mm, förtennad, orange, Fjäderanslutning, Anslutningsområde, max. : 2.5 mm², Box 
- 
		Produkt-ID:1952640000VPE:100 itemsKretskortsplint, 7.50 mm, Antal poler: 9, 135°, Lödstiftlängd (l): 3.5 mm, förtennad, orange, Fjäderanslutning, Anslutningsområde, max. : 2.5 mm², Box 
- 
		Produkt-ID:1952650000VPE:100 itemsKretskortsplint, 7.50 mm, Antal poler: 10, 135°, Lödstiftlängd (l): 3.5 mm, förtennad, orange, Fjäderanslutning, Anslutningsområde, max. : 2.5 mm², Box 
- 
		Produkt-ID:1952660000VPE:100 itemsKretskortsplint, 7.50 mm, Antal poler: 11, 135°, Lödstiftlängd (l): 3.5 mm, förtennad, orange, Fjäderanslutning, Anslutningsområde, max. : 2.5 mm², Box 
- 
		Produkt-ID:1952670000VPE:100 itemsKretskortsplint, 7.50 mm, Antal poler: 12, 135°, Lödstiftlängd (l): 3.5 mm, förtennad, orange, Fjäderanslutning, Anslutningsområde, max. : 2.5 mm², Box