Material V0
SlimFix son señalizadores de cables y conductores que permiten ahorrar espacio en el montaje. Los señalizadores también se pueden colocar después de realizar la instalación. El material de fabricación está exento de halógenos y corresponde a la clase de protección V0/V2. SlimFix es un señalizador reconocido y nombrado en el sector de la tecnología de control del tráfico. La herramienta SF permite el montaje sencillo de pequeños señalizadores.
- Material exento de halógenos
- Índice de inflamabilidad V0/V2
- Señalizadores de calidad garantizada y empleados, p. ej., en el campo de la tecnología de control del tráfico
- A partir de una sección de 16,0 mm² se deben utilizar abrazaderas para la fijación
- Señalizadores en formato MultiCard
-
Produkt ID:1730590002Pakningsenhed:800 Pieza
SlimFix, Señalizadores para cables y conductores, 1.2 - 1.6 mm, 21 x 3.2 mm, azul
-
Produkt ID:1730580002Pakningsenhed:800 Pieza
SlimFix, Señalizadores para cables y conductores, 1 - 1.3 mm, 21 x 3.2 mm, azul
-
Produkt ID:1689390002Pakningsenhed:800 Pieza
SlimFix, Señalizadores para cables y conductores, 1.7 - 2.1 mm, 21 x 3.2 mm, azul
-
Produkt ID:1689410002Pakningsenhed:800 Pieza
SlimFix, Señalizadores para cables y conductores, 2.2 - 2.9 mm, 21 x 3.6 mm, azul
-
Produkt ID:1689430002Pakningsenhed:512 Pieza
SlimFix, Señalizadores para cables y conductores, 3 - 3.7 mm, 21 x 4.6 mm, azul
-
Produkt ID:1689450002Pakningsenhed:288 Pieza
SlimFix, Señalizadores para cables y conductores, 3.6 - 6 mm, 21 x 5.7 mm, azul
-
Produkt ID:1689470002Pakningsenhed:160 Pieza
SlimFix, Señalizadores para cables y conductores, 4.8 - 7.4 mm, 21 x 7.4 mm, azul
-
Produkt ID:1730560002Pakningsenhed:160 Pieza
SlimFix, Señalizadores para cables y conductores, 5.8 - 7.8 mm, 21 x 8.4 mm, azul
Added to Your Shopping Cart