2 层
-
商品编号:1041600000包装单位:50 PC
多层模块化端子, 螺钉联接, 深褐, 2.5 mm², 800 V, 联接点数量: 4, 层数: 2, TS 35, V-0
-
商品编号:1041680000包装单位:50 PC
多层模块化端子, 螺钉联接, 蓝色, 2.5 mm², 800 V, 联接点数量: 4, 层数: 2, TS 35, V-0
-
商品编号:1041610000包装单位:50 PC
多层模块化端子, 螺钉联接, 深褐, 2.5 mm², 800 V, 联接点数量: 4, 层数: 2, TS 35, V-0
-
商品编号:1041650000包装单位:50 PC
多层模块化端子, 螺钉联接, 深褐, 2.5 mm², 800 V, 联接点数量: 4, 层数: 2, TS 35, V-0
-
商品编号:2515410000包装单位:100 PC
多层模块化端子, 螺钉联接, 黑色, 2.5 mm², 800 V, 联接点数量: 4, 层数: 2, TS 35, V-0
-
-
商品编号:1041980000包装单位:50 PC
多层模块化端子, 螺钉联接, 蓝色, 4 mm², 800 V, 联接点数量: 4, 层数: 2, TS 35, V-0
-
商品编号:1111730000包装单位:50 PC
多层模块化端子, 螺钉联接, 蓝色, 4 mm², 800 V, 联接点数量: 4, 层数: 2, TS 35, V-0
-
商品编号:1068090000包装单位:50 PC
多层模块化端子, 螺钉联接, 红紫色, 4 mm², 800 V, 联接点数量: 4, 层数: 2, TS 35, V-0
-
商品编号:1041910000包装单位:50 PC
多层模块化端子, 螺钉联接, 深褐, 4 mm², 800 V, 联接点数量: 4, 层数: 2, TS 35, V-0
-
商品编号:1041900000包装单位:50 PC
多层模块化端子, 螺钉联接, 深褐, 4 mm², 800 V, 联接点数量: 4, 层数: 2, TS 35, V-0
-
商品编号:1041960000包装单位:50 PC
多层模块化端子, 螺钉联接, 橙色, 4 mm², 800 V, 联接点数量: 4, 层数: 2, TS 35, V-0
-
商品编号:1068050000包装单位:50 PC
多层模块化端子, 螺钉联接, 黑色, 4 mm², 800 V, 联接点数量: 4, 层数: 2, TS 35, V-0
-
商品编号:1068080000包装单位:50 PC
多层模块化端子, 螺钉联接, 红色, 4 mm², 800 V, 联接点数量: 4, 层数: 2, TS 35, V-0
-
商品编号:1041950000包装单位:50 PC
多层模块化端子, 螺钉联接, 深褐, 4 mm², 800 V, 联接点数量: 4, 层数: 2, TS 35, V-0