特性
版本 | 直通型接线端子, 螺钉联接, 35 mm², 800 V, 125 A, 蓝色 |
订货号 | 1370250000 |
类型 | SAKDU 35 BL |
GTIN (EAN) | 4050118178647 |
数量 | 25 PC |
本地产品 | 仅在特定国家有售 |
深 | 58.25 mm |
深度 (英寸) | 2.293 inch |
深度(含 DIN 导轨) | 59 mm |
高度 | 52 mm |
高度 (英寸) | 2.047 inch |
宽度 | 15.9 mm |
宽度 (英寸) | 0.626 inch |
净重 | 56 g |
存储温度 | -25 °C...55 °C |
环境温度 | -5 °C…40 °C |
最小持续工作温度 | -50 °C |
最大持续工作温度 | 120 °C |
RoHS 合规状态 | 合规,无例外 |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
材料 | PA 66/6 |
颜色编码 | 蓝色 |
阻燃等级符合 UL 94 | V-0 |
必须的端板 | 是 |
电位数量 | 1 |
层数 | 1 |
每层压接点数量 | 2 |
层,内部桥接 | 无 |
导轨 | TS 35 |
安装方式 | 直接卡在导轨上 |
防爆版 | 不 |
其他联接方式的接口类型 | 螺钉联接 |
剥线长度 | 16 mm |
压接范围,最大 | 35 mm² |
压接范围,最小 | 4 mm² |
压接螺钉 | M 6 |
导线最大压接面积 AWG | AWG 2 |
导线最小压接面积 AWG | AWG 12 |
导线连接截面积,单股硬导线,最大 | 16 mm² |
导线连接截面积,单股硬导线,最小 | 4 mm² |
导线连接截面积,多股细导线,带管状端头 DIN 46228/1,最大 | 35 mm² |
导线连接截面积,多股细导线,带管状端头 DIN 46228/1,最小 | 4 mm² |
导线连接截面积,多股细导线,带管状端头 DIN 46228/4,最大 | 35 mm² |
导线连接截面积,多股细导线,带管状端头 DIN 46228/4,最小 | 4 mm² |
接线截面积,多股线,最大 | 35 mm² |
接线截面积,多股线,最小 | 4 mm² |
最大压接面积 软导线 | 35 mm² |
最大拧紧力矩 | 5 Nm |
最小多股导线接线截面积 | 4 mm² |
最小拧紧力矩 | 4 Nm |
测量规 按照 60 947-1 标准 | B8 |
联接点数量 | 2 |
联接类型 | 螺钉联接 |
连接方向 | 水平进线 |
导线最大压接面积 AWG | AWG 2 |
导线最小压接面积 AWG | AWG 12 |
导轨 | TS 35 |
额定横截面 | 35 mm² |
额定电压 | 800 V |
额定直流电压 | 800 V |
额定电流 | 125 A |
最大电流 | 125 A |
体积电阻率符合 IEC 60947-7-x 标准 | 0.26 mΩ |
额定浪涌电压 | 8 kV |
功率损耗符合 IEC 60947-7-x | 4 W |
污染等级 | 3 |
过压等级 | III |
UR 证书号 | E60693 |
最大导线尺寸 工厂接线 (UR) | 2 AWG |
最大导线尺寸 现场接线 (UR) | 2 AWG |
最小导线尺寸 工厂接线 (UR) | 12 AWG |
最小导线尺寸 现场接线 (UR) | 12 AWG |
电压大小 B (UR) | 600 V |
电压大小 C(UR) | 600 V |
电流 大小 B (UR) | 114 A |
电流 大小 C (UR) | 114 A |
认证/证书/一致性声明 |
[CE Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_82139)
[UKCA declaration of conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_284523) |
工程数据 | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_213358) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1370250000) |
用户文档 | [StorageConditionsTerminalBlocks](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_87149) |
产品目录 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000897 |
ETIM 7.0 | EC000897 |
ETIM 8.0 | EC000897 |
ETIM 9.0 | EC000897 |
ETIM 10.0 | EC000897 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-20 |
ECLASS 9.1 | 27-14-11-20 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-20 |
ECLASS 11.0 | 27-14-11-20 |
ECLASS 12.0 | 27-14-11-20 |
ECLASS 13.0 | 27-25-01-01 |
ECLASS 14.0 | 27-25-01-01 |
ECLASS 15.0 | 27-25-01-01 |
认证 |   |
ROHS | 一致 |
UL File Number Search | [UL 网站](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
UR 证书号 | E60693 |