24 V DC
Nuestra serie L, en sus variantes estándar y premium, es la lámpara de superficie ideal para el ámbito industrial. Los soportes de montaje giratorios permiten un montaje y posicionamiento fácil y directo del campo de iluminación. Con una sola fuente de alimentación, es posible conectar varias luces en serie. La sencilla tecnología de conexión con conectores circulares permite plug and play. Un cristal de seguridad especial protege contra las influencias industriales y al mismo tiempo proporciona una iluminación homogénea en el color de la luz con 5.700K.
-
N.º de artículo:2899300000Unidad de embalaje:1 Pieza
Módulo LED, 5700K, White, Anchura: 1040 mm, 24 V, IP67, Conector de clavija, Conector hembra, Rosca de conexión: M12 / M12
-
N.º de artículo:2899390000Unidad de embalaje:1 Pieza
Módulo LED, 5700K, White, Anchura: 1040 mm, 24 V, IP67, Conector de clavija, Rosca de conexión: M12
-
N.º de artículo:2899400000Unidad de embalaje:1 Pieza
Módulo LED, 5700K, White, Anchura: 1040 mm, 24 V, IP67, Conector de clavija, Conector hembra, Rosca de conexión: M12 / M12
-
N.º de artículo:2899290000Unidad de embalaje:1 Pieza
Módulo LED, 5700K, White, Anchura: 1040 mm, 24 V, IP67, Conector de clavija, Rosca de conexión: M12
Added to Your Shopping Cart