Longitud de la carcasa 350 mm
Familia de luces WIL-LED: lámpara LED de alta intensidad de solo 8 mm (9,4 mm con imán) para suministro de 24 V CC con alta eficacia lumínica y larga duración (más de 60 000 h). Diseño muy robusto gracias al encapsulado completo, a la base y la capota de metal: dispositivo estanco (IP67). Color de iluminación de 4000 K blanco neutro apto para numerosas aplicaciones. Conexión M12 extremadamente sencilla. Gracias al bajo consumo eléctrico, basta con una pequeña fuente de alimentación de 24 V.
-
N.º de artículo:2633680000Unidad de embalaje:1 Pieza
Módulo LED, 4000K, Neutral white, Anchura: 350 mm, Tensión de entrada: 24 V DC ± 10%, IP67, Caja de conexión, Rosca de conexión: M12
-
N.º de artículo:2732920000Unidad de embalaje:1 Pieza
Módulo LED, 4000K, Neutral white, Anchura: 350 mm, Tensión de entrada: 24 V DC ± 10%, IP67, Caja de conexión, Rosca de conexión: sin
Added to Your Shopping Cart