Sortie AC en 1 phase
Commutation de charges AC élevées, jusqu'à 30 A, totalement sans usure et sans bruit.
• Circuit de la charge monophasé : 24…230 V AC / 20 A, 42…600 V AC / 30 A ou 24…1000 V DC / 15 A
• Design compact avec une largeur de 17,8 mm
• La version en option avec surveillance de courant intégrée permet la surveillance de courant
• Prêt à utiliser avec le dissipateur de chaleur intégré et la base du rail profilé pour le montage sur le rail support DIN TS35
• Protection contre les courts-circuits avec disjoncteurs possibles
• Cosses de connexions de sortie en anneaux adaptées
• Circuit de la charge monophasé : 24…230 V AC / 20 A, 42…600 V AC / 30 A ou 24…1000 V DC / 15 A
• Design compact avec une largeur de 17,8 mm
• La version en option avec surveillance de courant intégrée permet la surveillance de courant
• Prêt à utiliser avec le dissipateur de chaleur intégré et la base du rail profilé pour le montage sur le rail support DIN TS35
• Protection contre les courts-circuits avec disjoncteurs possibles
• Cosses de connexions de sortie en anneaux adaptées
-
ID výrobku:2986890000Obalová jednotka:1 Pièce
Power Solid-State Relais, Contacteur relais statique, Tension nominale: 3...32 V DC , Tension de commutation nominale: 24…230 V AC +10% -15%, Courant permanent: 20 A
-
ID výrobku:2986900000Obalová jednotka:1 Pièce
Power Solid-State Relais, Contacteur relais statique, Tension nominale: 4…32 V DC , Tension de commutation nominale: 42…600 V AC +10% -15%, Courant permanent: 30 A
Added to Your Shopping Cart