Připojení PUSH IN
- 2 přepínací kontakt
- Materiál kontaktů: AgNi
- Unikátní vícenapěťový vstup od 24 V do 230 V UC
- Vstupní napětí od 24 V DC a 230 V UC s barevným značením: DC: modrá, UC: bílá
- Verze s testovacím tlačítkem s aretací pro ruční spínání
-
ID výrobku:2988380000Obalová jednotka:5 PC
TERMSERIES, Relay module, Number of contacts: 2, CO contact AgNi, Rated control voltage: 24...230 V UC, Continuous current: 8 A, PUSH IN, Test button available: Yes
-
ID výrobku:2988340000Obalová jednotka:5 PC
TERMSERIES, Relay module, Number of contacts: 2, CO contact AgNi, Rated control voltage: 24 V DC ±20 %, Continuous current: 8 A, PUSH IN, Test button available: Yes
-
ID výrobku:2988350000Obalová jednotka:5 PC
TERMSERIES, Relay module, Number of contacts: 2, CO contact AgNi, Rated control voltage: 24 V UC ±10 %, Continuous current: 8 A, PUSH IN, Test button available: Yes
-
ID výrobku:2988360000Obalová jednotka:5 PC
TERMSERIES, Relay module, Number of contacts: 2, CO contact AgNi, Rated control voltage: 120 V UC ±10 %, Continuous current: 8 A, PUSH IN, Test button available: Yes
-
ID výrobku:2988370000Obalová jednotka:5 PC
TERMSERIES, Relay module, Number of contacts: 2, CO contact AgNi, Rated control voltage: 230 V UC ±5 %, Continuous current: 8 A, PUSH IN, Test button available: Yes