HART® トランスペアレントな中継器
ACT20X-HAI-SAO/2HAI-2SAO HART プロトコル透過電源遮断装置は、防爆ゾーン 0 からの 4...20 mA 信号を安全エリアに送信することができます。
外部センサーは、デバイスを通じて電源を供給できます。
内蔵アラーム接点は、故障時に警告を発信します。これにより、トラブルシューティングが容易になり、システムの可用性が向上します。
レールに取り付けられた電源遮断装置は、1チャネルまたは2チャネルのバージョンで任意に使用できます。
1 チャネルあたり 11 mm の幅を持つデバイスは、電気キャビネット内にほとんどスペースを必要としません。
-
商品番号:8965430000販売単位:1 items
EX周波数信号絶縁トランス, HART®, 1チャネル, 外部入力: 4~20 mA, 安全出力: 4~20mA
-
商品番号:2456140000販売単位:1 items
EX周波数信号絶縁トランス, HART®, 1チャネル, 外部入力: 4~20 mA, 安全出力: 4~20mA
-
商品番号:8965440000販売単位:1 items
EX周波数信号絶縁トランス, HART®, 2チャネル, 外部入力: 4~20 mA, 安全出力: 4~20mA
-
商品番号:2456150000販売単位:1 items
EX周波数信号絶縁トランス, HART®, 2チャネル, 外部入力: 4~20 mA, 安全出力: 4~20mA
Added to Your Shopping Cart