Neutral
MultiFit ist das Markierersystem von Weidmüller, das für andere Klemmenfabrikate verwendet wird. Ähnlich wie Weidmüller Dekafix, sind Markierer der MultiFit Familie einsatzfertig bedruckt erhältlich (Standarddruck).
Beim erstmaligen Einsatz von MultiFit wird ein Test mit Mustermarkierern auf den verwendeten Klemmen empfohlen.
Beim erstmaligen Einsatz von MultiFit wird ein Test mit Mustermarkierern auf den verwendeten Klemmen empfohlen.
- Ein Markierer passend für verschiedene Klemmenfabrikate
- Einsatzfertig bedruckte Markierer als Standarddruck
- Neutrale Markierer zum Selbstdruck mit PrintJet CONNECT oder Plotter
- Lieferung individuell beschrifteter Markierer, entsprechend kundenseitiger CAE-Daten oder Anforderungen
- Ein Markierungssystem für alle Anwendungen
Für Sonderdruck: Bitte senden Sie uns für ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).
-
Cikkszám:1521040000Csomagolási egység:800 Stück
MultiFit, Klemmenmarkierung, 9 x 3.5 mm, Raster in mm (P): 3.50 WAGO, weiß
-
Cikkszám:1011430000Csomagolási egység:500 Stück
MultiFit, Klemmenmarkierung, 9 x 4.2 mm, Raster in mm (P): 4.20 WAGO, Legrand, weiß
-
Cikkszám:1816280000Csomagolási egység:500 Stück
MultiFit, Klemmenmarkierung, 9 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00 WAGO, Legrand, weiß
-
Cikkszám:1011410000Csomagolási egység:500 Stück
MultiFit, Klemmenmarkierung, 9 x 5.2 mm, Raster in mm (P): 5.20 WAGO, Legrand, weiß
-
Cikkszám:1011420000Csomagolási egység:500 Stück
MultiFit, Klemmenmarkierung, 9 x 6.2 mm, Raster in mm (P): 6.20 WAGO, Legrand, weiß
-
Cikkszám:1045980000Csomagolási egység:500 Stück
MultiFit, Klemmenmarkierung, 9 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00 WAGO, Legrand, grau
Added to Your Shopping Cart