세트 - RJ45
								IEC 61076-3-117 ver.14(PROFINET)에 따른 PushPull 플러그인 커넥터 세트, RJ45 인서트 포함 금속
						- 
		항목 번호:1012170000패키징 단위:10 PC
플러그 인서트 RJ45 공구 불필요, Variant 14 메탈, Cat.5(ISO/IEC 11801)
 - 
		항목 번호:1012160000패키징 단위:10 PC
RJ45 크림프 플러그, Variant 14 메탈, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
 - 
		항목 번호:2768740000패키징 단위:10 PC
RJ45 크림프 플러그, Variant 14 메탈, Cat.5(ISO/IEC 11801)
 - 
		항목 번호:1058270000패키징 단위:10 PC
플랜지 RJ45, IP67, Variant 14 메탈, RJ45 IDC 모듈, RJ45 어댑터 채용 중앙 잠금 플랜지, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
 - 
		항목 번호:1012320000패키징 단위:10 PC
플랜지 RJ45, IP67, V14 금속 플랜지, RJ45 IDC 모듈, RJ45 어댑터 적용 표준 플랜지, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
 - 
		항목 번호:1085260000패키징 단위:10 PC
플랜지 RJ45, IP67, Variant 14 금속, IDC, PROFINET, Cat.5(ISO/IEC 11801)
 - 
		항목 번호:1012310000패키징 단위:10 PC
플랜지 RJ45, IP67, V14 금속 플랜지, RJ45-RJ45 커플러, RJ45 어댑터 적용 표준 플랜지, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
 - 
		항목 번호:1058250000패키징 단위:10 PC
플랜지 RJ45, IP67, Variant 14 메탈, RJ45-RJ45 커플러, RJ45 어댑터 채용 중앙 잠금 플랜지, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
 
            Added to Your Shopping Cart