LMZF 10/135
Připojení svorkou s tažnou pružinou, se směrem vývodu 135°, s růžnými roztečemi: 10,00 - 10,16 mm (1 část se 2 roztečemi).
Jmenovité údaje:
- 24 A při 40°C / 1000 V (IEC) nebo 15 A / 300 V (UL)
- 0,13 - 2,5 mm² (IEC) / 26 - 14 AWG (UL)
- Třída hořlavosti podle UL 94: V0
- Bezpečné: ATEX certifikace Ex II 2GD / Ex e II (KEMA07 ATAEX0047U) volitelná
- Teplotně odolné: dlouhodobá odolnost až 120°C díky výkonnému izolačnímu materiálu Wemid
- Přizpůsobivé: jednoduché přizpůsobení rozteče od 10,00 do 10,16 mm (0,400")
- Užitečné: volitelná páčka pro snadné otevření místa vstupu.
-
商品编号:1953470000包装单位:100 PC
PCB 接线端子, 10.00 mm, 回路数: 2, 135°, 焊脚长度 (l): 3.5 mm, 镀锡, 橙色, 弹片联接, 压接范围,最大 : 2.5 mm², 盒装
-
商品编号:1953480000包装单位:100 PC
PCB 接线端子, 10.00 mm, 回路数: 3, 135°, 焊脚长度 (l): 3.5 mm, 镀锡, 橙色, 弹片联接, 压接范围,最大 : 2.5 mm², 盒装
-
商品编号:1953490000包装单位:100 PC
PCB 接线端子, 10.00 mm, 回路数: 4, 135°, 焊脚长度 (l): 3.5 mm, 镀锡, 橙色, 弹片联接, 压接范围,最大 : 2.5 mm², 盒装
-
商品编号:1953500000包装单位:100 PC
PCB 接线端子, 10.00 mm, 回路数: 5, 135°, 焊脚长度 (l): 3.5 mm, 镀锡, 橙色, 弹片联接, 压接范围,最大 : 2.5 mm², 盒装
-
商品编号:1953510000包装单位:100 PC
PCB 接线端子, 10.00 mm, 回路数: 6, 135°, 焊脚长度 (l): 3.5 mm, 镀锡, 橙色, 弹片联接, 压接范围,最大 : 2.5 mm², 盒装
-
商品编号:1953520000包装单位:100 PC
PCB 接线端子, 10.00 mm, 回路数: 7, 135°, 焊脚长度 (l): 3.5 mm, 镀锡, 橙色, 弹片联接, 压接范围,最大 : 2.5 mm², 盒装
-
商品编号:1953530000包装单位:100 PC
PCB 接线端子, 10.00 mm, 回路数: 8, 135°, 焊脚长度 (l): 3.5 mm, 镀锡, 橙色, 弹片联接, 压接范围,最大 : 2.5 mm², 盒装
-
商品编号:1953540000包装单位:100 PC
PCB 接线端子, 10.00 mm, 回路数: 9, 135°, 焊脚长度 (l): 3.5 mm, 镀锡, 橙色, 弹片联接, 压接范围,最大 : 2.5 mm², 盒装
-
商品编号:1953550000包装单位:100 PC
PCB 接线端子, 10.00 mm, 回路数: 10, 135°, 焊脚长度 (l): 3.5 mm, 镀锡, 橙色, 弹片联接, 压接范围,最大 : 2.5 mm², 盒装
-
商品编号:1953560000包装单位:100 PC
PCB 接线端子, 10.00 mm, 回路数: 11, 135°, 焊脚长度 (l): 3.5 mm, 镀锡, 橙色, 弹片联接, 压接范围,最大 : 2.5 mm², 盒装
-
商品编号:1953570000包装单位:100 PC
PCB 接线端子, 10.00 mm, 回路数: 12, 135°, 焊脚长度 (l): 3.5 mm, 镀锡, 橙色, 弹片联接, 压接范围,最大 : 2.5 mm², 盒装