Свойства
Версия | Проходная клеммная колодка, Винтовое соединение, черный, 6 mm², 41 A, 800 V, Количество соединений: 2 |
Заказ № | 2776710000 |
Тип | SAKDU 6N BK |
GTIN (EAN) | 4064675044192 |
Кол. | 100 Штука |
Глубина | 46,35 mm |
Глубина (дюймов) | 1,825 inch |
Высота | 45 mm |
Высота (в дюймах) | 1,772 inch |
Ширина | 7,9 mm |
Ширина (в дюймах) | 0,311 inch |
Масса нетто | 8,24 g |
Температура при длительном использовании, мин. | -50 °C |
Температура при длительном использовании, макс. | 120 °C |
Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Материал | PA 66/6 |
Цветовой код | черный |
Класс пожаростойкости UL 94 | V-0 |
Требуется концевая пластина | Да |
Количество независимых точек подключения | 1 |
Количество уровней | 1 |
Количество контактных гнезд на уровень | 2 |
Уровни с внутр. перемычками | Нет |
Вид монтажа | зафиксированный |
Вид соединения | Винтовое соединение |
Диапазон зажима, макс. | 6 mm² |
Диапазон зажима, мин. | 0,5 mm² |
Длина зачистки изоляции | 12 mm |
Зажимной винт | M 3,5 |
Калибровая пробка согласно 60 947-1 | A5 |
Количество соединений | 2 |
Момент затяжки, макс. | 1,2 Nm |
Момент затяжки, мин. | 0,8 Nm |
Направление соединения | боковая |
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. | AWG 8 |
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. | AWG 22 |
Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс. | 6 mm² |
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, макс. | 6 mm² |
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, мин. | 0,5 mm² |
Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин. | 0,5 mm² |
Сечение соединения проводов, твердое ядро, макс. | 6 mm² |
Сечение соединения проводов, твердое ядро, мин. | 0,5 mm² |
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, макс. | 6 mm² |
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, мин. | 0,5 mm² |
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, макс. | 6 mm² |
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, мин. | 0,5 mm² |
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. | AWG 8 |
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. | AWG 22 |
Расчетное сечение | 6 mm² |
Номинальное напряжение | 800 V |
Номинальное напряжение пост. тока | 800 V |
Номинальный ток | 41 A |
Ток при макс. проводнике | 41 A |
Объемное сопротивление по стандарту IEC 60947-7-x | 0,78 mΩ |
Номинальное импульсное напряжение | 8 кВ |
Категория перенапряжения | III |
Степень загрязнения | 3 |
Одобрение / сертификат / документ о соответствии |
[CE Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_234338)
[UKCA declaration of conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_284523) |
Технические данные | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_245725) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2776710000) |
ETIM 6.0 | EC000897 |
ETIM 7.0 | EC000897 |
ETIM 8.0 | EC000897 |
ETIM 9.0 | EC000897 |
ETIM 10.0 | EC000897 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-20 |
ECLASS 9.1 | 27-14-11-20 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-20 |
ECLASS 11.0 | 27-14-11-20 |
ECLASS 12.0 | 27-14-11-20 |
ECLASS 13.0 | 27-25-01-01 |
ECLASS 14.0 | 27-25-01-01 |
ECLASS 15.0 | 27-25-01-01 |
Сертификаты |  |
ROHS | Соответствовать |
Аксессуары
-
№ продукта:1129470000Упаковочная единица:20 Штука
Торцевая и разделительная пластина для клемм, серый, Высота: 41 mm, Ширина: 1.5 mm, V-0, PA 66/6
-
№ продукта:1370230000Упаковочная единица:20 Штука
Торцевая и разделительная пластина для клемм, синий, Высота: 41 mm, Ширина: 1.5 mm, V-0, PA 66/6
-
№ продукта:2696960000Упаковочная единица:20 Штука
Торцевая и разделительная пластина для клемм, серый, Высота: 55 mm, Ширина: 1.5 mm, V-0, PA 66/6
-
№ продукта:1129450000Упаковочная единица:50 Штука
Торцевая и разделительная пластина для клемм, серый, Высота: 50 mm, Ширина: 8.5 mm, V-0, PA 66/6
-
№ продукта:1046350000Упаковочная единица:800 Штука
Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 8 mm, Шаг в мм (P): 8.00 Weidmueller, белый
-
№ продукта:2749360000Упаковочная единица:1 Штука
Отвертка, Ширина лезвия (B): 4 mm, Длина лезвия: 100 mm, Толщина лезвия (A): 0.8 mm
-
№ продукта:1129390000Упаковочная единица:20 Штука
Перемычка (клемма), привинченный, Количество полюсов: 10, Шаг в мм (P): 8.00, Изолированный: Нет, Ширина: 6 mm
-
№ продукта:1129380000Упаковочная единица:50 Штука
Перемычка (клемма), привинченный, Количество полюсов: 4, Шаг в мм (P): 8.00, Изолированный: Нет, Ширина: 6 mm
-
№ продукта:1129370000Упаковочная единица:50 Штука
Перемычка (клемма), привинченный, Количество полюсов: 3, Шаг в мм (P): 8.00, Изолированный: Нет, Ширина: 6 mm
-
№ продукта:1129350000Упаковочная единица:50 Штука
Перемычка (клемма), привинченный, Количество полюсов: 2, Шаг в мм (P): 8.00, Изолированный: Нет, Ширина: 6 mm