Свойства
Версия | Перемычка (клемма), привинченный, Количество полюсов: 3, Шаг в мм (P): 8.00, Изолированный: Нет, Ширина: 6 mm |
Заказ № | 1129370000 |
Тип | SAKQ 6/3 |
GTIN (EAN) | 4032248996223 |
Кол. | 50 Штука |
Местное изделие | Доступно только в определенных странах |
Глубина | 15 mm |
Глубина (дюймов) | 0,591 inch |
Высота | 23 mm |
Высота (в дюймах) | 0,906 inch |
Ширина | 6 mm |
Ширина (в дюймах) | 0,236 inch |
Масса нетто | 6,48 g |
Температура хранения | -25 °C...55 °C |
Температура окружающей среды | -5 °C…40 °C |
Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Соединение PE | Нет |
Вид крепления | привинченный |
Вид соединения | Винтовое соединение |
Шаг в мм (P) | 8 mm |
Количество полюсов | 3 |
Технические данные | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_213318) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1129370000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1129370000) |
WSCAD Universe | [WSCAD data](https://wscaduniverse.com/part-detail?manufacturerId=88&type=0&partNumber=1129370000&norm=0) |
Пользовательская документация | [StorageConditionsTerminalBlocks](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_87149) |
Каталог | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000489 |
ETIM 7.0 | EC000489 |
ETIM 8.0 | EC000489 |
ETIM 9.0 | EC000489 |
ETIM 10.0 | EC000489 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-40 |
ECLASS 9.1 | 27-14-11-40 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-40 |
ECLASS 11.0 | 27-14-11-40 |
ECLASS 12.0 | 27-14-11-40 |
ECLASS 13.0 | 27-25-03-03 |
ECLASS 14.0 | 27-25-03-03 |
ECLASS 15.0 | 27-25-03-03 |
ROHS | Соответствовать |
Является принадлежностью
-
№ продукта:2776700000Упаковочная единица:100 Штука
Проходная клеммная колодка, Винтовое соединение, желтый, 6 mm², 41 A, 800 V, Количество соединений: 2
-
№ продукта:2776680000Упаковочная единица:100 Штука
Проходная клеммная колодка, Винтовое соединение, серый, 6 mm², 41 A, 800 V, Количество соединений: 2
-
№ продукта:2776690000Упаковочная единица:100 Штука
Проходная клеммная колодка, Винтовое соединение, синий, 6 mm², 41 A, 800 V, Количество соединений: 2
-
№ продукта:2776720000Упаковочная единица:100 Штука
Проходная клеммная колодка, Винтовое соединение, красный, 6 mm², 41 A, 800 V, Количество соединений: 2
-
№ продукта:1371750000Упаковочная единица:100 Штука
Проходная клемма, Винтовое соединение, 6 mm², 800 V, 41 A, красный
-
№ продукта:2776710000Упаковочная единица:100 Штука
Проходная клеммная колодка, Винтовое соединение, черный, 6 mm², 41 A, 800 V, Количество соединений: 2
-
№ продукта:1370190000Упаковочная единица:100 Штука
Проходная клемма, Винтовое соединение, 6 mm², 800 V, 41 A, синий
Клеммные колодкиУниверсальный диапазонТехнология винтовых клеммСерия SAKDUПроходные клеммы1 уровень6 мм²