Hüvelyes dugó, forrasztott csatlakozás
OMNIMATE Power BU / SU 10.16HP - az 50 kVA-es teljesítményosztály
Több áram a magasabb teljesítményért.
Az osztály csúcsa ma a – OMNIMATE Power SU / BUZ 10.16HP csatlakozórendszer. Nagyon tartós érintkező rendszerrel rendelkeznek, ami a dugaszolható erőátviteli megoldást a legnagyobb terhelés tartalékkal teszi lehetővé. A HP a Nagy Teljesítményt jelenti – a teljesítményt példázza a 120°C-os tartós használati hőmérséklet. Ez a testreszabott, dugaszolható megoldás alkalmas minden alkalmazáshoz, amelynek ki kell elégíteni a 600 V UL vagy 1000 V (IEC) legfeljebb 76 A (IEC) és 54 A (UL) követelményeket.
Több áram a magasabb teljesítményért.
Az osztály csúcsa ma a – OMNIMATE Power SU / BUZ 10.16HP csatlakozórendszer. Nagyon tartós érintkező rendszerrel rendelkeznek, ami a dugaszolható erőátviteli megoldást a legnagyobb terhelés tartalékkal teszi lehetővé. A HP a Nagy Teljesítményt jelenti – a teljesítményt példázza a 120°C-os tartós használati hőmérséklet. Ez a testreszabott, dugaszolható megoldás alkalmas minden alkalmazáshoz, amelynek ki kell elégíteni a 600 V UL vagy 1000 V (IEC) legfeljebb 76 A (IEC) és 54 A (UL) követelményeket.
-
Art.-Nr.:1289000000VPE:50 PC
PCB plug-in connector, female header, closed side, THT solder connection, 10.16 mm, Number of poles: 2, 180°, Solder pin length (l): 4.5 mm, silver-plated, black, Box
-
Art.-Nr.:1289010000VPE:50 PC
PCB plug-in connector, female header, closed side, THT solder connection, 10.16 mm, Number of poles: 4, 180°, Solder pin length (l): 4.5 mm, silver-plated, black, Box
-
Art.-Nr.:1341270000VPE:50 PC
PCB plug-in connector, female header, closed side, THT solder connection, 10.16 mm, Number of poles: 3, 180°, Solder pin length (l): 4.5 mm, silver-plated, black, Box
Ihrem Warenkorb hinzugefügt