1 个 TRAK 常开触点
超小巧的 TERMSERIES 小巧型 TRAK 完整模块符合铁路行业的严格标准。它们的继电器是永久安装的,这使它们特别抗振。它们可在 -40 至 +70 °C 的温度范围内可靠运行,并且可防冷凝。可以承受典型的铁路电压波动和中断,且不会导致功能故障。由于采用了超薄、扁平设计,它们可以安装在任何地方。由于它们具有与久经考验的 TERMSERIES 相同的外形,因此可使用该系列的所有附件。这意味着可以实现非常耐用的解决方案,即使在铁路行业之外也很适用。
• 根据严格的铁路标准 EN 50155、EN 61373 和 EN 45545-2 开发
• 抗电压和温度波动
• 对冲击和振动不敏感
• 非常小巧,宽度仅为 6.4 mm,深度为 63 mm
• 集成状态 LED,方便进行功能测试
• 兼容所有 TERMSERIES 附件
• 版本 1 常开触点
• 根据严格的铁路标准 EN 50155、EN 61373 和 EN 45545-2 开发
• 抗电压和温度波动
• 对冲击和振动不敏感
• 非常小巧,宽度仅为 6.4 mm,深度为 63 mm
• 集成状态 LED,方便进行功能测试
• 兼容所有 TERMSERIES 附件
• 版本 1 常开触点