Vzorek – OMNIMATE

OMNIMATE Signal und OMNIMATE Power sind Leiterplattenklemmen, -steckverbinder und Durchführungsklemmen für industrielle Anwendungen mit den Schwerpunkten Signalverarbeitung und Leistungselektronik.
Power für hohe Ströme bis 232 A und Spannungen bis 1000 V (IEC) bzw. 230 A bei 600 V (UL). Die Komponenten sind optimiert für anwendungsgerechtes Design, effiziente Produktion und zuverlässige Anwendung.

OMNIMATE Data sind RJ45-Leiterplattenbuchsen und USB-Leiterplattenbuchsen zur sicheren Datenübertragung im Industrial-Ethernet-Umfeld.
RJ45-Komponenten von Weidmüller gewährleisten eine zuverlässige Übertragung mit hohen Datenraten bis zu 1 Gbit/s. Durch verschiedene Varianten für THT-, THR- oder SMT-Lötverfahren eignen sich die Buchsen für alle gängigen Verfahren zur Leiterplattenbestückung. Unterschiedliche Bauformen der RJ45-PCB-Buchsen ermöglichen eine Anpassung an das individuelle Gehäusedesign.
Vzorek – OMNIMATE