Interface adapters
To reduce wiring times, pre-assembled cables are used between the control system and the interface level and are simply connected to the TERMSERIES adapter. This enables throughput times in electrical cabinet building to be significantly reduced. The adapter has a universal fit and offers a genuine space advantage in interaction with the TERMSERIES products with identical contours.
- Reduced wiring time due to plug-and-play concept with pre-assembled cables
- Can be applied to the input and output sides of the TERMSERIES
- Ready for plus and minus switching logic
- High space-saving due to universal fit to other TERMSERIES products
-
ID výrobku:1463520000Obalová jednotka:1 ks
TERMSERIES, Adaptér, 10pólový konektor samec podle DIN EN 60603-13, dlouhá pojistná páčka, Počet signálních drah: 8, Jmenovité napětí DC : 24 V, Jmenovitý proud (na signální dráhu): 125 mA
-
ID výrobku:1463530000Obalová jednotka:1 ks
TERMSERIES, Adaptér, Sub-D, 15 pólový, DIN 41652 / IEC 60807, Počet signálních drah: 8, Jmenovité napětí DC : 24 V, Jmenovitý proud (na signální dráhu): 125 mA
-
ID výrobku:1463540000Obalová jednotka:1 ks
TERMSERIES, Adaptér, 10pólový konektor samec podle DIN EN 60603-13, dlouhá pojistná páčka, Počet signálních drah: 8, Jmenovité napětí DC : 24 V, Jmenovitý proud (na signální dráhu): 125 mA
-
ID výrobku:1463550000Obalová jednotka:1 ks
TERMSERIES, Adaptér, 20pólový konektor samec podle DIN EN 60603-13, dlouhá pojistná páčka, Počet signálních drah: 16, Jmenovité napětí DC : 24 V, Jmenovitý proud (na signální dráhu): 60 mA