WM 0.75 - 2.5mm²
탈착 불가: WM
폐쇄형 비탈착식 마커로 추가 공구 없이 장착됨 케이블은 양쪽 끝의 개구부 연결해 간단히 고정됨. 소재 고유의 장력으로 인해 마커가 제자리에 고정됨 WM 마커는 0.25 mm² ~ 16 mm²의 컨덕터 단면적에 맞도록 4가지 사이즈로 판매 사이즈별로 3가지 라벨 길이와 2가지 색상이 있습니다. 이러한 다양한 선택의 폭은 일상적으로 수행하는 캐비닛 내 도선 라벨링 작업을 효율화 합니다.
MultiMark 사용 혜택
폐쇄형 비탈착식 마커로 추가 공구 없이 장착됨 케이블은 양쪽 끝의 개구부 연결해 간단히 고정됨. 소재 고유의 장력으로 인해 마커가 제자리에 고정됨 WM 마커는 0.25 mm² ~ 16 mm²의 컨덕터 단면적에 맞도록 4가지 사이즈로 판매 사이즈별로 3가지 라벨 길이와 2가지 색상이 있습니다. 이러한 다양한 선택의 폭은 일상적으로 수행하는 캐비닛 내 도선 라벨링 작업을 효율화 합니다.
MultiMark 사용 혜택
- 소형이자 실용적인 제품군
- 신속한 인쇄와 조립
- 신뢰할 수 있는 결선 식별
- 우수한 자재 속성
-
항목 번호:2006350000패키징 단위:2000 PC
WM, 컨덕터 및 케이블 마커, 2 - 3.5 mm, 17 x 4.8 mm, 흰색
-
항목 번호:2006430000패키징 단위:2000 PC
WM, 컨덕터 및 케이블 마커, 2 - 3.5 mm, 17 x 4.8 mm, 노란색
-
항목 번호:2006190000패키징 단위:2000 PC
WM, 컨덕터 및 케이블 마커, 2 - 3.5 mm, 23 x 4.8 mm, 흰색
-
항목 번호:2006270000패키징 단위:2000 PC
WM, 컨덕터 및 케이블 마커, 2 - 3.5 mm, 23 x 4.8 mm, 노란색
-
항목 번호:2006030000패키징 단위:2000 PC
WM, 컨덕터 및 케이블 마커, 2 - 3.5 mm, 32 x 4.8 mm, 흰색
-
항목 번호:2006110000Obalová jednotka:2000 PC
WM, 컨덕터 및 케이블 마커, 2 - 3.5 mm, 32 x 4.8 mm, 노란색
Added to Your Shopping Cart