订单模板
text.skipToContent
text.skipToNavigation
Website
简体中文
请选择
Čeština
简体中文
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
한국어
Italiano
Magyar
Nederlands
日本語
Polski
Русский
Suomi
Svenska
Türkçe
0
0
请求登录
登录
简体中文
请选择
Čeština
简体中文
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
한국어
Italiano
Magyar
Nederlands
日本語
Polski
Русский
Suomi
Svenska
Türkçe
请求登录
登录
Website
产品目录
返回
联接类产品
返回
接线端子
插接件
印刷线路板接线端子与接插件
接线盒及电缆接头与组件
电缆进线系统与组件
芯线套装、接插线和电缆
PLC 接口和迁移解决方案
服务接口
分线盒
电气产品
返回
继电器模块和固态继电器
隔离放大器和测量传感器
电源
电子外壳
雷击和电涌保护
电动汽车
光伏型
现场总线分线盒
自动化和软件
返回
控件
I/O 系统
工业以太网
触控面板
工程和可视化工具
测量和监控系统
自动化机器学习
easyConnect
工作场所和附件
返回
工具
自动化机器
软件
标识牌
工业打印机
工业照明
Cabinet Infrastructure
装配
返回
改装和装配接线盒
所有类别
联接类产品
电气产品
自动化和软件
工作场所和附件
装配
热门类别
直插式联接技术
螺钉式联接技术
弹片式联接技术
继电器模块和固态继电器
重载接插件
电源
PCB 接插件 - OMNIMATE Signal
有趣链接
鼠笼式联接技术
I/O 系统
雷击和电涌保护
工业以太网
新工具
魏德米勒WMC软件
魏德米勒产品选择器
解决方案
光伏型
分散式自动化
智能计量
单对以太网
氢气
风能解决方案
工位解决方案
联接类产品
接线端子
通用范围
应用范围
直接印字机接线端子
附件
插接件
重载接插件
工业以太网接插件
圆形接插件
电源
电磁阀直插式连接器
Signal Converter
电池接插件
总线接插件
单对以太网示例套件
印刷线路板接线端子与接插件
OMNIMATE 4.0
OMNIMATE 数据印刷线路板联接器
PCB接线端子 - OMNIMATE Signal
PCB 接插件 - OMNIMATE Signal
PCB 接线端子 - OMNIMATE Power
PCB 联接器 - OMNIMATE 电源
穿墙式接线端子 - OMNIMATE Power
PCB 圆形接插件 - IP67
样品套装 - OMNIMATE
接线盒及电缆接头与组件
钢制外壳
铝质接线盒
塑料接线盒
FieldPower® IP 54...IP 65 接线盒
电缆进线系统与组件
电缆接头
电缆进线系统 - Cabtite
芯线套装、接插线和电缆
RJ45 和圆形连联器跨接线和芯线套装
RJ12 预制电缆
单对以太网产品
光纤布线解决方案
电缆总成
阀插头带密封圈
推拉式芯线套装
USB cord sets
裸电缆
PLC 接口和迁移解决方案
PLC 解决方案
用于Honeywell C300的解决方案
用于Yokogawa的解决方案
一般应用的接口
带有绝缘的接口,用于通用型解决方案
通用型预装配电缆
PLC升级
端口适配器
智能计量解决方案
服务接口
IP65 服务接口 FrontCom
®
Vario
IP65 服务接口 FrontCom
®
Micro
分线盒
信号分配器
电源分配盒
EX ia 分配盒
FieldPower® 电源总线配电盒
电梯井道接线
电气产品
继电器模块和固态继电器
通用范围
应用范围
隔离放大器和测量传感器
网络兼容测量转换器 - ACT20C
本安型信号转换器 - ACT20X
信号变送器和过程监视 - ACT20P
节省空间的信号转换器 - ACT20M
接线端子形式的信号转换器 - MCZ
紧凑标准信号隔离器 - PicoPak
报警器显示器
模数 / 数模转换器
信号 - 串口转换器 – WAVESERIES
附件
电源
开关模式电源
电子负载监控
通信模块
不间断电源
DC/DC 转换器
二极管和冗余模块
分布式开关模式电源单元 IP65
分布式电子负载监控 IP65
附件
电子外壳
模块化电子外壳
型材外壳
小巧的外壳
Raspberry Pi 外壳
雷击和电涌保护
用于供电系统的 SPDs
用于测量、控制系统的 SPDs
用于数据接口的 SPDs
微型断路器
附件
电动汽车
充电解决方案
附件
OEM 电缆和组件
光伏型
民用及商用汇流箱
电网级汇流箱
联结器
交换机盒
附件
现场总线分线盒
Profibus DP
Profibus PA / Foundation 现场总线
Profibus PA Ex 用于危险区域
堵头
自动化和软件
控件
u-control WL2000
IoT-Gateways
u-control M3000/M4000
逻辑单元
附件
u-control Starterkits
I/O 系统
I/O System IP20 - u-remote
I/O System IP67 - u-remote
工业以太网
非管理型交换机
管理型交换机
Industrial Security Router
u-link 远程访问服务
介质转换器和协议网关
WLAN AP/网桥/客户端
天线和天线附件(同轴电缆和安装件)
SFP 收发器
附件
触控面板
经济系列
高级系列
工程和可视化工具
PROCON-WEB
测量和监控系统
Energy Meter
能量分析仪
Energy / Data Logger
电流互感器
Retrofit energy solutions
机械和电子传感器
附件
自动化机器学习
easyConnect
工作场所和附件
工具
断线
剥线工具
压接工具
钳
测试
螺丝刀
工具套装
电缆端头和联接器
管状端头
其它工具
促销
自动化机器
断线机器
剥线机器
剥线及压接机器
压接机器
导轨装配器
Wire Processing Center
软件
M-Print® PRO
标识牌
端子标记号
导线和电缆标记号
设备标记号
特殊标记
工业打印机
Klippon® Automated RailLaser
喷墨打印系统
热传递打印机
Labeling Processing Center
Plotter
激光标记系统
工业照明
直流电(DC)
控制电气柜照明
智能照明
机器照明
工作照明
Cabinet Infrastructure
电缆导管
电缆扎带
热量管理
相位分配条
DIN 导轨
装配
改装和装配接线盒
条件监控
控制和信号装置
用于防爆应用的端子盒
防火汇流箱
Klippon® Railway
首页
产品目录
联接类产品
接线端子
直接印字机接线端子
应用范围
电流电压互感器接线
PUSH IN 直插式接线技术
订单模板 "{{name}}" 已成功创建并已启用。
PUSH IN 直插式接线技术
电流电压互感器接线
PUSH IN 直插式接线技术
已找到
1
个商品
请根据下列条件筛选:
认证
认证
CE (1)
CSA (1)
cURus (1)
DNV (1)
Kema Keur (1)
产品型号
产品型号
测量变压器隔离接线端子 (1)
联接方式
PUSH IN
(1)
连接方向
上方
(1)
颜色
灰色
(1)
额定横截面
额定横截面
6 mm² (1)
层数
1
(1)
导线最小压接面积 AWG
导线最小压接面积 AWG
AWG 22 (1)
导线最大压接面积 AWG
导线最大压接面积 AWG
AWG 8 (1)
安装导轨
TS 32
(1)
TS 35
(1)
显示过滤器
隐藏过滤器
接线端子ATTB 6 LTGY
联接类产品
接线端子
直接印字机接线端子
应用范围
电流电压互感器接线
PUSH IN 直插式接线技术
商品编号:
2740020000
包装单位:
50
PC
电流测试端子, PUSH IN, 6 mm², 500 V, 30 A, 浅灰
技术数据页
下载
添加至请求
Added to Your Shopping Cart