特性
版本 | 多层模块化端子, 螺钉联接, 深褐, 4 mm², 800 V, 联接点数量: 4, 层数: 2, TS 35, V-0 |
订货号 | 1041900000 |
类型 | WDK 4N |
GTIN (EAN) | 4032248138814 |
数量 | 50 PC |
深 | 63.25 mm |
深度 (英寸) | 2.49 inch |
深度(含 DIN 导轨) | 64.15 mm |
高度 | 60 mm |
高度 (英寸) | 2.362 inch |
宽度 | 6.1 mm |
宽度 (英寸) | 0.24 inch |
净重 | 12.11 g |
存储温度 | -25 °C...55 °C |
环境温度 | -5 °C…40 °C |
最小持续工作温度 | -60 °C |
最大持续工作温度 | 130 °C |
RoHS 合规状态 | 合规,无例外 |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
材料 | Wemid |
颜色编码 | 深褐 |
阻燃等级符合 UL 94 | V-0 |
ATEX 证书号 | DEMKO15ATEX1346U |
IECEX 证书号 | IECEXULD15.0003U |
最大电压(欧洲防爆标准ATEX) | 550 V |
电流 (ATEX) | 30 A |
导线最大压接面积(ATEX) | 6 mm² |
最大电压(国际电工委员会IECEX) | 550 V |
电流 (IECEX) | 30 A |
导线最大压接面积 (IECEX) | 6 mm² |
EN 60079-7 标识 | Ex eb II C Gb |
Ex 2014/34/EU 标签 | II 2 G D |
类型 |
螺钉连接
用于插入式横联件 单侧开放 |
必须的端板 | 是 |
电位数量 | 2 |
层数 | 2 |
每层压接点数量 | 2 |
每层电位点数量 | 1 |
层,内部桥接 | 无 |
PE联接 | 无 |
导轨 | TS 35 |
N功能 | 无 |
PE 功能 | 无 |
PEN功能 | 无 |
多股软导线的最大压接面积(双线) | 1.5 mm² |
多股软导线的最小压接面积(双线) | 0.5 mm² |
最大压接面积 多股线 带管状端头( DIN 46228/1) 双线 | 1.5 mm² |
最小压接面积 多股线 带管状端头( DIN 46228/1) 双线 | 0.5 mm² |
安装方式 | 直接卡在导轨上 |
开放端 | 右方 |
相同端子的数量 | 1 |
防爆版 | 是 |
其他联接方式的接口类型 | 螺钉联接 |
DMS 电动螺丝刀的扭矩设置 | 2 |
剥线长度 | 8 mm |
压接范围,最大 | 6 mm² |
压接范围,最小 | 0.13 mm² |
压接螺钉 | M 3 |
导线最大压接面积 AWG | AWG 12 |
导线最小压接面积 AWG | AWG 26 |
导线连接截面积,单股硬导线,最大 | 6 mm² |
导线连接截面积,单股硬导线,最小 | 0.5 mm² |
导线连接截面积,多股细导线,带管状端头 DIN 46228/1,最大 | 4 mm² |
导线连接截面积,多股细导线,带管状端头 DIN 46228/1,最小 | 0.5 mm² |
导线连接截面积,多股细导线,带管状端头 DIN 46228/4,最大 | 4 mm² |
导线连接截面积,多股细导线,带管状端头 DIN 46228/4,最小 | 0.5 mm² |
接线截面积,多股线,最大 | 6 mm² |
接线截面积,多股线,最小 | 1.5 mm² |
最大压接面积 软导线 | 4 mm² |
最大拧紧力矩 | 1 Nm |
最小多股导线接线截面积 | 0.5 mm² |
最小拧紧力矩 | 0.5 Nm |
测量规 按照 60 947-1 标准 | A4 |
联接点数量 | 4 |
联接类型 | 螺钉联接 |
联接类型 2 | 螺钉联接 |
螺丝刀口尺寸 | 0.6 x 3.5 mm |
连接方向 | 水平进线 |
CSA 认证号 | 200039-1057876 |
导线最大压接面积(CSA) | 10 AWG |
最小导线横截面积(CSA ) | 26 AWG |
电压大小 C (CSA) | 300 V |
电压大小 D(CSA) | 600 V |
电流 大小 C (CSA) | 30 A |
电流 大小 D (CSA) | 5 A |
静差 TS 35 | 30 mm |
导线最大压接面积 AWG | AWG 12 |
导线最小压接面积 AWG | AWG 26 |
导轨 | TS 35 |
标准 | IEC 60947-7-1 |
额定横截面 | 4 mm² |
额定电压 | 800 V |
额定直流电压 | 800 V |
额定电流 | 32 A |
最大电流 | 35 A |
标准 | IEC 60947-7-1 |
体积电阻率符合 IEC 60947-7-x 标准 | 2 mΩ |
额定浪涌电压 | 8 kV |
功率损耗符合 IEC 60947-7-x | 1.02 W |
污染等级 | 3 |
UR 证书号 | E60693 |
最大导线尺寸 工厂接线 (UR) | 10 AWG |
最大导线尺寸 现场接线 (UR) | 10 AWG |
最小导线尺寸 工厂接线 (UR) | 26 AWG |
最小导线尺寸 现场接线 (UR) | 26 AWG |
电压大小 C(UR) | 600 V |
电流 大小 C (UR) | 35 A |
认证/证书/一致性声明 |
[Attestatin of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_35842)
[UKCA Ex Attestation of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_253965) [UKCA declaration of conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_284527) [Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_308425) [IECEx Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_76891) [ATEX Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_76893) [ATEX Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_84528) [CB Test Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_89272) [CB Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_89276) [CCC Ex Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_178479) [UKCA Ex Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_253966) [CE Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_37535) |
工程数据 | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_59816) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1041900000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1041900000) |
WSCAD Universe | [WSCAD data](https://wscaduniverse.com/part-detail?manufacturerId=88&type=0&partNumber=1041900000&norm=0) |
用户文档 |
[StorageConditionsTerminalBlocks](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_87149)
[NTI WDK4N-WPE 4N PE](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_102977) [NTI WDK4N WPE 4N DU-PE](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_102978) |
产品目录 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000897 |
ETIM 7.0 | EC000897 |
ETIM 8.0 | EC000897 |
ETIM 9.0 | EC000897 |
ETIM 10.0 | EC000897 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-20 |
ECLASS 9.1 | 27-14-11-20 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-20 |
ECLASS 11.0 | 27-14-11-20 |
ECLASS 12.0 | 27-14-11-20 |
ECLASS 13.0 | 27-25-01-02 |
ECLASS 14.0 | 27-25-01-02 |
ECLASS 15.0 | 27-25-01-02 |
认证 |           |
ROHS | 一致 |
UL File Number Search | [UL 网站](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
UR 证书号 | E60693 |
cURusEX 证书号 | E184763 |
配件
-
商品编号:1084000000包装单位:20 PC
用于端子的端板, 深褐, 高度: 60 mm, 宽度: 1.5 mm, V-0, Wemid, 可卡装: 无
-
商品编号:1084080000包装单位:20 PC
用于端子的端板, 蓝色, 高度: 60 mm, 宽度: 1.5 mm, V-0, Wemid, 可卡装: 无
-
商品编号:1528090000包装单位:20 PC
横联件(端子), 已插入的, 橙色, 32 A, 回路数: 10, 间距 P(单位:mm): 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 58.7 mm
-
商品编号:2460800000包装单位:60 PC
横联件(端子), 已插入的, 红色, 32 A, 回路数: 4, 间距 P(单位:mm): 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 22.1 mm
-
商品编号:1528170000包装单位:20 PC
横联件(端子), 已插入的, 蓝色, 32 A, 回路数: 6, 间距 P(单位:mm): 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 34.3 mm
-
商品编号:2460750000包装单位:20 PC
横联件(端子), 已插入的, 红色, 32 A, 回路数: 9, 间距 P(单位:mm): 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 52.6 mm
-
商品编号:1528220000包装单位:20 PC
横联件(端子), 已插入的, 蓝色, 32 A, 回路数: 9, 间距 P(单位:mm): 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 52.6 mm
-
商品编号:1528230000包装单位:20 PC
横联件(端子), 已插入的, 蓝色, 32 A, 回路数: 10, 间距 P(单位:mm): 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 58.7 mm
-
商品编号:2561580000包装单位:5 PC
横联件(端子), 已插入的, 橙色, 32 A, 回路数: 30, 间距 P(单位:mm): 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 181.7 mm
-
商品编号:1527930000包装单位:60 PC
横联件(端子), 已插入的, 橙色, 32 A, 回路数: 2, 间距 P(单位:mm): 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 9.9 mm
-
商品编号:1528120000包装单位:60 PC
横联件(端子), 已插入的, 蓝色, 32 A, 回路数: 4, 间距 P(单位:mm): 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 22.1 mm
-
商品编号:1527970000包装单位:60 PC
横联件(端子), 已插入的, 橙色, 32 A, 回路数: 4, 间距 P(单位:mm): 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 22.1 mm
-
商品编号:1528140000包装单位:60 PC
横联件(端子), 已插入的, 蓝色, 32 A, 回路数: 5, 间距 P(单位:mm): 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 28.2 mm
-
商品编号:1528180000包装单位:20 PC
横联件(端子), 已插入的, 蓝色, 32 A, 回路数: 7, 间距 P(单位:mm): 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 40.4 mm
-
商品编号:2561600000包装单位:5 PC
横联件(端子), 已插入的, 红色, 32 A, 回路数: 30, 间距 P(单位:mm): 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 181.7 mm
-
商品编号:2460790000包装单位:60 PC
横联件(端子), 已插入的, 红色, 32 A, 回路数: 5, 间距 P(单位:mm): 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 28.2 mm
-
商品编号:2561610000包装单位:5 PC
横联件(端子), 已插入的, 蓝色, 32 A, 回路数: 30, 间距 P(单位:mm): 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 181.7 mm
-
商品编号:1528030000包装单位:20 PC
横联件(端子), 已插入的, 橙色, 32 A, 回路数: 8, 间距 P(单位:mm): 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 46.5 mm
-
商品编号:2460730000包装单位:5 PC
横联件(端子), 已插入的, 红色, 32 A, 回路数: 50, 间距 P(单位:mm): 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 303.7 mm
-
商品编号:1528080000包装单位:60 PC
横联件(端子), 已插入的, 蓝色, 32 A, 回路数: 3, 间距 P(单位:mm): 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 16 mm
-
商品编号:2460740000包装单位:20 PC
横联件(端子), 已插入的, 红色, 32 A, 回路数: 10, 间距 P(单位:mm): 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 58.7 mm
-
商品编号:1528040000包装单位:60 PC
横联件(端子), 已插入的, 蓝色, 32 A, 回路数: 2, 间距 P(单位:mm): 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 9.9 mm
-
商品编号:1528070000包装单位:20 PC
横联件(端子), 已插入的, 橙色, 32 A, 回路数: 9, 间距 P(单位:mm): 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 52.6 mm
-
商品编号:2460450000包装单位:60 PC
横联件(端子), 已插入的, 红色, 32 A, 回路数: 2, 间距 P(单位:mm): 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 9.9 mm
-
商品编号:2460810000包装单位:60 PC
横联件(端子), 已插入的, 红色, 32 A, 回路数: 3, 间距 P(单位:mm): 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 16 mm
-
商品编号:2460760000包装单位:20 PC
横联件(端子), 已插入的, 红色, 32 A, 回路数: 8, 间距 P(单位:mm): 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 46.5 mm
-
商品编号:1528190000包装单位:20 PC
横联件(端子), 已插入的, 蓝色, 32 A, 回路数: 8, 间距 P(单位:mm): 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 46.5 mm
-
商品编号:1527980000包装单位:60 PC
横联件(端子), 已插入的, 橙色, 32 A, 回路数: 5, 间距 P(单位:mm): 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 28.2 mm
-
商品编号:2460780000包装单位:20 PC
横联件(端子), 已插入的, 红色, 32 A, 回路数: 6, 间距 P(单位:mm): 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 34.3 mm
-
商品编号:1528130000包装单位:5 PC
横联件(端子), 已插入的, 橙色, 32 A, 回路数: 50, 间距 P(单位:mm): 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 303.7 mm
-
商品编号:2460770000包装单位:20 PC
横联件(端子), 已插入的, 红色, 32 A, 回路数: 7, 间距 P(单位:mm): 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 40.4 mm
-
商品编号:1527990000包装单位:20 PC
横联件(端子), 已插入的, 橙色, 32 A, 回路数: 6, 间距 P(单位:mm): 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 34.3 mm
-
商品编号:1528240000包装单位:5 PC
横联件(端子), 已插入的, 蓝色, 32 A, 回路数: 50, 间距 P(单位:mm): 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 303.7 mm
-
商品编号:1527940000包装单位:60 PC
横联件(端子), 已插入的, 橙色, 32 A, 回路数: 3, 间距 P(单位:mm): 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 16 mm
-
商品编号:1528020000包装单位:20 PC
横联件(端子), 已插入的, 橙色, 32 A, 回路数: 7, 间距 P(单位:mm): 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 40.4 mm