特性
版本 | Dekafix, 端子标记, 5 x 5.5 mm, 间距 P(单位:mm): 5.50 Weidmueller, 白色 |
订货号 | 1125030000 |
类型 | DEK 5/5.5 PLUS MC NE |
GTIN (EAN) | 4032248956777 |
数量 | 1,000 PC |
高度 | 5 mm |
高度 (英寸) | 0.197 inch |
宽度 | 5.5 mm |
宽度 (英寸) | 0.217 inch |
净重 | 0.098 g |
工作温度范围 | -40...100 °C |
RoHS 合规状态 | 合规,无例外 |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
卤素 | 不 |
宽度 | 5.5 mm |
工作温度范围 | -40...100 °C |
应用/制造商 | Weidmueller |
打印标志 | 空白 |
最大工作温度 | 100 °C |
最小工作温度 | -40 °C |
材料 | 聚酰胺 66 |
每个包装单元的标记号数量 |
|
每种组合对应的标识牌数 | 1 MultiCard = 端子标记 |
适用的打印机 |
[PJC标记号喷墨打印机](~/p/2715590000)
[打印机MCP BASIC 2 ](~/p/2438520000) [打印机MCP PLUS 2 ](~/p/2438510000) |
阻燃等级符合 UL 94 | V-2 |
颜色编码 | 白色 |
间距 P(单位:mm) | 5.5 mm |
图片标题-05 | 图纸 |
工程数据 | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_60446) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1125030000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1125030000) |
产品目录 | [Catalogues in PDF-format](https://www.weidmueller.com/int/service/technical_product_catalogues.jsp) |
ETIM 6.0 | EC000761 |
ETIM 7.0 | EC000761 |
ETIM 8.0 | EC000761 |
ETIM 9.0 | EC000761 |
ETIM 10.0 | EC000761 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-37 |
ECLASS 9.1 | 27-14-11-37 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-37 |
ECLASS 11.0 | 27-28-11-01 |
ECLASS 12.0 | 27-28-11-01 |
ECLASS 13.0 | 27-28-11-01 |
ECLASS 14.0 | 27-28-11-01 |
ECLASS 15.0 | 27-28-11-01 |
ROHS | 一致 |
是附件
-
商品编号:2697000000包装单位:100 PC
多层模块化端子, 螺钉联接, 蓝色, 2.5 mm², 500 V, 联接点数量: 4, 层数: 2, TS 35, V-0
-
商品编号:2696970000包装单位:100 PC
多层模块化端子, 螺钉联接, 灰色, 2.5 mm², 500 V, 联接点数量: 4, 层数: 2, TS 35, V-0
-
商品编号:2696990000包装单位:100 PC
多层模块化端子, 螺钉联接, 灰色, 2.5 mm², 500 V, 联接点数量: 4, 层数: 2, TS 35, V-0
-
商品编号:2696980000包装单位:100 PC
多层模块化端子, 螺钉联接, 蓝色, 2.5 mm², 500 V, 联接点数量: 4, 层数: 2, TS 35, V-0
-
商品编号:2697010000包装单位:100 PC
多层保护导体接线端子, 螺钉联接, 绿/黄, 2.5 mm², 联接点数量: 4, 层数: 2, TS 35, V-0, PA 66/6
-
商品编号:1124240000包装单位:100 PC
接地型端子, 螺钉联接, 绿色, 2.5 mm², 800 V, 联接点数量: 2, 层数: 1, TS 35, V-0, PA 66/6
-
商品编号:1525990000包装单位:100 PC
Feed through terminal with rated cross section 2.5mm²
-
商品编号:1525970000包装单位:100 PC
Feed through terminal with rated cross section 2.5mm²
-
-
商品编号:1525940000包装单位:100 PC
Feed through terminal with rated cross section 2.5mm²
-
商品编号:1525950000包装单位:100 PC
Feed through terminal with rated cross section 2.5mm²
接线端子通用范围螺钉式联接技术SAKDU 系列直通端子2 层2.5 mm²
接线端子通用范围螺钉式联接技术SAKDU 系列接地型端子2 层2.5 mm²
接线端子通用范围螺钉式联接技术SAKDU 系列接地型端子1 层2.5 mm²
接线端子通用范围螺钉式联接技术SAKDU 系列直通端子1 层2.5 mm²