特性
版本 | 端子用端板及隔板, 灰色, 高度: 50 mm, 宽度: 8.5 mm, V-0, PA 66/6 |
订货号 | 1129450000 |
类型 | SAKEW 35 |
GTIN (EAN) | 4032248970612 |
数量 | 50 PC |
本地产品 | 仅在特定国家有售 |
深度(含 DIN 导轨) | 31.5 mm |
高度 | 50 mm |
高度 (英寸) | 1.968 inch |
宽度 | 8.5 mm |
宽度 (英寸) | 0.335 inch |
净重 | 5.56 g |
存储温度 | -25 °C...55 °C |
环境温度 | -5 °C…40 °C |
RoHS 合规状态 | 合规,无例外 |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
材料 | PA 66/6 |
颜色编码 | 灰色 |
阻燃等级符合 UL 94 | V-0 |
类型 | 固定块 |
必须的端板 | 无 |
PE联接 | 无 |
导轨 | TS 35 |
止动装置 | 可拧紧 |
导轨 | TS 35 |
工程数据 | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_94100) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1129450000) |
用户文档 | [StorageConditionsTerminalBlocks](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_87149) |
产品目录 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000886 |
ETIM 7.0 | EC000886 |
ETIM 8.0 | EC000886 |
ETIM 9.0 | EC000886 |
ETIM 10.0 | EC000886 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-35 |
ECLASS 9.1 | 27-14-11-33 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-33 |
ECLASS 11.0 | 27-14-11-33 |
ECLASS 12.0 | 27-14-11-33 |
ECLASS 13.0 | 27-25-03-01 |
ECLASS 14.0 | 27-25-03-01 |
ECLASS 15.0 | 27-25-03-01 |
ROHS | 一致 |
是附件
-
商品编号:1525990000包装单位:100 PC
Feed through terminal with rated cross section 2.5mm²
-
商品编号:1525940000包装单位:100 PC
Feed through terminal with rated cross section 2.5mm²
-
商品编号:1525970000包装单位:100 PC
Feed through terminal with rated cross section 2.5mm²
-
-
商品编号:1525950000包装单位:100 PC
Feed through terminal with rated cross section 2.5mm²
-
商品编号:1256990000包装单位:50 PC
接地型端子, 螺钉联接, 绿/黄, 16 mm², 1000 V, 联接点数量: 2, 层数: 1, TS 35, V-0, PA 66/6
-
商品编号:1124450000包装单位:100 PC
接地型端子, 螺钉联接, 绿色, 4 mm², 800 V, 联接点数量: 2, 层数: 1, TS 35, V-0, PA 66/6
-
商品编号:2049730000包装单位:100 PC
多层保护导体接线端子, 绿/黄, 4 mm², 500 V, 联接点数量: 4, 层数: 2, TS 35, V-0, PA 66/6
-
商品编号:1124480000包装单位:100 PC
接地型端子, 螺钉联接, 绿色, 10 mm², 800 V, 联接点数量: 2, 层数: 1, TS 35, V-0, PA 66/6
-
商品编号:2697370000包装单位:25 PC
熔丝保险端子, 螺钉联接, 黑色, 4 mm², 6.3 A, 500 V, 联接点数量: 2, 层数: 1, TS 35
-
-
商品编号:2697390000包装单位:25 PC
熔丝保险端子, 螺钉联接, 黑色, 4 mm², 6.3 A, 500 V, 联接点数量: 2, 层数: 1, TS 35
-
商品编号:1255790000包装单位:25 PC
熔丝保险端子, 螺钉联接, 灰色, 4 mm², 6.3 A, 500 V, 联接点数量: 2, 层数: 1, TS 35
-
商品编号:2697380000包装单位:25 PC
熔丝保险端子, 螺钉联接, 黑色, 4 mm², 6.3 A, 500 V, 联接点数量: 2, 层数: 1, TS 35
-
-
商品编号:2697350000包装单位:100 PC
熔丝保险端子, 螺钉联接, 黑色, 4 mm², 6.3 A, 500 V, 联接点数量: 2, 层数: 1, TS 35
-
商品编号:2697360000包装单位:100 PC
熔丝保险端子, 螺钉联接, 蓝色, 4 mm², 6.3 A, 500 V, 联接点数量: 2, 层数: 1, TS 35
-
商品编号:1255780000包装单位:25 PC
熔丝保险端子, 螺钉联接, 灰色, 4 mm², 6.3 A, 500 V, 联接点数量: 2, 层数: 1, TS 35
-
商品编号:1124470000包装单位:100 PC
接地型端子, 螺钉联接, 绿色, 6 mm², 800 V, 联接点数量: 2, 层数: 1, TS 35, V-0, PA 66/6
-
-
-
商品编号:2696880000包装单位:100 PC
开关测试型端子, 螺钉联接, 灰色, 4 mm², 20 A, 500 V, 联接点数量: 2, 层数: 1
-
商品编号:2696890000包装单位:100 PC
开关测试型端子, 螺钉联接, 蓝色, 4 mm², 20 A, 500 V, 联接点数量: 2, 层数: 1
-
商品编号:2038950000包装单位:50 PC
开关测试型端子, 螺钉联接, 灰色, 4 mm², 20 A, 500 V, 联接点数量: 3, 层数: 1
-
商品编号:2696870000包装单位:100 PC
开关测试型端子, 螺钉联接, 蓝色, 4 mm², 20 A, 500 V, 联接点数量: 2, 层数: 1
-
-
商品编号:2049660000包装单位:100 PC
多层模块化端子, 螺钉联接, 蓝色, 4 mm², 500 V, 联接点数量: 4, 层数: 2, TS 35, V-0
-
商品编号:2049720000包装单位:100 PC
多层模块化端子, 螺钉联接, 灰色, 4 mm², 500 V, 联接点数量: 4, 层数: 2, TS 35, V-0
-
商品编号:2049740000包装单位:100 PC
多层模块化端子, 螺钉联接, 灰色, 4 mm², 500 V, 联接点数量: 4, 层数: 2, TS 35, V-0
-
商品编号:2049670000包装单位:100 PC
多层模块化端子, 螺钉联接, 灰色, 4 mm², 500 V, 联接点数量: 4, 层数: 2, TS 35, V-0
-
商品编号:1124240000包装单位:100 PC
接地型端子, 螺钉联接, 绿色, 2.5 mm², 800 V, 联接点数量: 2, 层数: 1, TS 35, V-0, PA 66/6
-
商品编号:2697450000包装单位:25 PC
熔丝保险端子, 螺钉联接, 灰色, 4 mm², 6.3 A, 500 V, 联接点数量: 4, 层数: 2, TS 35
-
商品编号:2697440000包装单位:25 PC
熔丝保险端子, 螺钉联接, 灰色, 4 mm², 6.3 A, 500 V, 联接点数量: 4, 层数: 2, TS 35
-
商品编号:2697430000包装单位:25 PC
熔丝保险端子, 螺钉联接, 灰色, 4 mm², 6.3 A, 500 V, 联接点数量: 4, 层数: 2, TS 35
-
商品编号:2697420000包装单位:50 PC
熔丝保险端子, 螺钉联接, 灰色, 4 mm², 6.3 A, 500 V, 联接点数量: 4, 层数: 2, TS 35