SAK 2.5/35 RT

Este producto pronto dejará de estar disponible.

Disponible hasta: 30.06.2026

Producto alternativo: 2896090000

Bloque de bornes de paso, Conexión brida-tornillo, rojo, 2.5 mm², 24 A, 800 V, Número de conexiones: 2

N.º de artículo 2566530000

Homologaciones

ROHS

Datos generales para pedido

Versión
Código
Tipo
GTIN (EAN)
Cantidad
Estado de entrega
Disponible hasta
Producto alternativo

Dimensiones y pesos

Profundidad
Profundidad (pulgadas)
Altura
Altura (pulgadas)
Anchura
Anchura (pulgadas)
Peso neto

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento
Temperatura ambiente
Temperatura permanete de trabajo, min.
Temperatura permanete de trabajo, max.

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
REACH SVHC

Datos del material

Material básico
Color
Grado inflamabilidad según UL 94

Valores característicos del sistema

Tapa final obligatoria
Número de potenciales
Número de pisos
Número de puntos de embornado por piso
Pisos internos puenteados
Carril de montaje
Función N
Función PE
Función PEN

Otros datos técnicos

Tipo de montaje
Versión a prueba de explosivos

Conductor embornable (conexión adicional)

Tipo de conexión, conexión adicional

Conductor embornable (conexión nominal)

Dirección de conexión
Número de conexiones
Sección de conexión del conductor AWG, min.
Sección de conexión del conductor AWG, máx.
Sección de conexión del conductor, flexible, max.
Sección de conexión del conductor, flexible, mín.
Sección de embornado, mín.
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, máx.
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, mín.
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, máx.
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, mín.
Sección del conductor, flexible, mín.
Sección del conductor, semirrígido, máx.
Sección del conductor, semirrígido, mín.
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, máx.
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, mín.
Tipo de conexión

Generalidades

Carril de montaje
Normas
Sección de conexión del conductor AWG, min.
Sección de conexión del conductor AWG, máx.

Datos nominales

Sección nominal
Tensión nominal
Tensión nominal DC
Corriente nominal
Corriente en conductor máximo
Normas
Resistencia de paso según IEC 60947-7-x
Pérdida de potencia según la norma IEC 60947-7-x
Grado de polución

Clasificaciones

ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0