TERMOPTO
Dans de nombreuses applications, il est essentiel que les relais assurant l'isolation potentielle et le réglage du signal remplissent leurs tâches de manière fiable et permanente. Au lieu de solutions électromécaniques sujettes à l'usure, on utilise de plus en plus des relais statiques sans entretien avec isolation de potentiel intégrée. Les relais statiques TERMOPTO au format bloc de jonction sont la solution parfaite pour le découplage simple et fiable des signaux numériques. Outre leur conception particulièrement compacte, ils se distinguent par leur système de raccordement PUSH IN, leurs connexions transversales enfichables et leur rapport prix/performance optimal. Avec les relais statiques TERMOPTO, vous économisez de l'espace dans l'armoire, vous réduisez vos coûts de service et vous augmentez durablement la disponibilité de l'installation. Vous réduisez également la complexité des accessoires nécessaires car vous pouvez utiliser des composants de la gamme Weidmüller, des connecteurs transversaux aux repérages.
• Garantit une séparation de potentiel sans usure ni entretien, dans un format de bloc de jonction compact
• Accessoires appropriés de la connexion transversale au repérage
• Circuit de protection intégré pour les entrées et les sorties
-
Produkt ID:8950760000Pakningsenhed:10 Pièce
TERMOPTO, Relais statique, Tension nominale: 5 V DC ±20 % , Tension de commutation nominale: 5...48 V DC, Courant permanent: 0,1 A, PUSH IN
-
Produkt ID:8950770000Pakningsenhed:10 Pièce
TERMOPTO, Relais statique, Tension nominale: 12 V DC ±20 % , Tension de commutation nominale: 5...48 V DC, Courant permanent: 0,1 A, PUSH IN
-
Produkt ID:8950780000Pakningsenhed:10 Pièce
TERMOPTO, Relais statique, Tension nominale: 24 V DC ±20 % , Tension de commutation nominale: 5...48 V DC, Courant permanent: 0,1 A, PUSH IN
-
Produkt ID:8950700000Pakningsenhed:10 Pièce
TERMOPTO, Relais statique, Tension nominale: 5 V DC ±20 % , Tension de commutation nominale: 5...48 V DC, Courant permanent: 0,1 A, Raccordement vissé
-
Produkt ID:8950710000Pakningsenhed:10 Pièce
TERMOPTO, Relais statique, Tension nominale: 12 V DC ±20 % , Tension de commutation nominale: 5...48 V DC, Courant permanent: 0,1 A, Raccordement vissé
-
Produkt ID:8950720000Pakningsenhed:10 Pièce
TERMOPTO, Relais statique, Tension nominale: 24 V DC ±20 % , Tension de commutation nominale: 5...48 V DC, Courant permanent: 0,1 A, Raccordement vissé