Řada aplikací
V mnoha dnešních průmyslových aplikacích se používají individuální přizpůsobená řešení a komponenty pro zvýšení systémové účinnosti a systémové produktivity. Mezi ně patří například ochranné obvody pro lepší vlastnosti zabezpečení proti selhání, časovací relé pro úpravu signálů, relé pro funkční bezpečnost a prostorově úsporné komponenty pro použití ve stísněných místech instalace. S naší řadou aplikací nabízíme přizpůsobené portfolio pro zvýšení vaší produktivity, účinnosti a bezpečnosti v nejrozmanitějších způsobech použití. Navíc s vámi spolupracujeme na vývoji přizpůsobených řešení, kdy kombinujeme výhody a funkce našeho portfolia s naší odborností a konzultačními službami. Máme širokou řadu produktů, které kombinují design pro konkrétní aplikace, nejnovější technologie a osvědčené komponenty pro splnění vašich požadavků.
-
ID výrobku:2773440000Obalová jednotka:1 ks
Moduly TERMSERIES - kompaktní, Polovodičové relé, Jmenovité řídicí napětí: 24 V DC ±20 % , Rated switching voltage: 5-48 V DC, Trvalý proud: 10 A, PUSH IN
-
ID výrobku:2773450000Obalová jednotka:1 ks
Moduly TERMSERIES - kompaktní, Polovodičové relé, Jmenovité řídicí napětí: 24 V DC ±20 % , Rated switching voltage: 5-48 V DC, Trvalý proud: 10 A, PUSH IN
-
商品番号:2773660000VPE:10 ks
Moduly TERMSERIES - kompaktní, Polovodičové relé, Jmenovité řídicí napětí: 24 V DC ±20 % , Rated switching voltage: 300 V DC, Trvalý proud: 1 A, PUSH IN
-
ID výrobku:2773700000Obalová jednotka:10 ks
Moduly TERMSERIES - kompaktní, Polovodičové relé, Jmenovité řídicí napětí: 24 V DC ±10 % , Rated switching voltage: 5-48 V DC, Trvalý proud: 500 mA, PUSH IN
-
ID výrobku:2773690000Obalová jednotka:10 ks
Moduly TERMSERIES - kompaktní, Polovodičové relé, Jmenovité řídicí napětí: 24 V DC ±10 % , Rated switching voltage: 5-48 V DC, Trvalý proud: 500 mA, PUSH IN
-
ID výrobku:1463520000Obalová jednotka:1 ks
TERMSERIES, Adaptér, 10pólový konektor samec podle DIN EN 60603-13, dlouhá pojistná páčka, Počet signálních drah: 8, Jmenovité napětí DC : 24 V, Jmenovitý proud (na signální dráhu): 125 mA
-
ID výrobku:1463530000Obalová jednotka:1 ks
TERMSERIES, Adaptér, Sub-D, 15 pólový, DIN 41652 / IEC 60807, Počet signálních drah: 8, Jmenovité napětí DC : 24 V, Jmenovitý proud (na signální dráhu): 125 mA
-
ID výrobku:1463540000Obalová jednotka:1 ks
TERMSERIES, Adaptér, 10pólový konektor samec podle DIN EN 60603-13, dlouhá pojistná páčka, Počet signálních drah: 8, Jmenovité napětí DC : 24 V, Jmenovitý proud (na signální dráhu): 125 mA
-
ID výrobku:1463550000Obalová jednotka:1 ks
TERMSERIES, Adaptér, 20pólový konektor samec podle DIN EN 60603-13, dlouhá pojistná páčka, Počet signálních drah: 16, Jmenovité napětí DC : 24 V, Jmenovitý proud (na signální dráhu): 60 mA
-
ID výrobku:2614830000Obalová jednotka:10 ks
TERMSERIES, Reléový modul, Počet kontaktů: 1, CO contact AgNi, Jmenovité řídicí napětí: 5 V DC ±20 %, Trvalý proud: 6 A, PUSH IN, Testovací tlačítko k dispozici: No
-
ID výrobku:2618180000Obalová jednotka:10 ks
TERMSERIES, Reléový modul, Počet kontaktů: 1, CO contact AgNi, Jmenovité řídicí napětí: 12 V DC ±20 %, Trvalý proud: 6 A, PUSH IN, Testovací tlačítko k dispozici: No
-
ID výrobku:1122740000Obalová jednotka:10 ks
TERMSERIES, Reléový modul, Počet kontaktů: 1, CO contact AgNi, Jmenovité řídicí napětí: 5 V DC ±20 %, Trvalý proud: 6 A, Šroubové připojení, Testovací tlačítko k dispozici: No
-
ID výrobku:1122750000Obalová jednotka:10 ks
TERMSERIES, Reléový modul, Počet kontaktů: 1, CO contact AgNi, Jmenovité řídicí napětí: 12 V DC ±20 %, Trvalý proud: 6 A, Šroubové připojení, Testovací tlačítko k dispozici: No
-
ID výrobku:1122860000Obalová jednotka:10 ks
TERMSERIES, Reléový modul, Počet kontaktů: 1, CO contact AgNi, Jmenovité řídicí napětí: 5 V DC ±20 %, Trvalý proud: 6 A, Připojení s kotevní svorkou, Testovací tlačítko k dispozici: No
-
ID výrobku:1122870000Obalová jednotka:10 ks
TERMSERIES, Reléový modul, Počet kontaktů: 1, CO contact AgNi, Jmenovité řídicí napětí: 12 V DC ±20 %, Trvalý proud: 6 A, Připojení s kotevní svorkou, Testovací tlačítko k dispozici: No
-
ID výrobku:2614820000Obalová jednotka:10 ks
TERMSERIES, Reléový modul, Počet kontaktů: 1, CO contact AgSnO, Jmenovité řídicí napětí: 5 V DC ±20 %, Trvalý proud: 6 A, PUSH IN, Testovací tlačítko k dispozici: No
-
ID výrobku:2617860000Obalová jednotka:10 ks
TERMSERIES, Reléový modul, Počet kontaktů: 1, CO contact AgSnO, Jmenovité řídicí napětí: 12 V DC ±20 %, Trvalý proud: 6 A, PUSH IN, Testovací tlačítko k dispozici: No
-
ID výrobku:2152860000Obalová jednotka:10 ks
TERMSERIES, Reléový modul, Počet kontaktů: 1, CO contact AgSnO, Jmenovité řídicí napětí: 5 V DC ±20 %, Trvalý proud: 6 A, Šroubové připojení, Testovací tlačítko k dispozici: No
-
ID výrobku:2152880000Obalová jednotka:10 ks
TERMSERIES, Reléový modul, Počet kontaktů: 1, CO contact AgSnO, Jmenovité řídicí napětí: 12 V DC ±20 %, Trvalý proud: 6 A, Šroubové připojení, Testovací tlačítko k dispozici: No
-
ID výrobku:2152870000Obalová jednotka:10 ks
TERMSERIES, Reléový modul, Počet kontaktů: 1, CO contact AgSnO, Jmenovité řídicí napětí: 5 V DC ±20 %, Trvalý proud: 6 A, Připojení s kotevní svorkou, Testovací tlačítko k dispozici: No