Propiedades
Versión | Pelamangueras |
Código | 9042000000 |
Tipo | STRIPSY |
GTIN (EAN) | 4008190337834 |
Cantidad | 1 Pieza |
Profundidad | 10 mm |
Profundidad (pulgadas) | 0,394 inch |
Altura | 46 mm |
Altura (pulgadas) | 1,811 inch |
Anchura | 97 mm |
Anchura (pulgadas) | 3,819 inch |
Peso neto | 47,52 g |
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | No afectado |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0 |
Descripción del artículo | Pelamangueras y herramienta para cortar cables de datos |
Cable de cobre - flexible, máx. | 4 mm² |
Diámetro del conductor, máx. | 12,5 mm |
Diámetro del conductor, mín. | 0,5 mm |
Profundidad de corte | ajustable |
Sección de conexión del conductor, max. | 122 mm² |
Sección de conexión del conductor, min. | 1 mm² |
Tipo de cable | Cable de datos UTP y STP |
UTP y diámetro máx. de cable de datos STP | 8 mm |
Zona de desaislado AWG, máx. | 11 AWG |
Zona de desaislado AWG, mín. | 20 AWG |
Zona de desaislado, min. | 0,08 mm² |
Catálogo | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000163 |
ETIM 7.0 | EC000163 |
ETIM 8.0 | EC000163 |
ETIM 9.0 | EC000163 |
ETIM 10.0 | EC000163 |
ECLASS 9.0 | 21-04-90-90 |
ECLASS 9.1 | 21-04-37-06 |
ECLASS 10.0 | 21-04-90-90 |
ECLASS 11.0 | 21-04-90-90 |
ECLASS 12.0 | 21-04-90-90 |
ECLASS 13.0 | 21-04-90-90 |
ECLASS 14.0 | 21-04-90-90 |
ECLASS 15.0 | 21-04-90-90 |